Nouveautés –

Comment NORD DRIVESYSTEMS génère des avantages en termes de coûts dans les machines d'emballage

Les solutions d'entraînement de NORD DRIVESYSTEMS augmentent l'efficacité du fonctionnement du système à différents points de la chaîne de processus d'emballage . Avec deux concepts, NORD se concentre principalement sur les secteurs de l'emballage final et de l'emballage primaire. La technologie d'entraînement décentralisée et les boîtiers en aluminium lavables offrent des avantages de coût significatifs.

NORD gear unites for packaging industry

Brampton, ON, 2025-04-10

Les processus d’emballage nécessitent un degré élevé de dynamisme, de flexibilité et de rentabilité. Les emballages de fin de ligne et primaires offrent ici un grand potentiel, renforcé par les solutions d'entraînement de NORD DRIVESYSTEMS.

Technologie d'entraînement décentralisée dans un emballage de fin de ligne

Avec une solution combinant électronique d'entraînement décentralisée et moteurs asynchrones , NORD propose un conditionnement de fin de ligne, une alternative efficace aux concepts à commande centralisée à bien des égards. Les contrôleurs de fréquence montés soulagent le système d'entraînement d'un câblage complexe. Cela réduit considérablement les travaux d’installation et de maintenance. De plus, les systèmes sont plus facilement évolutifs, ce qui leur permet d’être rapidement et facilement adaptés aux nouvelles exigences. Grâce à leur capacité de surcharge élevée et à leur contrôle sans codeur, les solutions d'entraînement NORD atteignent la dynamique requise pour les applications d'emballage de fin de ligne. Le module POSICON intégré permet un positionnement précis. Tout cela se traduit par des avantages de coût significatifs par rapport aux solutions d’asservissement conventionnelles à commande centralisée.

Entraînements avec boîtier en aluminium raffiné dans un emballage primaire

La protection de surface NXD tupH® de NORD démontre les avantages du processus des composants avec boîtiers en aluminium pour l'emballage primaire. Avec NXD tupH®, les surfaces en aluminium sont traitées électrolytiquement et recouvertes d'un puissant scellant. Cela les rend particulièrement résistants aux conditions environnementales extrêmes, telles que le contact avec des agents agressifs lors du nettoyage par << wash-down >>. Grâce au scellant, aucune particule ne s'écaillera, même si la surface est endommagée. Les surfaces traitées avec NXD tupH® sont sans PFAS et sans danger pour les aliments conformément aux dispositions de la FDA et du règlement UE 1935/2004 ainsi qu'aux réglementations respectives en Suisse et dans les pays du MERCOSUR. Les avantages de l’aluminium – léger, économique et entièrement recyclable – peuvent donc également être utilisés dans les emballages primaires. De plus, les boîtiers en aluminium offrent une conductivité thermique élevée, ce qui réduit la température de surface maximale.

Pilotez des solutions entièrement à partir d'une source unique

NORD DRIVESYSTEMS fournit des solutions d'entraînement spécifiques à chaque application à partir d'une source unique. Le portail en ligne myNORD permet aux clients de suivre facilement leurs commandes et leurs options de planification et de configurer rapidement et facilement les systèmes d'entraînement pour leur projet. NORD garantit des délais de livraison courts, un service 24h/24 et 7j/7 et, grâce à un réseau dans 80 pays, une disponibilité mondiale de ses produits. Cela permet au fournisseur de solutions de répondre rapidement aux moments de pointe de la demande.

CLIQUEZ ICI pour plus d'information