- Potenza: 0,35 - 3,0 kW
- Efficienza del sistema estremamente elevata
- Spazio di installazione compatto per possibilità di utilizzo flessibili
- Design lavabile con trattamento superficiale NXD tupH per i più elevati standard igienici
- Soluzione di sistema per una semplice messa in servizio e plug & play
DuoDrive
Two become one.
DuoDrive è un motoriduttore integrato rivoluzionario e con design wash-down. Grazie al trattamento superficiale opzionale NXD tupH, soddisfa i più elevati standard igienici. Nella stessa carcassa sono riuniti il motore ad alta efficienza IE5+ e un riduttore coassiale monostadio. L’efficienza del sistema ottimizzata, l’elevata densità di potenza e il bassissimo livello di emissioni acustiche lo rendono particolarmente adatto ai settori dell’intralogistica e dell’industria alimentare e farmaceutica. Considerando anche la facilità di messa in funzione, di tipo plug and play, si ha una riduzione significativa del Total Cost of Ownership (TCO) rispetto ad altri sistemi di azionamento.
Disponibile dall’estate 2021.
Versioni del prodotto
- Soluzione Plug & play per una rapida messa in servizio
- Design igienico
- Opzioni di montaggio versatili: flangia B5, flangia B14
Caratteristiche del prodotto
- Volume di installazione compatto e risparmio di ingombriAlta densità di potenzaFunzionamento silenzioso grazie ad emissioni di rumore molto basseMeno parti soggette ad usura comportano meno manutenzione