Soluzioni di azionamento
Tecnica di azionamento altamente efficiente per ogni tipo di applicazione
NORD DRIVESYSTEMS offre un'ampia gamma di motoriduttori, motori elettrici e componenti per l'elettronica di azionamento, in svariate dimensioni e versioni.
Tecnica di azionamento ad alta efficienza di NORD Drivesystems
Soluzioni di azionamento intelligenti con il massimo numero di opzioni applicative: questo è il motto di NORD da oltre 50 anni. Oggi siamo uno dei principali leader di settore: il risultato di un'innovativa produzione interna fino al più piccolo dettaglio, controlli di qualità completi e forte orientamento al cliente.
I singoli componenti, perfettamente armonizzati tra di loro, garantiscono l'ottimo adattamento, la flessibilità e la lunga durata delle nostre soluzioni di riduttori. Approfittate dell'intera gamma della tecnica di azionamento che comprende riduttori, motori elettrici, riduttori industriali, convertitori di frequenza e avviatori per sistemi di controllo centralizzati e decentrati.
Qual è la peculiarità delle soluzioni di azionamento NORD?
- Efficienza
I motori sincroni e asincroni a efficienza energetica fino a IE4 consentono di ridurre considerevolmente i costi di esercizio. - Qualità
I materiali pregiati come anche il rigoroso sistema di controllo della qualità e standard produttivi unificati in tutto il mondo garantiscono un'usura ridotta e una lunga durata dei prodotti. - Robustezza
Per l'uso in ambienti critici offriamo sistemi di azionamento con protezione anticorrosione garantita trattamento superficiale. - Processi ottimizzati
Ci serviamo dei più moderni sistemi di produzione e di innovative tecnologie per garantire un elevato livello di qualità (KAIZEN, 5S, Visual Management, Shop Floor Management, Quality Circles). - Orientamento al cliente
Produciamo internamente tutti i componenti elettronici e meccanici dei nostri sistemi di azionamento e siamo quindi in grado di rispondere in modo rapido e flessibile alle esigenze del cliente. - Consegna rapida e puntuale
Ci sforziamo continuamente di ottimizzare la nostra catena logistica globale senza soluzione di continuità.
Motoriduttori
L'alloggiamento compatto UNICASE da noi sviluppato è diventato lo standard industriale in tutto il mondo e consente di ridurre considerevolmente lo spazio di installazione.
Scoprite di più sui nostri motoriduttori!
Vai ai motoriduttori
Riduttori industriali
Geometrie ottimizzate, struttura robusta e preciso allineamento degli alberi ne consentono l'impiego nelle impegnative applicazioni con coppie elevate.
Verificate di persona!
Vai ai riduttori industriali
Motori stand-alone
NORD offre un'ampia gamma di motori elettrici di propria produzione, ad esempio motori monofase, motori a efficienza energetica e motori lisci.
Trovate l'azionamento più adatto alla vostra applicazione!
Vai ai motori stand-alone
Tecnica di azionamento elettronica
La nostra elettronica di azionamento compre un'ampia gamma di potenze e può essere ampliata con altre funzioni, soddisfa quindi i requisiti delle applicazioni più svariate.
Guardate i vantaggi della nostra elettronica di azionamento nel video!
Vai alla tecnica di azionamento elettronica
Per una performance elevata: motoriduttori di NORD
NORD produce un ampio assortimento di motoriduttori per i svariati settori applicativi. I nostri motoriduttori a ingranaggi cilindrici, ad esempio, offrono un design flessibile e modulare e sono alloggiati in una robusta custodia monoblocco realizzata con la massima precisione.
Grazie alla configurazione parallela degli assi, i motoriduttori ad assi paralleli hanno una lunghezza complessiva ridotta e possono essere installati direttamente sull'albero motore nell'esecuzione ad albero cavo. I riduttori ad assi ortogonali e a vite senza fine consentono un notevole risparmio dello spazio di installazione, poiché in questo caso l'albero motore e l'albero dell'azionamento sono posizionati a un angolo di 90° l'uno dall'altro. Inoltre i nostri riduttori ad assi ortogonali sono provvisti di un blocco antiritorno.
Scoprite di più sui motoriduttori NORD
Per una maggiore produttività: motori elettrici ad efficienza energetica di NORD
La conservazione delle risorse è un tema che ci sta a cuore. Per questo motivo i nostri motori elettrici soddisfano e superano tutti i requisiti di efficienza minimi validi a livello mondiale. Questi motori sono indicati per l'impiego nelle reti a 50 e 60 Hz di tutto il mondo. Inoltre NORD fornisce motori lisci facili da pulire, motori monofase e motori per piani a rulli per applicazioni heavy-duty.
Per la massima performance: elettronica di azionamento NORD
Garantiamo il controllo ottimale del vostro azionamento, con i convertitori di frequenza per l'installazione nel quadro elettrico o per l'impiego decentrato direttamente nell'applicazione. I nostri inverter offrono un'ampia gamma di potenze, funzioni scalabili e un controllo ad alta precisione.
Desiderate saperne di più sulla nostra elettronica di azionamento a prestazioni elevate?
Fate clic qui
Per la massima sicurezza possibile: prodotti in versione ATEX
Realizziamo tutti i motori in base alle singole esigenze, anche in una variante con protezione antideflagrante (zone 1,2, 21 e 22).
Numeri tariffari doganali:
Qui trovi l'elenco dei numeri di tariffa doganale NORD