Motoriduttori ad assi paralleli
Compatti e potenti
I motoriduttori ad assi paralleli di NORD sono particolarmente indicati per l'impiego in applicazioni con spazi di installazione limitati. Offrono un'ampia gamma di coppie, da 100 a 70.000 Nm.
I nostri motoriduttori ad assi paralleli: sottili e potenti
Grazie al sistema modulare flessibile e compatibile, i motoriduttori ad assi paralleli di NORD DRIVESYSTEMS possono essere configurati in modo personalizzato e sono utilizzabili in modo quasi universale.
Gli azionamenti muovono in tutto il mondo un'ampia gamma di applicazioni quali agitatori, soluzioni di intralogistica, trasportatori per merce sfusa o gru e, in combinazione con le soluzioni di sistema di NORD DRIVESYSTEMS, sono Industry 4.0 compatibili!
Quali sono le speciali caratteristiche dei motoriduttori ad assi paralleli di NORD?
- Potenza
I nostri motoriduttori ad assi paralleli offrono coppie da 100 a 70.000 Nm. - Efficienza
La struttura estremamente compatta consente di risparmiare spazio di installazione prezioso. - Flessibilità
Come per tutte le altre serie di motoriduttori NORD, anche in questo caso sono disponibili adattatori per motori NEMA e IEC.
Riduttori ad assi paralleli NORD UNICASE – Un programma solido
Disponibili in 14 taglie i motoriduttori ad assi paralleli NORD coprono un intervallo di coppie da 100 a 70.000 Nm con potenze da 0,12 a 200 kW. In combinazione con i nostri convertitori di frequenza consentono un'ampia gamma di soluzioni di sistema, economiche e altamente efficienti.
Motoriduttori ad assi paralleli ad alta efficienza
I motori elettrici con riduttori ad assi paralleli di NORD operano in modo estremamente efficiente. Si contraddistinguono per la struttura piatta e possono quindi essere integrati senza problemi nelle applicazioni con limitazioni di spazio.
La flessibilità dei riduttori ad assi paralleli è dovuta essenzialmente all'alloggiamento compatto UNICASE, sviluppato da NORD nel 1981, che nel frattempo è diventato uno standard internazionale.
Leggete quali vantaggi offre il concetto di alloggiamento UNICASE di NORD.
Maggiori informazioni
Il principio modulare assicura una grande flessibilità
Nel corso degli anni NORD ha sviluppato un concetto esclusivo con cui è possibile realizzare il massimo numero di opzioni applicative con il minimo numero di moduli riduttori. Ciò garantisce ai nostri clienti un'elevata flessibilità connessa ad un enorme risparmio di tempo e a una significativa riduzione dei costi di esercizio e manutenzione.
Alloggiamento UNICASE, l'approccio ottimale alla costruzione di riduttori!
Per ogni singola applicazione, NORD DRIVESYSTEMS offre una versione specifica del motoriduttore ad assi paralleli UNICASE. Con il nostro configuratore prodotto selezionate il riduttore ad assi paralleli UNICASE adatto alla vostra applicazioni con pochi semplici passaggi!
Fate clic qui