Motoriduttori a vite senza fine

Tecnologia di azionamento su misura

Grazie alla custodia universale, i riduttori a vite senza fine di NORD possono essere configurati per le più svariate applicazioni in modo semplice e rapido.

Riduttori a vite senza fine UNIVERSAL SMI

Silenziosi e a superficie liscia

  • Potenza: 0,12 KW - 4,00 kW
  • Coppia: 21 Nm - 427 Nm
  • Design lavabile con trattamento superficiale NXD tupH per i più elevati standard igienici

Motoriduttori NORD con riduttore a vite senza fine – Tecnologia di azionamento su misura

I riduttori a vite senza fine di NORD DRIVESYSTEMS mostrano tutta la loro forza nelle applicazioni in cui sono richiesti elevati rapporti di trasmissione. I nostri motoriduttori a vite senza fine sono quindi ideali per l'impiego nell'intralogistica, nella tecnologia di imballaggio o nell'industria alimentare.

Quattro buoni motivi per scegliere i motoriduttori a vite senza fine di NORD:

  • Robustezza
    I nostri motoriduttori a vite senza fine sono dotati di un'elevata capacità di sovraccarico.
  • Facilità d'uso
    Le versioni wash-down consentono una pulizia facile ed efficiente dei sistemi di azionamento.
  • Protezione contro la corrosione
    Il rivestimento superficiale, che agisce in profondità, impedisce la formazione di ruggine.
  • Flessibilità
    La modularità dei nostri componenti offre agli utilizzatori la massima libertà.

Il sistema modulare garantisce la massima flessibilità: i nostri riduttori a vite senza fine UNIVERSAL-SI
Esistono innumerevoli applicazioni per i sistemi di azionamento e ognuna di esse è caratterizzata da requisiti specifici. Con i motoriduttori a vite senza fine UNIVERSAL della serie SI tutti i componenti possono essere combinati secondo le esigenze dell'applicazione.

I riduttori a vite senza fine UNIVERSAL sono caratterizzati da un'elevata densità di potenza nel minimo ingombro.

Oltre al riduttore universale con alloggiamento base offriamo molti altri componenti che possono essere facilmente configurati. Saremo lieti anche di assemblare i singoli componenti per voi.

Scoprite di più sul nostro motoriduttore a vite senza fine SI modulare!

Maggiori informazioni

All'insegna della pulizia: riduttore a vite senza fine UNIVERSAL SMI
Nei settori ad alta esigenza di igiene, come l'industria alimentare e farmaceutica, gli impianti e i componenti devono essere facili da pulire. Per questo i nostri motoriduttori a vite senza fine UNIVERSAL della serie SMI hanno una superficie liscia.

I motoriduttori sono disponibili, a scelta, con motore NEMA o IEC oppure con motore a montaggio diretto senza accoppiamento, nella versione a piede o a flangia.

Motoriduttori a vite senza fine UNICASE: compatti ed efficienti
Nel 1981 gli ingegneri di NORD hanno sviluppato un concetto UNICASE, che riunisce tutti gli elementi del riduttore in un unico alloggiamento. Allora nessuno immaginava che questo design sarebbe diventano uno standard mondiale per gli alloggiamenti dei riduttori.

Il motivo del successo del nostro alloggiamento UNICASE è semplice: grazie alla disposizione compatta di tutti gli elementi del riduttore, i motoriduttori raggiungono coppie di azionamento più elevate e una maggiore capacità di carico assiale e radiale. Anche i nostri motori elettrici con riduttore a vite senza fine sono disponibili con questo design.

Leggete qui come i nostri riduttori a vite senza fine UNICASE hanno ottimizzato la logistica del servizio postale francese Chronopost.

Vai all'applicazione