Motoriduttori coassiali
Elevata capacità di carico e lunga durata
I nostri motoriduttori coassiali MAXXDRIVE con blocco antiritorno integrato sono ideali per tutte le applicazioni heavy-duty in cui deve essere escluso un cambio del senso di rotazione, ad esempio negli azionamenti per nastri trasportatori.
Riduttori Ortogonali MAXXDRIVE® XT
Riduttori industriali
Riduttori Ortogonali MAXXDRIVE® XC
Riduttori industriali
Motoriduttori ortogonali NORD
Prestazioni elevate anche in condizioni difficili
Elevata capacità di carico, coppie elevate e silenziosità: queste sono le caratteristiche dei motoriduttori ortogonali MAXXDRIVE di NORD. Con coppie in uscita fino a 260.000 Nm e potenze fino a 4.000 kW questi riduttori assicurano il momento necessario anche nelle applicazioni più pesanti, ad esempio grandi nastri trasportatori, miscelatori, agitatori, estrusori, vagli rotativi o mulini.
I nostri riduttori ortogonali MAXXDRIVE sono disponibili nella versione a 3 o 4 stadi e gli ingranaggi sono in acciaio cementato e temprato.
Perché scegliere i motoriduttori ortogonali MAXXDRIVE?
- Potenza
I riduttori offrono momenti nominali fino a 260.000 Nm e sopportano potenze fino a 4.000 kW. - Flessibilità
I nostri riduttori industriali prevedono superfici lavorate e piedi su tutti e sei i lati. - Durata di servizio
La carcassa monoblocco UNICASE permette di utilizzare cuscinetti a rulli di grandi dimensioni che garantiscono una lunga durata di servizio.
I riduttori ortogonali di NORD possono sopportare di tutto
Grazie alla carcassa monoblocco UNICASE, divenuta il nuovo riferimento a livello mondiale, i nostri riduttori offrono un'elevata capacità di carico assiale e radiale in modo da poter sopportare, in modo ottimale, i carichi esterni applicati. I vantaggi della struttura UNICASE sono evidenti inoltre nel funzionamento silenzioso dei riduttori.
Cuscinetti a rulli di grandi dimensioni – aspettativa di vita prolungata
Grazie all'utilizzo della collaudata carcassa UNICASE, nei nostri riduttori ortogonali siamo in grado di inserire cuscinetti a rulli di dimensioni relativamente grandi. Questi cuscinetti hanno una aspettativa di vita molto più lunga rispetto a quelli di dimensioni inferiori e garantiscono un posizionamento di alberi e ingranaggi più rigido e preciso, allungando di fatto la vita di tutto il riduttore.