LogiDrive®

Soluzioni per Post & Parcel, Airport e Warehouse

Le applicazioni e le esigenze dei nostri clienti sono molto specifiche. Noi offriamo soluzioni sicure e collaudate per molte applicazioni del settore logistico.

Efficienza, numero ridotto di varianti, soluzioni software o manutenzione predittiva: qualunque siano le tue priorità, abbiamo la soluzione giusta per te.

Fatti consigliare

Soluzioni per l'intralogistica

Noi le chiamiamo "spazi di soluzione": sono soluzioni collaudate per applicazioni comuni con obiettivi diversi.

Soprattutto nei settori Post & Parcel, Airport e Warehouse, i sistemi di azionamento LogiDrive® esprimono il loro massimo potenziale di risparmio nel funzionamento a carichi e velocità parziali, grazie all'impiego di motori sincroni IE5. Sono quindi ideali per ridurre le varianti e permettono un significativo abbattimento dei costi sul ciclo di vita del prodotto (TCO).

Smistamento pacchi

Per soddisfare le esigenze della logistica pacchi, NORD DRIVESYSTEMS offre ai centri di smistamento pacchi una tecnologia di azionamento estremamente affidabile.

Tecnologia aeroportuale

NORD DRIVESYSTEMS dispone di un solido know-how applicativo, grazie al quale possiamo progettare per te soluzioni di azionamento in linea con le esigenze dell'industria aeroportuale.

Logistica di magazzino

NORD DRIVESYSTEMS ti offre sistemi di azionamento ottimali per la logistica di magazzino, sempre studiati esattamente per il caso applicativo specifico.

Scopri le nostre soluzioni LogiDrive®

Attingendo al nostro sistema modulare, standardizzato e di facile manutenzione, scegliamo i prodotti NORD più adatti per darti una soluzione di azionamento che risponde al 100% sia agli standard del tuo settore industriale, sia alle esigenze della tua applicazione.

Per ogni settore sono disponibili varianti Advanced con motore sincrono IE5+ e una variante Basic con motore asincrono IE3. Gli azionamenti LogiDrive in versione avanzata si prendono cura di temi quali efficienza energetica, riduzione delle varianti e Total Cost of Ownership (TCO), mentre gli azionamenti LogiDrive in versione base guardano soprattutto all'aspetto economico.

Soluzioni LogiDrive®: Post & Parcel e Airport

Soluzioni di sistema per nastri trasportatori per bagagli, impianti di distribuzione e di smistamento pacchi

Riduttore ad assi ortogonali con motore IE5 e inverter NORDAC LINK

  • Rendimento elevato (IE5+) a carichi/velocità parziali
  • Alta densità di potenza (grandezza 90 fino a 3,7 kW)
  • Riduzione delle varianti
  • Standardizzazione
  • Ampliabile con modulo opzionale

DuoDrive con inverter NORDAC LINK

  • Meno componenti usurabili per tempi di fermo minimi e costi di manutenzione ridotti (DuoDrive)
  • Il sistema di azionamento più efficiente sul mercato
  • Posizione di montaggio universale (DuoDrive)
  • Riduzione delle varianti

Riduttore ad assi ortogonali con motore UNIVERSAL e inverter NORDAC FLEX

  • Ottimizzazione dei costi
  • Riduzione delle varianti
  • Solo lo stretto necessario
  • Flessibilità nella scelta del riduttore – sistema modulare
  • Motore utilizzabile in tutto il mondo

Soluzioni LogiDrive®: Warehouse

Soluzioni di sistema per trasportatori a catena, a rulli e a nastro, tecnologia di trasporto per pallet e contenitori, trasportatori sospesi

Riduttore ad assi ortogonali con motore IE5 e inverter NORDAC ON

  • Rendimento elevato (IE5+) a carichi/velocità parziali
  • Soluzione di sistema ad alta efficienza
  • Multidialect chip
  • Aggiornamenti firmware anche via BUS industriale
  • Ampliabile con modulo opzionale

Riduttore ad assi ortogonali con motore IE5 e inverter NORDAC FLEX

  • Rendimento elevato (IE5+) a carichi/velocità parziali
  • Alta densità di potenza (fino a 22 kW)
  • Profisafe
  • Ampliabile con modulo opzionale

Riduttore a vite senza fine con motore UNIVERSAL e inverter NORDAC ON+

  • Ottimizzazione dei costi
  • Facile installazione e completamente plug&play
  • Multidialect chip
  • Aggiornamenti firmware anche via BUS industriale
  • Motore ottimizzato per l'alimentazione da inverter

S1970 - TCO


S1970 - TCO
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology


E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

A6050 - Intralogistica


A6050 - Intralogistica
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

A6030 - Airport technology


A6030 - Airport technology
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

BCS Group

Il più veloce impianto australiano per lo smistamento dei pacchi

Il Gruppo BCS fornisce gli aeroporti e le compagnie aeree con soluzioni complete. Quando Toll IPEC ha dovuto ampliare la sua capacità di consegna pacchi con un nuovo impianto di smistamento merci a Melbourne, la commessa è stata assegnata a BCS, che a sua volta, ha commissionato a NORD la fornitura di circa 1.000 motoriduttori ad assi ortogonali con inverter decentralizzati.

Chronopost

Migliaia di azionamenti trasportano migliaia di pacchi

Il centro di smistamento pacchi del sito francese Chronopost gestisce circa 170.000 pacchi al giorno. I circa 1100 azionamenti decentralizzati Nord, con con soluzioni integrate nei nastri trasportatori, movimentano in modo rapido e affidabile i pacchi nel complesso di 13.000 m².

Logan Teleflex

Sistemi di movimentazione bagagli per aeroporti

Logan Teleflex, una consociata di Daifuku Airport Technologies, è un fornitore internazionale di soluzioni per i sistemi di movimentazione bagagli negli aeroporti. Per un progetto negli USA, l'azienda aveva richiesto una soluzione di controllo decentralizzata. Per questo progetto NORD ha fornito 100 azionamenti, composti da motoriduttore e inverter.

Contatta il tuo referente NORD

Fatti consigliare il sistema di azionamento LogiDrive® più adatto alle tue esigenze. Con una consulenza personale possiamo offrirti la soluzione di azionamento che risponde al meglio ai requisiti della tua applicazione, sotto il profilo tecnico ed economico.

Altre informazioni:

Monitoraggio delle condizioni

Monitoraggio continuo delle condizioni
Il monitoraggio delle condizioni registra i dati relativi agli azionamenti e alle condizioni per mantenere in modo proattivo i macchinari e le apparecchiature per garantire la sicurezza e l'efficienza operativa, ridurre i tempi di fermo e aumentare l'efficacia complessiva delle apparecchiature.

Costo totale di gestione

Riduzione totale dei costi
Il nostro obiettivo per i clienti è ridurre il costo totale di proprietà (TCO). Questo comprende tutti i costi associati all'acquisto, al funzionamento, all'eventuale manutenzione e al riciclaggio di un sistema di azionamento.

Sistema modulare NORD

Sistemi di azionamenti completi da un unico fornitore
Ti offriamo componenti e sistemi di azionamento personalizzati per qualunque tua esigenza di movimentazione, che si tratti di trasportare, miscelare, agitare, sollevare o abbassare.

Costruttore e partner internazionale

Siamo presenti in oltre 80 Paesi
Una rete internazionale garantisce ai clienti NORD tempi brevi di consegna, consulenza competente e un servizio rapido di assistenza in loco. I tuoi referenti locali ti aiutano anche quando hai bisogno di assistenza a livello nazionale.

APP NORDCON

La soluzione mobile per la messa in servizio e l'assistenza di tutti i convertitori di frequenza NORD.
Con l'APP NORDCON e la chiavetta Bluetooth NORDAC ACCESS BT, NORD DRIVESYSTEMS offre un'opzione pratica per la manutenzione e la messa in servizio mobile e senza fili degli inverter NORD. Sviluppiamo costantemente la nostra APP NORDCON.