Inverter decentralizzati
Maggiore flessibilità e riduzione dei costi
i nostri inverter decentralizzati offrono la possibilità di essere configurati e adattati liberamente a qualsiasi tipo di applicazione. Questo approccio consente di ottenere soluzioni ottimali, riducendo al contempo i costi di installazione e di esercizio.
Gli inverter di frequenza NORD sono progettati per soddisfare i requisiti di efficienza energetica IE2, in conformità con la nuova direttiva Ecodesign (UE) 2019/1781, che è entrata in vigore il 1° luglio 2021.
NORDAC LINK - SK 155E - starter motore
Installazione rapida, avvio esente da usura
NORDAC BASE - Inverter - SK 180E
Azionamento compatto dotato delle principali funzioni
Inverter NORDAC FLEX - SK 200E
Più flessibilità, meno costi
Inverter - NORDAC LINK - SK 250E
Installazione rapida, manutenzione semplice
Inverter - NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P
Una soluzione specifica per un funzionamento ottimale
L'elettronica di azionamento decentralizzata NORD trova applicazione in tutto il mondo. I nostri inverter innovativi con PLC integrato assolvono le funzioni di azionamento, sgravando il sistema di controllo superiore dell'impianto.
Le nostre soluzioni trovano applicazione in oltre 100 settori industriali a livello globale. Dall'intralogistica, dove ottimizziamo i flussi di pacchi in tutto il mondo, alla tecnica di trasporto, all'industria dell'imballaggio e ai sistemi di pompaggio, le nostre soluzioni si adattano a ogni esigenza. Anche i principali attori del settore alimentare e delle bevande si affidano alla nostra tecnologia per garantire la massima efficienza e affidabilità. Grazie a una rete di assistenza capillare, siamo sempre al fianco dei nostri clienti, ovunque nel mondola vostra sicurezza.
Elettronica di azionamento decentralizzata: flessibilità elevata, costi di sistema contenuti
Con il suo programma di inverter di frequenza e starter motori offriamo un'ampia scelta di sistemi di azionamento decentralizzati. I nostri inverter NORDAC LINK- e NORDAC FLEX sono personalizzabili per adattarsi perfettamente alle tue esigenze specifiche. Per applicazioni più semplici, il nostro NORDAC BASE. rappresenta la scelta ideale. Per quanto riguarda gli starter motori la scelta può ricadere su LINK liberamente configurabile o sul NORDAC START integrabile in modo flessibile.
Quattro buoni motivi per scegliere i convertitori di frequenza decentrati di NORD:
- Efficienza
La nostra tecnica di azionamento decentrata riduce sensibilmente i costi di progettazione del vostro impianto. - Versatilità
I nostri inverter possono essere liberamente configurati o ampliati con opzioni, possono quindi essere impiegati in numerosi e diversi campi applicativi. - Compatibilità
Grazie al collegamento ai comuni sistemi bus e all'Industrial Ethernet la nostra tecnica di azionamento decentrata può essere integrata in tutte le architetture di automazione. - Facilità d'uso
Grazie ai facili collegamenti plug-in, all'interruttore di manutenzione opzionale integrato e alla possibilità di comando manuale locale, l'esecuzione dell'installazione e della manutenzione può avvenire in modo rapido (NORDAC LINK).
Come gli inverter di NORD possono ridurre i vostri costi di sistema
Il PLC integrato nei nostri inverter permette una strutturazione dell'impianto costituita da isole di produzione autonome, in grado di regolare da sé i propri processi. Questo non solo riduce il carico sul controllore sovraordinato, ma elimina anche gli investimenti per l'installazione nel quadro elettrico e un complesso cablaggio. Inoltre i convertitori di frequenza decentrati semplificano la manutenzione dell'intero sistema, incrementandone l'efficienza.
Utilizzata in numerose applicazioni: tecnica di azionamento decentrata di NORD
Grazie all'elevato numero di interfacce di comunicazione e alla flessibilità di configurazione, i nostri convertitori di frequenza decentrati sono idonei alle più svariate applicazioni. I nostri inverter impressionano non solo per la versatilità di funzioni e opzioni, ma anche per potenze fino a 22 kW. Queste eccezionali caratteristiche fanno sì che i nostri inverter decentrati siano da decenni impiegati in svariati settori, come ad esempio l'industria alimentare e dell'acciaio, l'intralogistica e le applicazioni di movimentazione di materiali sfusi.
Guardate qui come gli inverter decentrati di NORD agevolano l'automazione di pallettizzatori.
Vai all'applicazione