Industria agroalimentare

Sistemi di azionamento per l’industria agroalimentare

NORD DRIVESYSTEMS è il tuo partner ideale per l'industria dei cereali. Offriamo soluzioni di azionamento complete e personalizzate, progettate per ottimizzare ogni fase del tuo processo produttivo, dallo stoccaggio al confezionamento. Grazie al nostro vasto know-how, garantiamo la massima affidabilità e efficienza dei tuoi impianti.

Trasportatori a catena

I trasportatori a catena si integrano perfettamente con i sistemi di azionamento NORD DRIVESYSTEMS, offrendo soluzioni complete e personalizzate per ogni esigenza. Il design compatto e versatile dei nostri prodotti permette di ottimizzare lo spazio disponibile e di migliorare l'efficienza complessiva dell'impianto.

  • Montaggio con piedi, pendolare o con flangia
  • Carcassa monoblocco UNICASE® in ghisa
  • Sistema AUTOVENTTM per prevenire danni a cuscinetti e ingranaggi
  • 90.1 Motoriduttori a ingranaggi cilindri e a coppia conica per una lunghissima durata utile ed elevati carichi radiali
  • Motoriduttori ad assi paralleli come alternativa per spazi limitati

Nastri trasportatori

I nostri motoriduttori ad assi ortogonali a 2 stadi, appositamente progettati per trasportatori a nastro ad alta velocità, offrono una combinazione ineguagliabile di potenza e precisione. Ciò si traduce in un aumento significativo dell'efficienza produttiva e in una riduzione dei costi di esercizio.

  • Giunti idraulici o inverter per avviamento progressivo
  • Dispositivo antiretro opzionale per impedire il riflusso del materiale
  • Tenute speciali
  • Anello calettatore per facilitare il fissaggio
  • Mensola e bracci di reazione

Soluzioni di dosaggio e alimentatori rotanti

La gestione precisa e controllata del materiale sfuso è fondamentale per ogni processo produttivo. Con l'utilizzo di valvole rotative, alimentatori o valvole a cassetto, abbinate ai nostri motoriduttori, è possibile dosare il materiale con la massima precisione, garantendo un flusso costante e regolare. La flessibilità dei nostri sistemi consente di adattare la portata del materiale alle specifiche esigenze di ogni applicazione.

  • Versioni resistenti alla corrosione, disponibili per molte applicazioni
  • Funzionamento reversibile opzionale per rimuovere un eventuale bloccaggio del materiale (es. pietre)
  • Montaggio con piedi, pendolare o con flangia
  • Design salvaspazio
  • Tenute speciali

Estrattori a coclea di svuotamento silos

Affidati all'esperienza di NORD DRIVESYSTEMS per una soluzione completa per l'estrazione dei materiali dai silos. Dai motoriduttori agli inverter, offriamo tutto ciò di cui hai bisogno per garantire la massima efficienza e affidabilità del tuo impianto.

  • Carcassa monoblocco UNICASE® in ghisa
  • Montaggio con piedi, pendolare o con flangia
  • Cuscinetti in esecuzione rinforzata per elevati carichi assiali e radiali
  • Elettronica di azionamento intelligente e controllo di coppia

Trasportatori a coclea

I sistemi di azionamento NORD DRIVESYSTEMS sono la scelta ideale per equipaggiare i trasportatori a coclea. Grazie alla loro robustezza e all'elevata efficienza energetica, garantiscono un funzionamento affidabile e duraturo nel tempo. Inoltre, la facilità di installazione e manutenzione riduce i costi di esercizio.

  • Carcasse monoblocco UNICASE®
  • Tenute speciali per ogni ambiente
  • Facilità di montaggio e smontaggio
  • Montaggio diretto senza cinghie e pulegge

Elevatori a tazze

NORD DRIVESYSTEMS offre soluzioni di azionamento personalizzate per gli elevatori a tazze, garantendo un funzionamento fluido e affidabile anche in condizioni operative gravose. La nostra vasta gamma di motoriduttori e inverter permette di adattare il sistema di azionamento alle specifiche esigenze di ogni applicazione, assicurando la massima efficienza energetica.

  • Dispositivo antiretro per impedire il riflusso del materiale
  • Motore ausiliario con giunto a ruota libera ed encoder per la modalità manutenzione
  • Tenute speciali
  • Giunti idraulici o inverter per avviamento progressivo
  • Basamento per montaggio pendolare
  • Motori a montaggio diretto o con attacco IEC

Riduttori paralleli MAXXDRIVE® XC

Riduttori industriali

  • Potenza: 2.0 - 8,075 HP
  • Momento: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 e 3 stadi
  • Carcassa monoblocco altamente resistente, realizzata con la massima precisione
  • Design modulare e flessibile per un adattamento ottimale alla tua applicazione
  • Bassa rumorosità di funzionamento

Riduttori Ortogonali MAXXDRIVE® XT

Riduttori industriali

  • Potenza: 30 - 2,825 HP
  • Momento: 132,800 - 663,800 lbf-in
  • 2 stadi
  • Carcassa monoblocco altamente resistente, realizzata con la massima precisione
  • Geometria della carcassa e convogliamento dell’aria ottimizzati per ottenere la massima potenza termica, con ventola assiale
  • Bassa rumorosità di funzionamento

Riduttori Industriali Paralleli MAXXDRIVE® XD

Riduttori industriali

  • Potenza: 2.0 - 1,250 HP
  • Momento: 132,800 - 973,600 lbf-in
  • Carcassa con interasse maggiorato
  • 3 e 4 stadi
  • Ideali per dispositivi di sollevamento
  • Carcassa ottimizzata per i carichi radiali verso il basso
  • Coperchio di ispezione

Inverter NORDAC FLEX - SK 200E

Più flessibilità, meno costi

  • Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Montaggio a parete o su motore
  • Massima flessibilità grazie alla struttura modulare

Protezione contro l'esplosione di polvere

Motori antideflagranti

  • Potenza: 0,12 - 22 kW
  • Classi di efficienza energetica: IE1 e IE2

Protezione contro l'esplosione di gas

Motori antideflagranti

  • Potenza: 0,12 - 22 kW
  • Classi di efficienza energetica: IE1 e IE2

Arnreiter

Azionamenti ad elevata potenza per la macinazione dei cereali

Gli azionamenti ATEX NORD supportano il processo di lavorazione dei cereali e delle sementi nei mulini prodotti dalla Arnreiter Mühle GmbH. Azionano sistemi di trasporto e distribuzione in modo continuo e affidabile.

AS0006 - Soluzioni di azionamento per valvole rotanti


AS0006 - Soluzioni di azionamento per valvole rotanti
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

AS0011 - Screw conveyors


AS0011 - Screw conveyors
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

AS0010 - Bucket elevator applications


AS0010 - Bucket elevator applications
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry


AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

AS0012 - Chain conveyors


AS0012 - Chain conveyors
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

G2122 - ATEX explosion protection


G2122 - ATEX explosion protection
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Approfondimenti