Un partner forte con un'ottima conoscenza del settore

I motori asincroni assicurano la massima stabilità del processo, riducono le vibrazioni e il rischio di danneggiare il carico o la confezionatrice. Scopri di più con il nostro White paper “Tecnologia di azionamento nel packaging di fine linea”.

Leggi il White paper

Settore packaging

Gli azionamenti elettrici rappresentano il cuore pulsante delle moderne macchine confezionatrici. Il loro impiego è essenziale in ogni fase del processo: dalla movimentazione dei materiali d'imballaggio all'azionamento degli utensili, dalla formatura degli imballi fino alla sigillatura finale. Grazie alla loro precisione e versatilità, questi sistemi garantiscono un monitoraggio costante e un controllo ottimale dell'intero ciclo produttivo.

La scelta degli azionamenti elettrici si rivela vincente sotto molteplici aspetti: offrono una soluzione economicamente vantaggiosa, assicurano un'elevata precisione operativa e garantiscono un'affidabilità superiore in tutte le fasi del confezionamento.

La nostra offerta comprende

  • Prodotti di alta qualità, efficienti e duraturi, configurati su misura per le vostre specifiche applicazioni
  • Tecnologia all'avanguardia con connettività completa, che integra perfettamente sensori e unità di comando principale
  • Servizi di value-added engineering
  • Supporto tecnico personalizzato durante l'intero ciclo di vita dei sistemi di azionamento

I costruttori e gestori di macchine confezionatrici e sistemi di trasporto di ogni genere hanno bisogno di un partner forte, che abbia una profonda conoscenza della tecnologia di azionamento e una solida competenza nel settore packaging. NORD DRIVESYSTEMS è un partner affidabile.

Azionamenti sanificabili per il primary packaging

L'area del primary packaging è spesso dedicata al confezionamento di generi alimentari, prodotti farmaceutici e altri articoli che richiedono elevati standard igienici. I sistemi di azionamento per questo tipo di applicazioni devono essere facili da pulire e dimostrarsi resistenti a detergenti chimici e possibili contaminazioni.

Per il primary packaging offriamo sistemi di azionamento per operazioni di:

  • formatura
  • dosaggio
  • riempimento
  • sigillatura
  • etichettatura.

L’efficienza dei motori elettrici

Tra le macchine confezionatrici secondarie, gli azionamenti elettrici hanno guadagnato negli ultimi anni parecchia popolarità rispetto ai sistemi pneumatici. Messi a confronto con questi ultimi, i sistemi di azionamento elettrici garantiscono maggiore efficienza, precisione e controllabilità e permettono quindi di configurare i processi in modo più efficiente. Gli azionamenti elettrici hanno inoltre una maggiore durata e richiedono meno manutenzione dei sistemi di azionamento pneumatici. Per queste applicazioni, NORD DRIVESYSTEMS ha in catalogo un'ampia offerta di componenti di azionamento: motori, riduttori ed elettronica di azionamento, che operano sempre in perfetta sinergia.

Per il secondary packaging offriamo sistemi di azionamento per operazioni di:

  • apertura scatole
  • riempimento
  • sigillatura
  • applicazione pellicola
  • avvolgimento
  • termoretrazione.

Azionamenti potenti per il packaging di fine linea

Il packaging di fine linea è caratterizzato dalla movimentazione di pallet, scatole e contenitori pesanti: grossi carichi che devono essere trasportati per lunghi percorsi. Sono dunque necessari sistemi di azionamento specifici e soprattutto potenti. Per tutti i tipi di confezionatrici, reggiatrici e pallettizzatrici, NORD DRIVESYSTEMS offre componenti di azionamento da un unico fornitore. I maggiori vantaggi si ottengono con i motori asincroni NORD a controllo decentralizzato con un livello di inerzia più elevato. Nella movimentazione di masse pesanti, gli azionamenti elettrici caratterizzati da una maggiore inerzia nel rotore garantiscono una regolazione e un controllo del movimento migliori. Inoltre, assicurano la massima stabilità del processo.

Per il packaging di fine linea offriamo sistemi di azionamento per operazioni di:

  • pallettizzazione
  • avvolgimento
  • reggiatura

Sistemi di azionamento modulari per tutte le applicazioni

In tutte le fasi di lavorazione dell'industria del packaging, i processi di trasporto e approntamento rivestono un ruolo determinante. Che si tratti di trasportare unità singole o di gestire confezioni di maggiori dimensioni, servono comunque sistemi di azionamento potenti, efficienti e ottimizzati per l'applicazione interessata. L'ampia gamma di NORD DRIVESYSTEMS ci permette di trovare sempre soluzioni adeguate, che possono essere adattate ai requisiti specifici.

Per le applicazioni complementari offriamo sistemi di azionamento per operazioni di:

  • convogliamento
  • traslazione a spinta
  • rotazione
  • trasporto
  • manipolazione confezioni

Documentazione

WP0001 - Whitepaper End-of-line Packaging


WP0001 - Whitepaper End-of-line Packaging
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

A6092 - Sistemi di azionamento per il packaging di fine linea


A6092 - Sistemi di azionamento per il packaging di fine linea
  • Scarica Italiano
Dettagli documentazione

Tecnologia di azionamento per l'industria del packaging

La precisione di posizionamento e la resistenza chimica sono fondamentali per il primary packaging, mentre nel packaging di fine linea è più importante la potenza degli azionamenti. Alcune applicazioni impongono inoltre requisiti igienici più severi ai componenti dell'azionamento.

Le varie fasi di lavorazione nell'industria del packaging devono soddisfare criteri diversi: NORD DRIVESYSTEMS offre i componenti ideali per ognuna di esse. I nostri esperti del settore sviluppano insieme a te un sistema di azionamento realizzato su misura per le tue esigenze.

Motoriduttori

Motoriduttore ad assi ortogonali NORDBLOC.1

  • Gamma di potenza: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Coppia: 50 Nm - 660 Nm
  • Versione leggera in alluminio

Motoriduttore coassiale NORDBLOC.1

  • Gamma di potenza: 0,12 kW - 37 kW
  • Coppia: 30 Nm - 3.300 Nm
  • Versione leggera in alluminio

Riduttore a vite senza fine UNICASE

  • Gamma di potenza: 0,12 kW - 15 kW
  • Coppia: 21 Nm - 427 Nm
  • Elevata sovraccaricabilità
  • Carcassa robusta in ghisa

Motoriduttore ad assi paralleli UNICASE

  • Gamma di potenza: 0,12 kW - 200 kW
  • Coppia: 110 Nm - 100.000 Nm
  • Forma costruttiva snella per installazione a basso ingombro

Motori elettrici

Motori asincroni IE3

  • Gamma di potenza: 0,12 kW - 55 kW
  • Classe di efficienza IE3
  • Classe di protezione IP66

Motori sincroni IE4

  • Gamma di potenza: 1,1 kW - 5,5 kW
  • Classe di efficienza IE4
  • Classe di protezione IP66

Motori sincroni IE5+

  • Gamma di potenza: 0,35 kW - 4,00 kW
  • Classe di efficienza IE5+
  • Design compatto

Elettronica di azionamento

NORDAC ON/ON+ SK300P

  • Gamma di potenza: 0,37 - 0,95 kW
  • Inverter decentralizzato
  • Messa in funzione rapida di tipo plug and play
  • Cablaggio ridotto

NORDAC FLEX SK200E

  • Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Inverter decentralizzato
  • Messa in funzione rapida di tipo plug and play
  • Cablaggio ridotto

NORDAC LINK

  • Gamma di potenza: 0,35 – 7,5 kW
  • Inverter decentralizzato flessibile
  • Semplice installazione grazie ai collegamenti a innesto

NORDAC PRO

  • Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Inverter per installazione in quadro elettrico
  • Interfaccia Ethernet multiprotocollo

Flessibilità

NORD DRIVESYSTEMS ti offre sistemi di azionamento modulari, confezionati su misura per la tua applicazione.

La loro integrazione negli impianti di confezionamento è semplificata da una serie di soluzioni meccaniche (flange, misure degli alberi) e di interfacce bus elettroniche che ti garantiscono la massima flessibilità.

I sistemi di azionamento con inverter decentralizzati concedono maggiore libertà costruttiva sul campo.

Efficienza

Le soluzioni di azionamento a regolazione decentralizzata di NORD DRIVESYSTEMS hanno un costo di acquisto nettamente inferiore rispetto alle classiche soluzioni servo.

L'impiego di un inverter decentralizzato rende superflui componenti come quadri elettrici e cablaggio, oltre a ridurre notevolmente i lavori di allestimento.

Il risparmio può arrivare fino al 50 percento, secondo il tipo di impianto e di applicazione.

Affidabilità

I motori asincroni NORD convincono per la lunga vita utile con pochi tempi di inattività.

Grazie alla maggiore inerzia possono movimentare con affidabilità anche masse pesanti, piuttosto comuni nel confezionamento di fine linea.

Per le loro caratteristiche costruttive sono di facile manutenzione e, in caso di necessità, la loro sostituzione è facile e veloce.

Confezionamento igienico di generi alimentari

La Jütro GmbH & Co. KG Konserven und Feinkost, con sede a Jüterbog nel Brandeburgo, è un'azienda di lunga tradizione, specializzata nella produzione di ketchup, rémoulade, maionese e dressing. I brandeburghesi hanno realizzato un nuovo impianto di imbottigliamento in PET, per il quale è stato necessario scegliere anche la dotazione completa di motoriduttori e inverter. Leggi qui perché la soluzione di NORD DRIVESYSTEMS li ha convinti.

Vai alla referenza
alt

Case Study: SYMACH

Il costruttore olandese SYMACH produce con successo macchine palettizzatrici. Al posto dei quadri elettrici installati sul lato superiore delle macchine, preferisce ora le unità di azionamento decentralizzate di NORD DRIVESYSTEMS. I vantaggi che ne derivano sono molteplici.

Quali esattamente, puoi scoprirlo qui:

Vai al Case Study

Case Study: SYMACH

Il costruttore olandese SYMACH produce con successo macchine palettizzatrici. Al posto dei quadri elettrici installati sul lato superiore delle macchine, preferisce ora le unità di azionamento decentralizzate di NORD DRIVESYSTEMS. I vantaggi che ne derivano sono molteplici.

Quali esattamente, puoi scoprirlo qui:

Vai al Case Study

Siamo sempre lieti di incontrare i clienti di persona

Vieni a trovarci in fiera per avere informazioni sulle nostre soluzioni di azionamento complete, basate sul sistema modulare di NORD DRIVESYSTEMS.

Paese   Fiera Città Data Hall/Booth
SE Euro Expo SKellefteå 2025-05-07 - 2025-05-08 Skellefteå Kraft Arena (B-hall)
IT iPack/Ima Milan 2025-05-27 - 2025-05-30 Hall 1. Booth B20
MX Expo Pack Guadalajara 2025-06-10 - 2025-06-12 Stand: J-3214
DE Fachpack Nuremberg 2025-09-23 - 2025-09-25
US PACK EXPO Las Vegas, NV 2025-09-29 - 2025-10-01
NO Euro Expo Alesund 2025-10-08 - 2025-10-09
ES Empack Madrid Madrid 2025-10-15 - 2025-10-16
ID ALLPack Indonesia Jakarta 2025-10-21 - 2025-10-24
CN CeMAT Shanghai 2025-10-28 - 2025-10-31

Chiedi agli esperti di settore NORD

Gli imballi non sono tutti uguali. La varietà di merci e materiali, le diverse fasi di packaging e, talvolta, la presenza di condizioni ambiente particolari impongono una serie di requisiti differenti ai sistemi di azionamento. La nostra lunga esperienza nel settore fa di noi un partner affidabile per l'industria del packaging. I nostri esperti conoscono molto bene le caratteristiche di questo comparto. Contattaci e chiedi consiglio di persona sui prodotti della gamma NORD per il packaging.