Mercato delle gru
Sistemi di azionamento per gru
Le gru sono sistemi di sollevamento progettati per la movimentazione dei carichi sia in direzione orizzontale che verticale. La tecnologia moderna prevede l'impiego di azionamenti elettrici, con una netta preferenza per i riduttori abbinati a motori asincroni controllati da inverter, sebbene in alcune regioni si utilizzino ancora motori asincroni a poli commutabili.
Questi sistemi trovano applicazione in numerosi settori industriali, ciascuno con specifiche esigenze operative. Le richieste variano in termini di:
- Precisione di posizionamento
- Controllo dell'avviamento
- Silenziosità durante i movimenti combinati di gru e carrello
- Efficienza dei processi di frenatura
Gli azionamenti devono rispettare rigorosi standard di sicurezza e qualità, conformemente alle normative di riferimento del settore. NORD, grazie alla sua presenza internazionale, garantisce la conformità agli standard più diffusi:
Europa:
- FEM 1.001
- FEM 9.511
- DIN EN 13135, 15011 e 13001-2
Nord America:
- CMAA 70 e 74
- ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30.24
India:
- IS 3177
- IS 4137

Motoriduttore ad assi paralleli UNICASE
Compatto e potente
Riduttori Ortogonali MAXXDRIVE® XC
Riduttori industriali
Inverter - NORDAC PRO - SK 500E
Elevata funzionalità, massime prestazioni
Inverter NORDAC FLEX - SK 200E
Più flessibilità, meno costi
Qui trovi maggiori informazioni: