Motori sincroni

Prestazioni elevate per la vostra applicazione

I nostri motori sincroni operano all'insegna della massima efficienza. Per questo motivo sono ideali per l'impiego in settori caratterizzati da un elevato dispendio energetico, come ad esempio l'intralogistica.

Motori sincroni IE5+ (TENV)

Igiene. Efficienza. Design compatto

  • Classe di efficienza energetica: IE5+
  • Disponibile come optional con trattamento superficiale IP69K e NXD tupH
  • Certificazioni e collaudi internazionali
  • Design compatto e facilmente sanificabile
  • Alta efficienza costante su tutto il range di regolazione

Motori sincroni IE4

Efficienza. Design compatto.

  • Potenza: 1,1 kW - 5,5 kW
  • Classe di efficienza IE4
  • Omologazioni e collaudi internazionali

Motori sincroni IE5+ (TEFC)

Efficienti e compatti

  • Potenza: 0,35 kW - 4,00 kW
  • Il prossimo livello di efficienza energetica: IE5+
  • Omologazioni e collaudi internazionali
  • Design compatto
  • Alta efficienza costante sull’intero range di regolazione

Motori sincroni

Massima efficienza
I motori sincroni di NORD sono caratterizzati da un altissimo grado di efficienza e da un'elevata densità di potenza. Grazie a questa eccezionale caratteristica è possibile ottenere notevoli risparmi energetici soprattutto quando si utilizzano azionamenti per funzionamento continuato.

I motori Ie5 di NORD vengono utilizzati in tutto il mondo soprattutto nel settore dell'intralogistica (ad esempio nei centri di smistamento posta e negli aeroporti) come anche nelle pompe, nei ventilatori e apparecchiature simili.

I nostri motori AC: efficienza elevata, basso consumo

  • Efficienza
    I nostri motori AC sono altamente efficienti. Diversamente dai motori asincroni ampiamente diffusi, questo grado elevato di efficienza rimane invariato anche nel funzionamento a carico parziale e con velocità ridotte.
  • Performance elevata
    I motori sincroni di NORD DRIVESYSTEMS offrono coppie elevate e una notevole capacità di sovraccarico, fino al 300%.
  • Robustezza
    I motori sincroni di NORD sono disponibili anche in una versione wash-down compatibile senza ventola e possono essere sigillati.
  • Flessibilità
    Grazie all'elevata densità di potenza, i nostri motori sincroni hanno una struttura compatta e possono essere installati senza problemi anche in condizioni di spazio esigue.

Ancora più economici di quanto richiesto: i nostri motori a risparmio energetico
Il funzionamento estremamente efficiente dei motori AC di NORD è dovuto all'uso di magneti permanenti che rendono superfluo l'apporto esterno di energia per la creazione del campo magnetico.

Grazie a questa tecnologia i nostri motori sincroni Ie5 sono notevolmente più efficienti di quanto richiesto dall'attuale regolamento UE 640/2009 (2009/125).

I motori a risparmio energetico di NORD riducono quindi sensibilmente i costi di esercizio. L'investimento in questi azionamenti viene spesso ripagato in meno di due anni (ROI).

Desiderate saperne di più sui nostri motori Ie5 ad alta efficienza?

Fate clic qui

I motori Ie5 di NORD consentono di ridurre il numero di varianti
Grazie ai magneti permanenti impiegati e all'eccezionale dissipazione di calore, i nostri motori sincroni hanno un'elevata densità di potenza e la più elevata coppia ottenibile rispetto ad azionamenti simili.

Per la loro struttura compatta, i motori AC di NORD possono essere facilmente installati in spazi ristretti. Grazie all'ampio range di frequenza dei nostri motori Ie5 (fino a 70 Hz) gli utenti possono anche ridurre il numero di varianti di azionamento impiegate.

Motori lisci di NORD: ideali per l'industria alimentare
I motori AC di NORD non solo sono compatti e altamente performanti, ma anche facili da pulire. La versione wash-down compatibile con motore liscio è ideale per l'impiego nell'industria alimentare, grazie alla sua superficie liscia e facilmente lavabile. Il robusto alloggiamento in alluminio del motore con classe di protezione IP 69K può essere pulito anche con idropulitrici ad alta pressione.

Scoprite di più sui vantaggi offerti dai motori sincroni di NORD!

Maggiori informazioni