Industria della panificazione
Sistemi di azionamento per l’industria della panificazione
L'arte della panificazione, pur mantenendo le sue radici nella tradizione artigianale, si è evoluta includendo processi produttivi sempre più sofisticati e interconnessi. NORD DRIVESYSTEMS risponde a questa duplice esigenza offrendo soluzioni personalizzate che si adattano sia alle realtà artigianali sia agli impianti industriali di grande scala.
Il nostro catalogo include componenti specificatamente progettati per il settore della panificazione:
- Cuscinetti rinforzati per gli alberi degli azionamenti dei miscelatori
- Sistemi di azionamento ad alta dinamicità per il controllo preciso dei nastri trasportatori
- Versioni certificate antideflagranti per ambienti con presenza di polveri
Queste soluzioni tecnologiche garantiscono affidabilità e prestazioni ottimali, rispettando al contempo i rigorosi standard di sicurezza richiesti dal settore alimentare.
Motori sincroni IE5+ (TENV)
Efficienti. Igienici. Compatti
Inverter - NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P
Una soluzione specifica per un funzionamento ottimale
Riduttori a vite senza fine UNIVERSAL SMI
Silenziosi e a superficie liscia
Motoriduttori ad assi ortogonali UNICASE
Potenti e di comprovata qualità
Motoriduttore ad assi paralleli UNICASE
Compatto e potente
Riduttori Ortogonali MAXXDRIVE® XC
Riduttori industriali
Motori a superficie liscia
Motori asincroni
Protezione contro l'esplosione di polvere
Motori antideflagranti
NORDAC BASE - Inverter - SK 180E
Azionamento compatto dotato delle principali funzioni
Inverter NORDAC PRO - SK 500P
Un solo prodotto per tanti vantaggi
Arnreiter
Azionamenti ad elevata potenza per la macinazione dei cereali
Gli azionamenti ATEX NORD supportano il processo di lavorazione dei cereali e delle sementi nei mulini prodotti dalla Arnreiter Mühle GmbH. Azionano sistemi di trasporto e distribuzione in modo continuo e affidabile.
Approfondimenti