Crane Cargo:
Next Level NORD

NORD biedt u de complete aandrijfoplossing voor uw kraantoepassing uit één hand, klaar voor installatie.

Download de flyer

Dit is typisch NORD

Wij zien kranen als een uiterst complex transportsysteem. Gedeeltelijk overlappende bewegingssequenties moeten hier efficiënt en betrouwbaar worden aangestuurd. Wij creëren uw aandrijfoplossing op maat. Onze ingenieurs hebben de componenten precies voor uw toepassing ontworpen en perfect op elkaar afgestemd.

Voor u betekent dit niet alleen krachtige MAXXDRIVE® industriële reductoren, efficiënte motorreductoren en schaalbare aandrijfelektronica voor takels, rij- en loopkataandrijvingen. Bovendien profiteert u van uitgebreide branchekennis en een wereldwijd beschikbare service.

Dat betekent voor u:

  • Passend gedimensioneerde aandrijfsystemen op basis van ons modulaire productassortiment
  • Robuust ontwerp van onze reductoren met torsiestijve BLOCK-behuizing
  • CO2-arme werking met onze energiezuinige motoren en optimale aandrijfbesturing
  • Veilig ontwerp volgens wereldwijde industrienormen van FEM (Europa) tot ASME en CMAA (Noord-Amerika) tot IS (India)

Onze kraanspecialisten: MAXXDRIVE® XD en MAXXDRIVE® XJ

De branche-expertise en specifieke toepassingskennis van NORD zijn geïntegreerd in onze productontwikkeling. Ons modulaire productsysteem omvat componenten die geoptimaliseerd zijn voor gebruik in kraantoepassingen.

Perfect voor uw kraantoepassing

Uw voordelen met MAXXDRIVE® XD en MAXXDRIVE® XJ :

  • Lange levensduur. De "Blockgehäuse"-behuizing is geoptimaliseerd voor externe belastingen.
  • Optioneel uitbreidbaar. Met accessoires zoals een loopkoppeling en remconsole kunnen de reductoren optimaal aan uw wensen worden aangepast.
  • Optimaal gebruik van gewicht en afmetingen met maximale hartafstand.
  • Kostengeoptimaliseerd kraanontwerp, dankzij nauwkeurige aandrijfafmetingen.

<h3>MAXXDRIVE® XD <br>- ideaal voor takels</h3>
Deze industriële reductoren beschikken over een hartafstand tot 1.281 mm, een van de grootste standaard hartafstanden op de markt. De voor takels met kabeltrommel en motor aan dezelfde tandwielkastzijde kenmerkende aandrijfconstructie (U-constructie) kan daardoor eenvoudig worden gerealiseerd.

<h3>MAXXDRIVE® XJ <br>- ideaal voor loopkatten</h3>
Deze industriële reductor is een ruimtebesparend wonder. Hij combineert de grotere hartafstand met een haakse aandrijfas. Het resultaat is een J-vormig aandrijfontwerp dat van de reductor-motoreenheid een krachtige oplossing maakt voor krappe inbouwruimtes.

<h3>NORDAC PRO 500P <br>– compacte alleskunner</h3>
Deze schakelkastomvormer kan vrijwel elke bewegingstaak aan. Met functies zoals een multi-encoderinterface en een multi-protocol Ethernet-interface is het de communicator die de aandrijfcomponenten in het veld veilig aanstuurt

Het maakt niet uit...

… of u nu op zoek bent naar een oplossingspartner voor een brugkraan, containerkraan, een drijvende of andere kraan. Wij bieden aandrijfoplossingen op maat voor alle soorten kraansystemen. Hoe u onze toepassingskennis en ons productassortiment rendabel kunt inzetten en welke sterke punten onze MAXXDRIVE®-serie voor u in petto heeft, leest u uitgebreid in onze factsheet.

Download de flyer

Our Solution. Your Success.

Dit is de merkbelofte van NORD. Het staat voor wat wij doen om u betrouwbaar te ondersteunen bij het succesvol ontwerpen van uw applicaties:

  • Hoog niveau van branche-expertise – met onze industriële experts en toepassingsspecifieke knowhow op het gebied van ontwerp, berekening en selectie van aandrijvingen
  • Individueel projectadvies – van het eerste concept, tijdens de bouwfase tot aan de ingebruikname
  • Uitgebreide productassortiment – waaruit op maat gemaakte aandrijfsystemen kunnen worden samengesteld om aan de meest uiteenlopende eisen te voldoen
  • Wereldwijde service – met ons netwerk dat meer dan 80 landen bestrijkt.

alt

Betrouwbare bovenloopkranen met aandrijvingen van NORD

De Poolse fabrikant PROTEA vertrouwt al jaren op de aandrijfoplossingen en service van NORD. Voor de bovenloopkranen, die onder andere worden gebruikt voor het transport van strobalen bij de productie van biogas, maakt het bedrijf gebruik van aandrijfoplossingen van NORD: MAXXDRIVE® XD met een motorvermogen van 18,5 kW voor de takel, motorreductoren in een platte behuizing met een vermogen van 0,55 en 11 kW voor de kraan en de loopkat.

"Wij kozen voor de componenten van NORD omdat het bedrijf een betrouwbare partner is waarmee wij al jarenlang samenwerken. De geleverde producten zijn van de hoogste kwaliteit en worden wereldwijd erkend."

Wij zijn op de bauma 2025

Van 7 tot 13 april 2025 tonen wij op de wereldwijd toonaangevende beurs voor bouwmachines in München onze aandrijfconcepten voor de bouwwereld in hal A3, stand 522. Bezoek ons op de grootste marktplaats voor innovatieve concepten rond het thema bouwen. We verheugen ons op informatieve gesprekken!

Vom 7. bis 13. April 2025 zeigen wir auf der Weltleitmesse für Baumaschinen in München unsere Antriebskonzepte für die Bauindustrie. Sie in Halle A3 an Stand 522. Besuchen Sie uns am größten Marktplatz für innovative Konzepte rund um das Thema Bauen. Wir freuen uns auf spannende Gespräche!

Neem contact op met uw serviceadviseur

Bent u op zoek naar een krachtige aandrijfoplossing voor uw applicatie in de kraanindustrie? Wij ondersteunen u met onze technische expertise en onze kennis van de bedrijfstak. We zien uit naar uw aanvraag!