• Sterk in roerwerken

    Aandrijvingsoplossingen van NORD

  • Precisie in snijmachines

    Aandrijvingsoplossingen van NORD

  • Efficiëntie voor de pakketlogistiek

    Aandrijvingsoplossingen van NORD

  • Dynamiek in de transporttechniek

    Aandrijvingsoplossingen van NORD

  • Besturing van koeborstels

    Aandrijvingsoplossingen van NORD

  • Betrouwbaarheid voor de theatertechniek

    Aandrijvingsoplossingen van NORD

En wat wilt u met ons bewegen?

Snijmachines voor het veilige en efficiënte snijden van voedsel, transportbanden voor pakketverzendingen, doseerpompen voor vers gebottelde sappen. Waar beweging intelligent aangestuurd moet worden, zijn de sterke punten van NORD uw voordeel .

NORD DRIVESYSTEMS ontwikkelt systeemoplossingen voor elke aandrijvingstaak. Op basis van onze grote kennis van de diverse bedrijfstakken kunnen wij de componenten van ons uitgebreide modulaire productsysteem exact op elkaar afstemmen. Onze optimaal aanpasbare aandrijvingselektronica zorgt ervoor dat onze reductoren en motoren precies doen wat u wilt!

Ontdek hoe NORD uw aandrijvingstaken efficiënt en betrouwbaar oplost.

<h3>Goedemorgen!</h3>
Wat is er nodig om tandpasta effectief te laten werken?

<h3>Het ontbijt is klaar!</h3>
Wat is er nodig om brood altijd in dezelfde sneedikte op tafel te krijgen?

<h3>Er is een zending voor u!</h3>
Wat is er nodig om uw cadeau op tijd bezorgd te krijgen voor de verjaardag?

<h3>Pure verfrissing!</h3>
Wat is er nodig om sappen in constant hoge kwaliteit te bottelen?

<h3>Een oppepper voor tussendoor!</h3>
Wat is er nodig om gelukkige koeien de beste melk te laten geven?

<h3>Naar het theater!</h3>
Wat is er nodig om Romeo voor het juiste decor te laten staan?

Continu mengen van producten met een hoge viscositeit

Hygiëne- en verzorgingsproducten | Roerwerken

Met de aandrijvingsoplossingen van NORD bereikt u ook bij de meest uiteenlopende samenstellingen een constant hoge productkwaliteit. NORDAC <i>PRO</i>-frequentieomvormers in het vermogensbereik tot 160 kW sturen de industriële motorreductoren aan. Dankzij de hoge regelkwaliteit en een groot overbelastingsbereik zijn betrouwbare procesverlopen gegarandeerd.

Het vermogen dat nodig is om de vereiste homogeniteit te bereiken, zelfs voor zeer dikvloeibare producten zoals tandpasta, komt van onze industriële reductor MAXXDRIVE® XC. Met koppels van 242.000 Nm en meer zorgt deze voor snelheid en continuïteit - en met hun torsiebestendige BLOCK-behuizing zijn ze permanent bestand tegen de enorme dwars- en axiale krachten die op de roeras werken.

Voordelen

  • individuele aandrijvingsbesturing voor meerdere roerwerken
  • automatisch afstemmen van aandrijvingsprofielen afhankelijk van hoeveelheid en samenstelling
  • hoog koppel voor producten met een hoge viscositeit
  • lang meegaand, bedrijfszeker ontwerp

Meer informatie aanvragen

Programmeerbare PLC voor nauwkeurig gesneden brood

Levensmiddelen | Snijmachines

In snijmachines voor levensmiddelen zorgt onze schakelkastomvormer NORDAC <i>PRO</i> omvormer voor een nauwkeurige regeling van de contactdruk van bijvoorbeeld brood, vlees of kaas in de machine. Dit wordt mogelijk gemaakt door de geïntegreerde PLC. Deze zorgt voor een vrije programmering van besturingsfuncties dicht bij de aandrijving.

In combinatie met een UNIVERSAL wormwielmotorreductor bereikt deze oplossing een hoge overbelastingscapaciteit. De functionele veiligheid wordt gegarandeerd door middel van Safe Torque Off: als de kap van de machine open is, stopt de motor en daarmee ook het snijmes.

Voordelen

  • Optimaal aanpasbaar
  • Eenvoudige en intuïtieve bediening voor probleemloze productieprocessen
  • consistent snijresultaat

Meer informatie aanvragen

Meer informatie aanvragen

Post & Parcel | Pakketlogistiek

Onze decentrale frequentieregelaars NORDAC <i>LINK</i> en onze IE5+ kegelwielmotorreductoren kunnen samen kilometerslange transportbanden in de pakketlogistiek economisch en duurzaam bedienen. De energiebesparende motoren zijn zeer efficiënt over een breed toerental- en koppelbereik. Ze bieden ook een optimaal energieverbruik bij deellast en deeltoerentallen. Hierdoor kan een aanzienlijke reductie in het aantal varianten worden gerealiseerd.

De oplossing overtuigt bovendien door het grote onderhoudsgemak. De decentrale frequentieomvormers worden dicht bij de motor gemonteerd. De aansluitingen kunnen tot stand worden gebracht met eenvoudige, aanpasbare stekkerverbindingen.

Voordelen

  • Hoge efficiëntie tot 95% dankzij het gebruik van zeer efficiënte motoren van energie-efficiëntieklasse (IE5)
  • Onderhoudsvriendelijk dankzij geïntegreerde onderhoudsschakelaar en lokale bedieningsoptie voor afstellingsmodus
  • Snel te installeren en onderhoudsarm

Meer informatie aanvragen

Dynamische bandregeling voor snel afvullen

Levensmiddelen | Transporttechniek

NORD-frequentieomvormers komen ideaal tegemoet aan aan de hoge eisen voor een nauwkeurige toerentalregeling. Dit zorgt voor een optimaal uitgebalanceerd productieproces.

De NORDAC <i>PRO</i> kan worden geïntegreerd via Ethernet. Dit maakt onderhoud van het systeem op afstand mogelijk. Online tools kunnen worden gebruikt om componenten te controleren op fouten en om geregistreerde gegevens van de frequentieomvormer te analyseren. NORD zorgt zo voor een hoge mate van betrouwbaarheid en inzetbaarheid van het systeem.

Voordelen

  • Nauwkeurige aandrijvingsbesturing voor alle transporttaken
  • Hoge mate van betrouwbaarheid dankzij onderhoud op afstand via Ethernet
  • Compacte frequentieomvormers besparen ruimte en daarmee ook kosten bij het schakelkastontwerp

Meer informatie aanvragen

Automatische vachtverzorging bij contact

Landbouw | Koeborstels

Een borstel die door een koe kan worden "bediend" vereist een intelligent geregelde aandrijving. Dit wordt gedaan door de frequentieomvormer NORDAC <i>BASE</i>, waarvan de geïntegreerde PLC kan worden gebruikt om toepassingsspecifieke functies te programmeren. Als een koe de borstel aanraakt, begint deze automatisch te draaien. Als er te veel weerstand is, bijvoorbeeld als de staart wordt ingeklemd, stopt de borstel en draait hij in de tegenovergestelde richting. De draairichting verandert bovendien bij elke start en elke vijf minuten. Dit zorgt voor een gelijkmatige slijtage van de borstelelementen.

De geluidsarme NORDBLOC.1 tandwielmotorreductor is samen met de decentrale NORDAC BASE zo aan de borstel gemonteerd dat deze niet met de borstel meedraait. Dit voorkomt kabelbreuk.

Voordelen

  • Programmeerbare, geïntegreerde PLC
  • Energiebesparingsfunctie voor het deellastbereik
  • Geluidsarme werking

Meer informatie aanvragen

Decors en coulissen precies gepositioneerd voor de grote voorstelling

Podiumtechniek | Decorbesturing

Met krachtige functies op het gebied van positionering en veiligheid garanderen aandrijvingsoplossingen van NORD een soepele werking van de theatertechniek. Onze POSICON-module, hier in de schakelkastomvormer NORDAC <i>PRO</i>, zorgt voor een nauwkeurige positieregeling bij het verplaatsen van de decors. NORD-frequentieomvormers met standaard geïntegreerde CANopen-interface, geïntegreerd remmanagement, netfilter en uitgebreide I/O-interfaces, bieden de optimale uitrusting voor de hoge eisen die worden gesteld aan theateraandrijvingen.

De frequentieomvormer ondersteunt de functie "Veilige stop". Het systeem voldoet aan de veiligheidseisen volgens SIL 3.

Voordelen

  • Besturing via geïntegreerde positioneermodule
  • Sensorloze stroomvectorregeling
  • Uitgebreide uitrusting met interfaces en functies

Meer informatie aanvragen

Onze oplossing. Uw succes.

Dat is de merkbelofte van NORD. Het staat voor datgene waarmee we u op betrouwbare wijze ondersteunen bij het succesvol ontwerpen van uw toepassingen:

  • Uitgebreide branche-expertise - met onze industrie-experts en toepassingsspecifieke knowhow in het ontwerp, de berekening en de selectie van aandrijvingen
  • Individueel projectadvies - vanaf het eerste concept, tijdens de ontwerpfase, tot en met de inbedrijfstelling
  • Uitgebreid modulair productsysteem - waaruit op maat gesneden aandrijvingssystemen kunnen worden gecreëerd om aan de meest uiteenlopende eisen te voldoen
  • Wereldwijde service - met ons wereldwijde netwerk in meer dan 80 landen.

Neem contact op met onze oplossingsexperts!