- Flexibel
- Beschikbaar
- Betrouwbaar
Het modulaire systeem van NORD
Sinds 1965 hebben onze klanten uit meer dan 100 branches de mogelijkheid om complete aandrijfoplossingen uit één hand te gebruiken.
Het omvangerijke modulaire systeem van NORD biedt optimaal op elkaar afgestemde systemen van reductor, elektromotor en aandrijfelektronica en is door de schaalbare functies een oplossing voor elke aandrijftaak.
Ons modulaire systeem vormt de basis waarop u de wensen voor uw toepassing kunt realiseren. Hierbij bieden we u een uitgebreid modulair systeem van reductor, elektromotor en aandrijftechniek met hoge flexibiliteit. We staan u met persoonlijk advies terzijde, zodat we de de economisch en technisch beste aandrijfoplossing voor uw toepassing kunnen realiseren.
De NORD-groep is in 36 landen met eigen ondernemingen vertegenwoordigd en is dus ook uw lokale partner.
Het nieuwe LogiDrive-concept
De toepasisngen en vereisten van onze klanten zijn zeer individueel. Wij bieden in de industrie bewezen en veilige oplossingen, of het nu om standaard-, efficiëntie-geoptimaliseerde of variantengereduceerde oplssingen gaat.
U heeft de mogelijkheid om het nieuwe LogiDrive-concept 1:1 in uw installatie in te bouwen of uw oplossing met ons grote modulaire systeem individueel aan te passen.
Flyer downloaden
MAXXDRIVE® industriële reductoren zijn uitstekend geschikt voor het gebruik in grote mengers. Hier als complete oplossing met een 22 kW motor met een op de motor gemonteerde frequentieomvormer NORD FLEX.
Bezoek ons weer op de vakbeurzen en neem persoonlijk kennis van de complete aandrijfoplossingen uit het modulaire systeem van NORD DRIVESYSTEMS.
Neem a.u.b. kennis van onze privacyverklaring in acht.
Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. U ontdekt wat de branche beweegt, profiteert van onze praktische knowhow en kunt een kijkje nemen achter de schermen bij NORD DRIVESYSTEMS.
Abonneer u nu op de nieuwsbrief