Efficiëntie vergroten met IE5+ motoren

Het gebruik van IE5+ synchroonmotoren van NORD maakt het mogelijk om de efficiëntie van uw installatie op te voeren en het aantal aandrijfvarianten in het complete systeem te reduceren. Hierdoor zijn een snellere ROI (Return On Investment) en een lagere TCO (Total Cost of Ownership) bereikbaar.

Lees in ons Whitepaper hoe u de efficiëntie van uw installaties kunt opvoeren en de Total Cost of Ownership kunt verlagen.

Naar ons whitepaper

Uw voordelen in één oogopslag

Efficiënt

Bovengemiddelde motor- en gebruiksefficiëntie tot 95%, die nog hoger is dan de efficiëntieklasse IE5.

Maakt reductie van het aantal varianten mogelijk door een constant koppel over een groot toerentalgebied.

Optimale prestaties bij het energieverbruik, ook bij gedeeltelijke belasting en lagere toerentallen.

Compatibel

Ideaal op elkaar afgestemde systeemoplossing in het modulaire systeem van NORD met omvormer, reductor en motor.

Flexibele montage door directe aanbouw via NEMA of IEC.

Universeel inzetbaar, zeer geschikt voor toepassingen in post en pakketten, op luchthavens en bij opslag en distributie.

Wereldwijd

IE5+ zijn wereldwijd toegelaten en bruikbaar.

NORD is wereldwijd dicht bij de klant. Wij bieden verkoop, montage- en klantenservice in meer dan 80 landen. Dit betekent korte levertijden en snelle lokale service.

Eigen productielocaties zorgen voor stabiliteit van de leverketens.

Zo reduceert u uw kosten

IE5+ motoren helpen de energie-efficiëntie te verhogen en daarmee de energiekosten te verlagen. Ze leveren een constant koppel over een groot toerentalgebied en maken daarmee een reductie van het aantal aandrijfvarianten in de installatie mogelijk. Dit verkort de productie-, logistieke, opslag- en serviceprocessen, minimaliseert de administratieve kosten en reduceert de Total Cost of Ownership.

Lees meer over het thema "Total Cost of Ownership (TCO) - mogelijkheden voor optimalisering" in ons whitepaper.

IE5+ motoren zijn geoptimaliseerd voor de volgende toepassingen

Pakketdistributiecentra

Om aan de eisen van de pakketlogistiek te voldoen, biedt NORD DRIVESYSTEMS aandrijftechniek voor pakketdistributiecentra met maximale betrouwbaarheid aan.

  • Transporttechniek
  • Pakketverdeelcentra
  • Pakketsorteerinstallaties

Luchthaventechniek

Met de sterke toepassingskennis van NORD DRIVESYSTEMS zijn de aandrijfoplossingen gericht afgestemd op uw eisen in de luchthavenindustrie.

  • Bagage sorteren
  • Bagage transporteren
  • Bagage verdelen

Magazijnlogistiek

NORD DRIVESYSTEMS biedt u optimale aandrijfoplossingen voor magazijnlogistiek die voor elke toepassing op maat gemaakt zijn.

  • Ketting- en rollenbanen
  • Transporteurs voor zakken en pallets
  • Transporteurs voor vaten
  • Hangbanen

Heeft u vragen? Wij hebben de antwoorden!

De motor wordt in twee bouwgrootten geleverd: bouwgrootte 71 voor het vermogensgebied van 0,35 tot 2,2 kW en bouwgrootte 90 voor het vermogensgebied van 1,1 tot 4 kW.

De motor wordt in twee bouwgrootten geleverd: bouwgrootte 71 voor het vermogensgebied van 0,35 tot 2,2 kW en bouwgrootte 90 voor het vermogensgebied van 1,1 tot 4 kW.

De motor wordt gekenmerkt door zijn extreme energie-efficiëntie en compacte omvang. De motor is zelfs nog zuiniger dan de hoogste energie-efficiëntieklasse IE5. Door zijn relatief constante efficiëntie bij verschillende belastingen, kan hij in een grote installatie diverse verschillend gedimensioneerde aandrijvingen vervangen en hiermee variantenreductie mogelijk maken. Dat reduceert de administratieve inspanningen voor de aandrijvingen.

De IE5+ is compatibel met het modulaire systeem van NORD en kan aan alle reductoren van NORD worden gekoppeld. Er zijn diverse montagemogelijkheden, zoals NEMA C-face flensbevestiging, IED B14- en IEC B5-flensbevestiging. Daarnaast hij deze motor desgewenst ook worden uitgerust met een geïntegreerde encoder of een mechanische rem.

Ja, dat is onderdeel van de techniek. Met de passende NORD-frequentieomvormer kan de aandrijfsnelheid van de motor over een groot gebied worden ingesteld. In combinatie met de goede mogelijkheden voor overbelasting maakt dat variantenreductie mogelijk.