De nieuwe MAXXDRIVE® XD

  • Robuust
  • Betrouwbaar
  • Uit één hand

Neem contact op!

Nu ook passend voor uw hijstoepassingen

Zeer hoge koppels, precisie en een lange levensduur: dat zijn de uitstekende eigenschappen van de industriële reductoren van NORD DRIVESYSTEMS. Met de ontwikkeling van de nieuwe serie MAXXDRIVE® XD rondt NORD zijn bewezen palet van MAXXDRIVE® industriële reductoren speciaal voor hijswerktoepassingen af.

Hijsaandrijvingen voor kranen kunnen door de vergrote asafstand van de MAXXDRIVE XD nog economischer en preciezer worden gedimensioneerd. De inbouwruimte wordt hierbij optimaal gebruikt, zodat het aandrijfgewicht tot 60% kan worden verlaagd.

Uw voordelen in één blik:

Robuust

De nieuwe MAXXDRIVE® XD van NORD verenigt bewezen MAXXDRIVE-componenten met een geometrisch geoptimaliseerde eendelige behuizing, die speciaal voor zware belastingen is ontworpen.

De nieuwe toevoeging aan onze industriële reductoren heeft een inspectieklep, waarmee de inspectie van de interne componenten eenvoudig en ongecompliceerd mogelijk is.

Betrouwbaar

Alle onderdelen van onze systemen zijn exact op elkaar afgestemd, en garanderen een probleemloos gebruik, zodat storingen achterwege kunnen blijven.

De MAXXDRIVE® XD-reductoren passen naadloos in het bekend NORD-portfolio en het modulaire systeem van NORD.

Uit één hand

De speciale oplossingen van NORD voor kraaninstallaties hebben zich wereldwijd bewezen en kunnen met de nieuwe MAXXDRIVE® XD nu uit één hand ook voor hijsinstallaties worden aangeboden.

Voor alle kraaninstallaties bieden we u op maat gemaakte oplossingen - en dat met wereldwijd snelle levertijden.

Zware lasten, precies gepositioneerd

Kranen moeten ladingen veilig hijsen, precies positioneren en voorzichtig plaatsen. Dat vereist speciale aandrijvingen met een geïntegreerde rem en frequentieomvormertechniek, die een zachte start en het regeneratief remmen via gedefinieerde en instellbare trappen regelen.

Een rustige werking, ook bij gelijktijdige bewegingen van de kraan en de loopkat, een gelijkmatige loop en synchroonloop van de aandrijvingen en een precieze positionering zijn belangrijke eisen voor een continu en veilig gebruik.

Aangedreven door uw wensen en eisen

Heeft u vragen over de nieuwe MAXXDRIVE® XD of wilt u een productflyer ontvangen? Neem dan contact op - onze specialisten zijn op elk moment beschikbaar.

Op maat geproduceerde industriële reductoren voor uw toepassingen

MAXXDRIVE® kegeltandwielreductoren

Zwaar te belasten en duurzaam
Onze MAXXDRIVE® kegeltandwielreductoren zijn ideaal geschikt voor alle heavy duty-toepassingen waarin een compacte haakse plaatsing van motor en machine-as gebruikelijk is.

MAXXDRIVE® tandwielreductor

Hoog koppel en betrouwbaar
MAXXDRIVE® tandwielreductoren van NORD leveren dagelijks hoge prestaties in heavy duty-toepassingen als roer- en menginstallaties, trommels of brekers.

MAXXDRIVE® XT

Precies gemaakt en geoptimaliseerd
De MAXXDRIVE® XT industriële reductor in de tweetraps kegeltandwiel-uitvoering is in alle bouwgrootten geproduceerd volgens het bewezen "Blockgehäuse"-principe. Grote rollagers en asafstanden verhogen de belastbaarheid en levensduur van de componenten.

Elektronische aandrijftechniek

Frequentieomvormers en schakelkasten
Frequentieomvormers en motorstarters met zeer hoge vermogens tot 160 kW zijn bij NORD DRIVESYSTEMS verkrijgbaar als centrale oplossing voor installatie in een schakelkast of als decentrale variant voor gebruik in het veld. Beslis zelf wat het beste bij uw toepassing past!

Optimaal in gebruik

High solid-lakken

Minder oplosmiddelen en voordeliger in gebruik
Wij gebruiken high solid-lakken van de nieuwste generatie en verlagen hierdoor de emissie van oplosmiddelen zelfs nog onder de wettelijke grenzen.

Condition Monitoring

Condition monitoring voor predictief onderhoud
Bij condition monitoring worden periodiek of continu aandrijf- en toestandsgegevens verzameld. Het doel hiervan is om de bedrijfszekerheid en efficiëntie van machines en installaties proactief te bewaken, stilstanden te reduceren en de totale efficiëntie van de installatie te verhogen.

Total Cost of Ownership

Lagere TCO
Voor klanten streven we naar een reductie van de Total Cost of Ownership (TCO). Het gaat hierbij om alle kosten voor de aankoop, het gebruik, eventueel onderhoud en recycling van een aandrijfsysteem.

Neem contact op met uw NORD-contactpersoon

Neem a.u.b. kennis van onze privacyverklaring in acht.

NORD Nieuwsbrief - Abonneren en profiteren

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. U ontdekt wat de branche beweegt, profiteert van onze praktische knowhow en kunt een kijkje nemen achter de schermen bij NORD DRIVESYSTEMS.

Abonneer u nu op de nieuwsbrief