NORDAC ON:
Nu met nog meer vermogen

De NORDAC <i>ON</i> is een betrouwbare oplossing voor de automatisering van uw distributie of interne logistiek. De decentrale frequentieomvormer met geïntegreerde Ethernet-interface heeft nu een belangrijke upgrade gekregen. Profiteer van vermogens tot 3 kW en een "one cable"-oplossing net een hygiënisch ontwerp (NORDAC <i>ON PURE</i>).

meer

Duurzame omvormer voor decentraal gebruik

De NORDAC ON is een zuinige plug-and-play oplossing voor vermogensgebieden tot 3 kW. De decentrale frequentieomvormers zijn perfect afgestemd op de specifieke eisen van de horizontale transporttechniek en zijn geoptimaliseerd voor gebruik in IIoT-omgevingen - of het nu gaat om warehousing, intralogistiek of Food & Beverage.

Compact & plugbaar

De NORDAC ON biedt een bovengemiddeld hoge functionaliteit in de kleinste installatieruimte - en dat tot een vermogen van 3 kW. Dankzij het uiterst compacte ontwerp neemt hij weinig ruimte in beslag en kan hij in elk systeem worden geïntegreerd. Alle aansluitingen bestaan uit stekkerverbindingen en maken een snelle, ongecompliceerde en foutloze installatie, ingebruikname en onderhoud op locatie mogelijk.

Geoptimaliseerd en gefocust

Standaardisatie dekt alle branchespecifieke eisen af en garandeert een hoge mate van rentabiliteit. Ethernetcommunicatie maakt integratie in besturingssystemen op een hoger niveau en desgewenst ook firmware-updates mogelijk - ideaal voor grote installaties met een groot aantal aandrijvingen. Als de NORDAC ON+ wordt gecombineerd met de IE5+ motor, kunt u uw energieverbruik aanzienlijk verlagen.

Flexibel & intelligent

Of het nu gaat om een IE3 asynchroonmotor of een IE5+ synchroonmotor (geventileerd en ongeventileerd), montage op de motor of wandmontage: in overeenstemming met onze modulaire filosofie kunt u de NORDAC ON flexibel gebruiken met ons aanbod motorreductoren en deze op allerlei verschillende manieren inzetten. Diverse frequentieomvormers kunnen eenvoudig als Daisy Chain worden aangesloten en via de parameters kunnen verschillende communicatieprotocollen worden ingesteld.

alt

Deskundigen bespreken de NORDAC ON

De NORDAC ON combineert IIoT-mogelijkheden, PLC-functionaliteit en variantenreductie met gebruiksvriendelijke plug-and-play-techniek en een extreem ruimtebesparend ontwerp - waardoor het een economische en toekomstbestendige oplossing is voor magazijn- en intralogistieke toepassingen. U kunt aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen realiseren, met name bij grote logistieke magazijnsystemen. Bekijk de video voor alle details. Ontdek de voordelen voor uw toepassing!

Heeft u vragen? Wij hebben de antwoorden!

De serie bestaat uit drie varianten: NORDAC ON voor gebruik met IE3 asynchroonmotoren, NORDAC ON+ voor combinatie met de uiterst efficiënte IE5+ synchroonmotor en NORDAC ON PURE voor toepassingen die hoge eisen stellen aan hygiëne en reinigingsgemak. We bieden een efficiënte oplossing voor elke behoefte.

De NORDAC ON voldoet aan alle eisen van de horizontale transporttechniek en is optimaal uitgerust voor toepassing in moderne geautomatiseerde installaties. Concreet betekent dit: een betrouwbaar gebruik, hoge efficiëntie, een geïntegreerde Ethernet-interface, volledige plugbaarheid, een compact ontwerp, digitale ingangen voor de aansluiting van lokale sensoren, corrosiebescherming en functionele veiligheid.

Het Industrial Internet of Things (IIoT) is gericht op de toepassing van het internet in industriële processen. Gebruikswaarden van de aandrijvingen en sensorgegevens kunnen door de in de omvormer geïntegreerde PLC worden voorbewerkt en via Industrial Ethernet geschikt worden gemaakt voor conditiebewaking. Deze gegevens leggen de basis voor "predictive maintenance"-concepten voor het proactieve onderhoud van de aandrijfsystemen.

Onze frequentieomvormers zijn zeer efficiënt en beschikken over een energiebesparende functie voor gebruik bij gedeeltelijke belasting. U kunt de hoogste energiebesparing bereiken door de NORDAC ON+ te combineren met onze IE5+ synchroonmotor. Dankzij de Permanent-Magneet-Synchroon-Motortechnologie (PMSM) bereikt deze een efficiëntie tot 95% - en doet dit relatief consistent over een breed toerental- en koppelbereik. Dit betekent dat de IE5+ motor ook optimale prestaties biedt op het gebied van energieverbruik bij gedeeltelijke belasting en lagere toerentallen en zelfs de hoogste gedefinieerde energie-efficiëntieklasse IE5 overtreft.

De flexibele ethernet-interface maakt het gebruik van diverse communicatieprotocollen per parameter mogelijk, zoals ProfiNET, EtherNET IP en EtherCAT. Een aanvullende Ethernet-module is niet nodig. Ook service en onderhoud worden hierdoor eenvoudiger. Ook firmware-updates gaan via Ethernet.

Alle aansluitingen (400 V, 24 V en Ethernet), verlopen bij de NORDAC ON PURE via één enkele kabel. Hierdoor is de omvormer robuuster, minder kwetsbaar en eenvoudiger schoon te maken. Ook de bekabeling gaat sneller. Een "daisy chain"- keten is mogelijk.

Ja. Alle frequentieomvormers in de serie - NORDAC ON, NORDAC ON+ en NORDAC ON PURE - kunnen worden gebruikt bij temperaturen van -30°C tot +40°C en zijn daarom ook geschikt voor diepvriestoepassingen.