Nieuws –
NORD biedt robuuste en betrouwbare aandrijfoplossingen voor bulkstoffen
De oplossingen van NORD voor de bulkstoffensector omvatten onder andere "heavy duty" industriële reductoren, krachtige elektrische motoren en intelligente frequentieomvormers.

Waunakee, WI, 2022-10-31
Veel toepassingen voor het verwerken van bulkstoffen als granen, kolen, ertsen en steenslag doen hun werk in onvriendelijke omgevingen met grote temperatuurwisselingen. Om deze uitdagingen aan te gaan, heeft NORD DRIVESYSTEMS oplossingen ontwikkeld die robuust, betrouwbaar en eenvoudig te onderhouden zijn. Het modulaire productsysteem omvat "heavy duty" industriële reductoren, uiterst efficiënte elektromotoren - desgewenst voor Atex-toepassingen - en intelligente en veelzijdige frequentieomvormers.
MAXXDRIVE XD
De MAXXDRIVE XD industriële reductoren zijn de nieuwste aanvulling van NORD op de MAXXDRIVE-familie. Ze zijn specifiek ontwikkeld voor kranen en hijsinstallaties. In vergelijking met de standaard MAXXDRIVE-reductoren heeft de XD-serie as-afstanden die met 35 procent zijn vergroot, waardoor een U-vormige plaatsing van de motor en liertrommel aan dezelfde zijde van de reductor mogelijk is. De behuizing is ook geoptimaliseerd voor neerwaartse krachten en heeft een inspectieklep voor snel en eenvoudig onderhoud.
MAXXDRIVE XT
De MAXXDRIVE XT industriële reductoren zijn vooral bedoeld voor toepassingen die gepaard gaan met hoge temperaturen. Deze haakse reductoren hebben een geribbelde behuizing voor het verbeteren van de luchtstroom en koeling en een krachtige aangebouwde waaier. MAXXDRIVE XT reductoren hebben een symmetrisch ontwerp, zodat ze eenvoudig in spiegelbeeld kunnen worden gemonteerd in kleine ruimten. Daarnaast kunnen ze desgewenst ook worden voorzien van een zwenkbasis.
Standaard MAXXDRIVE
De standaard MAXXDRIVE industriële reductoren zijn zeer veelzijdig en ontworpen om met koppels tot 282.000 Nm en vermogens tot 6000 kW zelfs de zwaarste belastingen aan te kunnen. Ze zijn gebouwd met uiterst sterke eendelige "Blockgehäuse"-behuizingen, die alle interne onderdelen bevatten en hierdoor het onderhoud reduceren en de levensduur verlengen. Omdat verschillende bulkstoffen ook verschillende verwerkingsinstallaties vereisen, kunnen MAXXDRIVE-reductoren worden voorzien van op maat gemaakte ingaande en uitgaande assen. Daarnaast zijn ze aanpasbaar voor verschillende montageposities en kunnen ze worden uitgerust met diverse lagers voor uitgaande assen en een breed scala van flens- en motoropties.
Kegeltandwielmotorreductoren
BLOCK kegeltandwielmotorreductoren zijn vanwege hun efficiëntie, betrouwbaarheid en hoge radiale en axiale belastbaarheid vooral geschikt voor transportbanden. Ze hebben robuuste gietijzeren "Blockgehäuse"-behuizingen en uiterst duurzame tandwielen met minimale speling en diverse as-, montage- en lageropties, waardoor ze optimaal kunnen worden afgestemd op de eisen van de toepassing. Deze reductoren zijn verkrijgbaar in elf bouwgrootten met koppels tot 50.000 Nm en vermogens tot 200 kW.
Vlakke tandwielreductoren
Vlakke tandwielreductoren bieden een betrouwbare, efficiënte werking in een kosteneffectief en compact ontwerp. De robuuste gietijzeren behuizingen worden in één proces bewerkt en vergen zeer weinig onderhoud, terwijl ze een geruisloze werking en een lange levensduur garanderen. Vlakke tandwielreductoren leveren tot 200 kW vermogen, produceren koppels tot 100.000 Nm en zijn verkrijgbaar in vijftien bouwgrootten met flexibele montageopties, waardoor ze optimaal kunnen worden aangepast aan elke toepassing.
Motoren
De elektrische motoren van NORD zijn uiterst efficiënt, zeer robuust en reduceren de energiekosten. Er zijn synchrone en asynchrone versies beschikbaar, die in combinatie met de reductoren en frequentieomvormers uit het modulaire systeem van NORD optimaal kunnen worden afgestemd op de toepassing. Voor het veilige gebruik in de harde omstandigheden van de bulkstoffensector zijn Atex explosieveilige aandrijfsystemen beschikbaar voor stof- of gasomgevingen. De motoren van NORD kunnen eenvoudig worden uitgerust met allerlei extra opties, zoals remmen, encoders, externe waaiers, bescherming tegen extreme temperaturen en diverse verbindingsoplossingen.
Frequentieomvormers
Met de frequentieomvormers van NORD kunnen aandrijvingen individueel worden aangestuurd om goederenstromen intelligent te meten en wegen, zodat een precieze, dynamische en storingsvrije toevoer van bulkstoffen te allen tijde is gegarandeerd.
De NORDAC FLEX- omvormers bieden maximale flexibiliteit met vermogens tot 22 kW en volledig schaalbare functies. Parameters kunnen eenvoudig worden overgezet via een EEPROM-geheugen. De FLEX-omvormers beschikken over functionele veiligheidsopties, een geïntegreerde remgelijkrichter voor de aansturing van de motorrem, parametrering via een insteekbare besturingsmodule en een zeer nauwkeurige regeling. Ze kunnen op verzoek van de klant ook worden voorzien van specifieke procesfuncties, zoals automatische verstoppingsdetectie/-eliminatie en automatische massastroomregeling.
De NORDAC PRO SK 500E variabele frequentieomvormer biedt een compacte schakelkastoplossing met een groot aantal functies. Deze intelligente omvormers maken uiterst precieze zachte starts en stops mogelijk. De sensorloze stroomvectorregeling zorgt voor constante snelheden, zelfs bij wisselende belastingen. Met vermogens van 0,25 - 160 kW zijn ze geschikt voor asynchrone en synchrone motoren. Ze hebben vier schakelbare parametersets, een geïntegreerde remchopper, functionele veiligheidsopties en een overbelastingsreserve van 200 procent voor veilig gebruik in kranen, liften en hijsinstallaties.
Of het nu gaat om transportbanden, wegen, meten, opslag of laden en lossen, het modulaire systeem van NORD biedt een breed scala aan kosteneffectieve oplossingen voor tal van bulkgoed-toepassingen.
Neem contact op met NORD voor meer informatie over oplossingen voor de bulkgoedsector.