Nieuws –
NORD DRIVESYSTEMS biedt efficiënte, betrouwbare en kosteneffectieve aandrijfoplossingen voor afvalwaterzuivering
De gespecialiseerde aandrijfoplossingen van NORD zijn ontworpen om bestand te zijn tegen zware omstandigheden in afvalwaterzuiveringinstallaties en bieden tegelijkertijd functionele veiligheid en een lange levensduur.

Waunakee, WI / Brampton, ON, 2022-07-27
NORD DRIVESYSTEMS ontwerpt, ontwikkelt en produceert schaalbare aandrijfoplossingen voor alle segmenten van het afvalwaterzuiveringproces. De gespecialiseerde oplossingen omvatten corrosiebescherming, beschermingsklasse IP66 of IP69K, beveiliging tegen overbelasting, geoptimaliseerde afdichtingssystemen, evenals biologisch afbreekbare en synthetische olie die bestand zijn tegen de wisselende omstandigheden, vochtigheid en buitenomgevingen. Alle reductoren van NORD zijn ontwikkeld voor een betrouwbare, veelzijdige en stille werking en een lange levensduur.
De Blockgehäuse tandwielreductoren zijn compact ontworpen, zodat ze makkelijk passen op plaatsen waar de installatieruimte beperkt is, zoals bijvoorbeeld bij pomptoepassingen. Deze reductoren bieden flexibele configuraties met korte overbrengingsverhoudingen, veelzijdige voet- of flensmontage en vermogens tot 160 kW. Ze zijn bestand tegen hoge axiale en radiale belastingen en zorgen daarmee voor een efficiënte, veilige werking om stilstanden te voorkomen en daarnaast voor een soepele werking van de systemen die afvalwater van het ene proces naar het volgende verplaatsen.
De tandwielreductoren van NORD zorgen voor een betrouwbare werking in een compact, robuust ontwerp. Deze reductoren beschikken over verschillende VL-lageropties, zoals versterkte aandrijfaslagers voor maximale radiale en axiale belastingen. Verder zijn ook Drywell-opties beschikbaar. Deze bestaan uit een extra oliedruipplaat, olielekdetector of oliesensor en een versie met holle as met een krimpschijf. Met 15 behuizingsformaten variërend van 0,12 - 200 kW en koppels tot 100.000 Nm, zijn deze tandwielreductoren geschikt om een breed scala aan afvalwatertoepassingen aan te kunnen.
Kegeltandwielreductoren
Voor gruisopvang-, zeef- en zuiveringssystemen zijn de kegeltandwielreductoren van NORD een ideale keuze. Deze units zijn verkrijgbaar met voet-, flens- of asmontage en hebben verschillende asopties, waardoor ze kunnen worden aangepast aan een breed scala aan toepassingen en omgevingen. Ook deze reductoren beschikken over een extreem duurzame tandwieloverbrenging, kunnen hoge axiale en radiale belastingen aan en hebben minimale speling en zware lagers. De kegeltandwielreductoren van NORD zijn verkrijgbaar in 11 behuizingsformaten en bieden een koppels tot 50.000 Nm en verhoudingen van 8:04:1 – 13.432,68:1.
MAXXDRIVE
MAXXDRIVE® industriële reductoren zijn de oplossingen van NORD voor zware toepassingen zoals oppervlaktebeluchters, sedimentatietanks, slibindikkers en roerwerken. Deze aandrijvingen zijn ontworpen om de zwaarste belastingen aan te kunnen en produceren een koppel tot 280.000 Nm. Ze zijn bestand tegen extreme omgevingen en wisselende omstandigheden. Een geoptimaliseerde temperatuurbeheersing koelt het systeem, waardoor de levensduur van smeermiddelen wordt verlengd.
Frequentieregelaars
In veel afvalwaterzuiveringssystemen hebben frequentieregelaars een belangrijke functie, van het optimaliseren van de snelheid van de schoepen op slibindikkingsmachines tot het regelen van de waterstroom door verschillende pompen in het systeem. De NORDAC® FLEX frequentieregelaar is de meest flexibele frequentieomvormer van NORD met volledig schaalbare functies, die individueel kunnen worden aangepast aan de behoeften van een systeem. Ze beschikken over geïntegreerde POSICON-positioneringsbesturing en een PLC, terwijl parameters eenvoudig kunnen worden overgebracht via het EEPROM-geheugen. Een intelligente energiebesparende functie zorgt voor een optimale werking bij gedeeleelijke belasting of lage snelheden, wat bijdraagt aan het verlagen van de total cost of ownership.
Of het nu gaat om zeefsystemen, schroeftransporteurs, vijzelpompen, oppervlaktebeluchters of bezinktanks, NORD biedt energiezuinige, intelligente en robuuste oplossingen op maat.
Neem met ons contact op voor meer informatie over de oplossingen van Nord voor afvalwaterzuiveringbedrijven.