Nieuws –
NORD helpt om de toekomst van de auto-industrie aan te sturen
OCC Systems en NORD DRIVESYSTEMS hebben sinds 2014 in samenwerking al honderden Torque Arm transportbanden aan autofabrikanten in Noord-Amerika geleverd.

Waunakee, WI, 2022-11-07
De OCC Systems Torque Arm Conveyor Drive, oftewel koppelarm-transportband, is een reductor-oplossing speciaal voor de assemblage van auto's, die gebruik maakt van de kettingtransporteur-reductor van NORD. De ingenieurs van OCC Systems werkten nauw samen met het team van NORD om een breed scala aan zeer nauwkeurig geconfigureerde reductoren te ontwikkelen, die voldoen aan de eisen van verschillende autofabrieken in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Zo werd specifiek voor OCC Systems voor de kettingtransporteur-reductor een verlengde as ontwikkeld.
"Je merkt bij iedereen die de verantwoordelijkheid heeft om een fabriek draaiende te houden, hoezeer ze zich daarbij betrokken voelen", aldus Craig Dahl, de Parts and Service manager bij OCC Systems. “Ik had hier een paar maanden geleden een klant op bezoek voor een ander project. Hij wierp één blik op de Torque Arm Drive en haalde meteen zijn telefoon tevoorschijn om foto's te maken die hij aan zijn manager wilde laten zien. Hij was helemaal enthousiast."
De samenwerking met NORD is een succesverhaal. Jaarlijks worden er 180 units afgeleverd, variërend van 1,5 tot 15 kW en met transportsnelheden van 1,5 tot 21 meter per minuut. "NORD is al jaren een geweldige partner voor ons", zegt Dahl. “Dankzij de hoge efficiëntie en het modulaire, gemakkelijk te onderhouden ontwerp verwacht ik er meer van deze units ook in geheel andere productielijnen zullen worden ingezet. Ik heb veel vertrouwen in dit product."