Nieuws –
Motorreductoren van NORD voor ontwateringspersen
Motorreductoren van NORD DRIVESYSTEMS helpen Vincent Corporation om druk te zetten op... nou ja, bijna alles.

Waunakee, WI, 2024-09-30
Vincent Corporation, een productie- en ingenieursbedrijf in Tampa, FL, heeft NORD DRIVESYSTEMS ingeschakeld voor de aandrijving van hun ontwateringsschroefperssystemen. Het bedrijf is gespecialiseerd in ontwaterings- en schroefperstoepassingen, onder andere voor het terugwinnen van bakolie, recycling van kunststoffen en pulp en papier.
Van veevoer tot sinaasappelschillen
Voordat Vincent Corp. zich specialiseerde in ontwatering, begon het bedrijf als een bedrijf dat veevoer maakte met behulp van gedroogde sinaasappelschillen. Dan Vincent, eigenaar van Vincent Corp, realiseerde zich echter dat hij sneller meer vocht uit de schil kon halen door deze door wat nu bekendstaat als een ontwateringsschroefpers te halen.
Duizenden persen later
Vincent Corp. heeft vandaag de dag 60 werknemers in dienst in zijn 3000 vierkante meter grote fabriek, waar het vier standaard productlijnen produceert: de originele VP-serie, de nieuwere CP-serie, KP-serie en de TSP-serie met dubbele schroef. Ze produceren ook een groot aantal andere accessoires, waardoor het eenvoudig is om elke ontwateringspers aan te passen aan de eisen van de klant.
Aanzienlijke kracht
Hoewel de materialen die in een ontwateringspers worden gebruikt zacht kunnen zijn, zijn de benodigde krachten aanzienlijk. De MAXXDRIVE industriële reductoren en "Blockgehäuse"-reductoren met parallelle assen creëren de benodigde kracht voor succes, ongeacht de toepassing.
Nog steeds leverend
Bob Johnston, Engineering Manager bij Vincent Corp, zei over een heavy-duty lageroptie: "Deze reductor ondersteunt niet alleen de hoge axiale drukbelastingen die we tegenkomen bij ontwateringstoepassingen, maar stelt ons ook in staat om de motorsnelheden veel hoger op te voeren dan welke andere eenheid dan ook. Hiermee kunnen we de capaciteit vergroten zonder een andere aandrijving toe te passen, of verschillende instellingen te proberen om de output van de unit te optimaliseren, of deze aan te passen om een specifiek probleem op te lossen. Ik heb ook ontdekt dat de aandrijfeenheden van NORD vrij compact zijn, wat goed van pas komt bij kleine installatieruimten of bijzondere toepassingen. Ten slotte is er de duurzaamheid. Zoals ik eerder al zei, verkopen we ontwateringssystemen over de hele wereld, vaak op plekken waar geen service is, en in al die jaren dat we ze gebruiken, kan ik eerlijk gezegd geen enkele storing bedenken met een NORD-tandwielaandrijving.”