Nieuws –

Betrouwbaar roeren en mengen onder lastige omstandigheden

Hoewel nog relatief nieuw, behoren de MAXXDRIVE® industriële reductoren van NORD inmiddels tot de gevestige aandrijfoplossingen voor "heavy-duty" toepassingen. Naast transporteren, heffen en aandrijven zijn mengen en roeren de belangrijkste toepassingsgebieden. Bij een niet-standaard biogasinstallatie in Nederland dragen de krachtige industriële reductoren in grote mate bij aan de productie van gas.

NORD MAXXDRIVE installed in a biogas plant

Hillegom / Zoersel, 2025-03-24

MAXXDRIVE® industriële reductoren van NORD DRIVESYSTEMS kunnen worden gevonden in alle industriële toepassingen waar grote vermogens en overbrengingsverhoudingen vereist zijn. Ze bereiken uitgangskoppels tot 282.000 Nm en vermogens tot 6.000 kW. Hun torsiestijve ééndelige "Blockgehäuse"-behuizing garandeert een lange levensduur omdat het optimaal bestand is tegen hoge axiale en radiale belastingen. NORD is de enige fabrikant die industriële reductoren van dergelijke afmetingen en specificaties bouwt met een ééndelige "Blockgehäuse"-behuizing. Door de continue ontwikkeling van de serie voldoet de systeemfabrikant van aandrijfoplossingen aan steeds meer branchespecifieke eisen, bijvoorbeeld maten met een grotere hartafstand voor gebruik in kranen en hijsinstallaties.

Krachtig mengen vereist

Mengen en roeren is een belangrijk toepassingsgebied, dat essentieel is voor bijvoorbeeld biogasinstallaties. Alleen door het zo goed mogelijk mengen van de te fermenteren producten ontstaat een homogene massa met optimale omgevingsomstandigheden voor microben met betrekking tot temperatuur, viscositeit en zuurgraad. Als de microben actief zijn, produceren ze voldoende biogas. De uitbreiding van de biogasinstallatie op het landbouwbedrijf van de Nederlandse Smits Groep betekende voor de ontwerpers van de mengtechniek een flinke uitdaging. In tegenstelling tot normale situaties, moeten de draaiende mengers een rechthoekig bassin van 1200 vierkante meter in beweging brengen. Een andere moeilijkheid is dat er diverse betonnen pilaren in het bassin zijn geplaatst.

ATEX-conform en krachtig

De Nederlandse systeemfabrikant Jongia Mixing Technology ontwikkelde een concept waarbij twee krachtige roerwerken per bassin zorgen voor de biogasproductie. Dit wordt gerealiseerd met MAXXDRIVE® industriële reductoren. De roerwerken met 4,5 meter lange assen worden elk aangestuurd door een NORD industriële reductor. De toepassing gebruikt in totaal 16 ATEX-conforme tandwielkasten met een toerentalverhouding van 123:1, vermogens van 37 kW en een uitgangskoppel van bijna 29.000 Nm.

De biogasinstallatie is nu bijna een jaar in bedrijf. De Smits Group is tevreden en plant al de bouw van een andere biogasinstallatie met acht vergisters om het biogasvolume verder te vergroten. Opnieuw met deelname van Jongia en NORD.