Comfort voor koeien

Intelligente aandrijftechniek van NORD in de koeienstal

Het Deense bedrijf Celi Invest is gespecialiseerd in de productie van elektrisch aangedreven koeienborstels. Sinds de Denen zijn overgestapt op aandrijftechniek van NORD DRIVESYSTEMS, werken hun borstels probleemloos. De intelligente en robuuste aandrijvingen garanderen een betrouwbaar, veilig en efficiënt gebruik. Het resultaat spreekt voor zich: gelukkige koeien en tevreden boeren.

  • alt
  • Koeienborstels verzorgen en masseren de koeienhuid, waardoor de dieren zich comfortabeler voelen. Dat heeft positieve gevolgen voor de melkproductie.

  • De NORDBLOC.1 kegeltandwielmotorreductoren van NORD garanderen een hoge betrouwbaarheid, een geruisloze loop en een veilig gebruik.

  • Robuust, flexibel en betrouwbaar: met de frequentie-omvormer NORDAC BASE biedt NORD DRIVESYSTEMS een kostenefficiënte variant voor eenvoudige aandrijftaken.

  • De NORDCON APP en de NORDCON ACCESS BT - een mobiele oplossing voor ingebruikname en service van alle NORD-aandrijvingen.

  • Voor de parametrering van de aandrijvingen gebruikt Celi Invest de Bluetooth-Stick NORDAC ACCESS BT. Door de snel bereikbare hulp- en parameterfuncties is de ingebruikname in een handomdraai geregeld.

Focus op de klant

Voor het reinigen van hun huid schuren koeien graag langs bomen of over de grond. Naast de reinheid heeft het schuren een tweede belangrijk effect: het stimuleert de doorbloeding van de huid en de stofwisseling en vergroot de gezondheid en het welzijn van de viervoeters. In de koeienstal vervangen koeienborstels de bomen. "Koeienborstels zijn een echte revolutie bij de zorg voor koeien," aldus Carsten Papuga, directeur van Celi Invest ApS, een Deense fabrikant van koeienborstels. "Het is wetenschappelijk bewezen dat gezonde koeien meer melk geven. Onze borstels zorgen voor een optimale verzorging en massage van de huid en vergroten het welzijn van de koeien. Dit leidt tot een hogere melkproductie.

Van bus naar koe

Carsten Papuga is bij toeval op het idee gekomen om koeienborstels te produceren. De ondernemer is in Denemarken al meer dan dertig jaar bekend vanwege zijn mobiele borstelwasinstallaties voor bussen en vrachtauto's. "Enkele jaren geleden vertelde een klant met een veetransport ons over een nieuwe Deense wet die boeren verplicht om voor elke vijftig koeien een koeienborstelinstallatie in de stal te monteren. Hij bedoelde: jullie moeten koeienborstels produceren," herinnert Papuga. "Wij lachten. Maar de klant wist het zeker en daarom doken we dieper in dit onderwerp." Er volgden talloze gesprekken met boeren, waarbij duidelijk werd dat die vooral geïnteresseerd zijn in robuustheid en betrouwbaarheid. "Koeien zijn zeer sterk. Bovendien moet de installatie 15-18 uur per dag draaien. Koeienborstels moeten dus stevig zijn en stabiel worden geconstrueerd," aldus de Deense fabrikant.

In september 2015 kwam de eerste koeienborstel van Celi Invest op de markt, toen nog zonder aandrijving van NORD. Dat bleek al snel een grote fout. "We hadden enkele gebroken assen," zegt Papuga. "We zijn snel overgestapt naar NORD. We gebruiken deze aandrijvingen nu al vele jaren voor onze bus- en vrachtwagenborstels en hebben hierbij te maken met eersteklas kwaliteit. Toen we met de koeienborstels begonnen, kon NORD nog niet voldoen aan onze eisen voor besturing en prijs." De ontwikkel- en toepassingsingenieurs van NORD werkten intensief aan een oplossing en sinds begin 2017 verkoopt Celi Invest zijn koeienborstels uitsluitend nog met aandrijftechniek uit Noord-Duitsland. "Inmiddels hebben we meer dan 400 NORD-reductoren in gebruik. Er zijn sindsdien geen problemen meer, alle aandrijvingen lopen probleemloos. Onze klanten zijn zeer tevreden," zegt Papuga verheugd. "Ook de service is uitstekend. NORD behandelt ons altijd uiterst correct."

Focus op het project

Betrouwbare aandrijftechniek van NORD

NORD DRIVESYSTEMS is een van de internationaal toonaangevende aanbieders in de branche en levert voor meer dan honderd sectoren compleet op elkaar afgestemde aandrijfsystemen van reductor, motor en frequentie-omvormer. Voor de Deense koeienborstels koos de aandrijfspecialist een krachtige combinatie van een tweetraps NORDLOC.1 tandwielreductor en NORDAC BASE frequentie-omvormer. Motor, besturing en reductor vormen een eenheid en zijn zodanig aan de ophanging van de koeienborstel bevestigd, dat ze tijdens het roteren van de borstels niet meebewegen, maar star blijven. "Bij de producten van onze concurrenten bewegen motor en reductor samen met de borstel. Hiermee zijn fouten en slijtage ingebouwd," vertelt Papuga en benadrukt: "Onze koeienborstels hebben als enige in de markt een stabiele aandrijfconstructie. Kabelbreuken zijn hiermee uitgesloten." Voor een maximale robuustheid zorgen bovendien een kardankoppeling tussen motor en borstel en 30 mm grote roestvaststalen lager voor de motor. Beide componenten nemen eventuele koppels op en ontlasten de motor.

Daarnaast worden de aandrijvingen van NORD gekenmerkt door een energie-efficiënt gebruik, een compacte bouwwijze, de hoogste betrouwbaarheid en een lange levensduur. Het innovatieve ontwerp van de NORDBLOC.1 tandwielmotorreductoren garandeert een geruisarme loop en een veilig gebruik.

Bovendien voldoen ze door het "washdown"-ontwerp aan de hoogste hygiëme-esien. De reductoren hebben geen montagevoegen of afsluitkappen. Dat verhoogt de productstabiliteit en leidt tegelijkertijd tot een gladder oppervlak, waaraan zich geen vloeistoffen of vaste stoffen kunnen hechten. Een Certonal-laag beschermt de elektronica tegen condensvocht.

Meer veiligheid en efficiëntie door intelligente functies

De besturing van de koeienborstels gebeurt met een NORDAC BASE frequentie-omvormer. De compacte en robuuste omvormer is speciaal voor eenvoudige toepassingen ontwikkeld en is zeer efficiënt. Door de integratie van een PLC kunnen toepassingsspecifieke aandrijffuncties efficiënt worden geprogrammeerd en net als alle andere functies van de NORDAC BASE - SK 180E worden geparametreerd. Zodra een koe tegen de borstel schuurt, start deze te draaien. Bij grote weerstand, bijvoorbeeld door het vastklemmen van de staart, stopt de borstel en draait in tegenovergestelde richting. De draairichting verandert zich bovendien bij elke start en na elke vijf minuten. Dat garandeert een gelijkmatige slijtage van de borstelelementen. "Deze intelligentie is voor ons van groot belang. We zijn bovendien blij dat we kleinere aanpassingen aan het programma kunnen uitvoeren," aldus Carsten Papuga. "Zo kunnen we bijvoorbeeld het koppel reduceren, als we dezelfde borstel bij kleinere koeien gebruiken. Kleinere koeien hebben ook kleinere staarten." De energiebesparingsfunctie bij gedeeltelijke belasting is ook een voordeel. Bij wisselende belastingen past het motorvermogen zich automatisch aan de behoefte aan. Dat garandeert een energie-efficiënt gebruik. Hier draagt ook het gebruik van tandwielreductoren aan bij. Deze kunnen een efficiëntie van 98 procent bereiken en gebruiken hiermee minstens 50 procent minder stroom als vergelijkbare koeienborstels. De meeste fabrikanten gebruiken eenfasemotoren met wormwielreductoren, waarvan de efficiëntie in het slechtste geval bij 60 procent ligt. Ook als het om de levensduur gaat kunnen wormwielreductoren niet concurreren met de tandwielreductoren van Celi Invest.

Focus op de oplossing

Eenvoudige ingebruikname

Voor de parametrering van de koeienborstelaandrijvingen gebruikt Celi Invest de nieuwe Bluetooth-stick NORDAC ACCESS BT met de NORDCON APP. De mobiele oplossing opent een tijdelijke kabelloze verbinding en biedt de gebruiker hiermee geheel nieuwe mogelijkheden voor de controle en optimalisering van zijn NORD-aandrijvingen. Door de hulpfunctie en snelle toegang tot de parameters is de parametrering eenvoudig en ongecompliceerd en is de ingebruikname in een handomdraai klaar. De App heeft bovendien andere praktische eigenschappen, zoals een back-up- en recovery-functie voor een eenvoudig gebruik van de aandrijfparameters van de frequentie-omvormer en een individueel configureerbare oscilloscoopfunctie voor analyse van de aandrijving.

Instructievideo's en een mogelijkheid voor direct contact met NORD-Support ondersteunen de gebruiker bij zijn werk. De NORDAC ACCESS BT dient hierbij als brug tussen het aandrijfsysteem en de App. De gebruiker heeft hiermee een praktische toegang tot de aandrijfgegevens en behoudt de volledige toegangscontrole. Voor het overzetten van parameters tussen enkele frequentie-omvormers kan de stick ook zonder de App worden gebruikt.

Voor 100 procent overtuigd

Sjoerd Ydema is een van de klanten van Celi Invest ApS. Deze boer heeft een bedrijf van 600 ha met 450 koeien en verbouwt gras, maïs en graan. Voor de koeien heeft hij twaalf borstels in gebruik. "Wij gebruiken de borstels van Celi Invest circa tweeënhalf jaar en zijn zeer tevreden. De aandrijvingen functioneren goed en geven geen problemen," aldus Ydema. Hij voegt toe: "Vroeger hadden we borstels van een andere aanbieder, maar op dit moment hebben we bijna alle installaties vervangen door die van Celi Invest ApS met motoren van NORD. Dat zijn volgens mij de beste." Ook Celio Invet ApS wenst geen producten van concurrenten meer te gebruiken. "Met NORD hebben we een betrouwbaar product. Geen enkele andere aanbieder heeft zulke goede reductoren."

Standaardmotoren

Asynchroonmotoren

  • Vermogen: -
  • Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd
  • Efficiëntieklassen: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC BASE - SK 180E - frequentieomvormer

Compacte aandrijving, belangrijkste aandrijffuncties

  • Vermogensbereik: 0,25– 2,2 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66
  • wand- en motormontage

F3018 - NORDAC BASE SK 180E


F3018 - NORDAC BASE SK 180E
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Meer informatie vindt u hier: