Harrison Poultry
Aandrijvingen van NORD voor ultramoderne kippenvoerfabriek
Voor de verwerking en distributie van graan en voer voor tientallen miljoenen kippen heb je efficiënte, betrouwbare apparatuur en infrastructuur nodig. CEO David Bleth van Harrison Poultry en zijn team begonnen vorig jaar met het ontwerp en de bouw van een nieuwe state-of-the-art kippenvoerfabriek in Crawfordville, Georgia (USA). Hiervoor waren betrouwbare aandrijvingen nodig voor de transportsystemen, liften, mixers en vijzels.

Oude vriendschap zorgt voor nieuwe mogelijkheden
Campbell Sales in Athens (Georgia), partner van NORD DRIVESYSTYEMS, levert al vele jaren aandrijfcomponenten aan de verschillende Harrison-fabrieken. Het was daarom niet meer dan logisch dat Harrison wilde vasthouden aan de oplossingen van NORD en Campbell Sales. De service, ondersteuning, logistiek en de expertise van beide bedrijven hebben zich gedurende al die jaren meer dan bewezen. Daarbij heeft NORD zo'n uitgebreid productaanbod, dat Harrison zich maar tot één partner hoefde te wenden.
"Will Campbell heeft mij 20 jaar geleden overgehaald om reductoren van NORD te installeren in onze toenmalige fabriek in Winder, Georgia," vertelt Operations Manager David Sailors. "Die units draaien nu nog steeds. Ook de reductoren die wij daarna hebben aangeschaft functioneren allemaal nog.” Campbell Sales voegde zich daarom bij het projectteam van Harrison en hoofdaannemer Hogenson, die belast was met de voorbereiding van de nieuwe fabriek. De opdracht luidde om een fabriek te ontwerpen die voldoende capaciteit heeft om de komende twintig jaar, en zelfs daarna, te voldoen aan de vraag naar de verwerking van granen en veevoer.

De teams van de drie bedrijven werkten nauw samen bij de selectie van de benodigde NORD-reductoren, waaronder diverse MAXXDRIVE® industriële reductoren. Vervolgens werkten de ingenieurs van NORD rechtstreeks samen met diverse Amerikaanse fabrikanten van maalsystemen met advies over ontwerp, montage en ingebruikname.
De kegeltandwielreductoren, vlakke tandwielreductoren en MAXXDRIVE® industriële reductoren van NORD bieden Harrison verschillende voordelen. Zo zijn verouderde v-snaarschijven, poelies, aandrijfriemen en veiligheidsschermen niet meer nodig. Het direct-drive concept is niet alleen veel veiliger en efficiënter, maar bespaart ook op de kosten omdat er veel minder onderhoud nodig is aan riemen en poelies. En een geringer aantal bewegende componenten betekent ook een hogere betrouwbaarheid en minder opslag van aan slijtrage onderhevige onderdelen. Bovendien zijn de oplossingen van NORD zeer energiezuinig, iets wat tegenwoordig ook erg belangrijk is.
Alle NORD-reductoren van 0,12 tot 200 kW zijn uitgerust met NEMA-ingangsadapters, zodat motoren eenvoudig kunnen worden vervangen. Er werden meer dan 75 verschillende NORD-componenten gebruikt voor het project, met koppels van 5.000 tot 282.000 Nm.
De resultaten
De nieuwe fabriek heeft twee molens die elk uur 170 ton maïs verwerken en een mixer met een capaciteit van 240 ton per uur. Bij elkaar hebben die ongeveer 5.000 kW aan geïnstalleerd motorvermogen en 95% daarvan heeft een NORD-reductor. "We hebben nu genoeg ruimte om ongeveer een miljoen bushels graan op te slaan," zegt Sailors. “Er zijn twee pelletlijnen met een totale productiecapaciteit van 14.000 ton voer per week, maar we kunnen dat verhogen tot 21.000 ton door een derde lijn toe te voegen. Er zijn ook plannen om silo's voor sojameel te bouwen. Dan hebben we op een gegeven moment 5.000 ton extra opslagcapaciteit. Om de fabriek te bedienen hebben we een goederenspoor aangelegd dat van de hoofdspoorlijn komt en meer dan twee kilometer lang is. Daarnaast hebben we twee los- en laadsporen gebouwd die elk ruimte bieden aan vijftien goederenwagens.”

Harrison: van bescheiden begin tot wereldwijde bekendheid
Harold Harrison kocht in 1949 voor $ 1.000 een broedmachine, die ongeveer 3.000 kuikens per week kon uitbroeden. In 1955 verkocht hij al wekelijks 150.000 vogels en werd het tijd om in Bethlehem, Georgia, zijn eigen verwerkingsfabriek te beginnen. Tegenwoordig heeft Harrison Poultry meer dan 1.000 medewerkers en produceert het jaarlijks ongeveer 150 miljoen kilogram kip. Dat bestaat uit hele vogels, bulkonderdelen en kip zonder been. Het meeste kippenvlees is bestemd voor binnenlandse en internationale klanten in de voedselverwerkende industrie en toeleveranciers van de horeca. Het bedrijf staat op de twintigste plaats van grootste pluimveeproducenten in de VS.
Vlakke "Blockgehäuse"-motorreductoren
Slank en krachtig
MAXXDRIVE® XC-tandwielreductor
Industriële reductoren
Meer informatie