NORDAC FLEX SK 200E - frequentie-omvormer

Grotere flexibiliteit, lagere kosten

  • Vermogensgebied: 0,25-22 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP69
  • Wand- of motormontage
  • Maximale flexibiliteit door modulaire structuur
Aanbouwbare motorgrootte: ,

De NORDAC FLEX is de flexibelste frequentie-omvormer van NORD en kan door schaalbare functies volledig worden toegesneden op de toepassingen van de klant. Installatie en onderhoud van de NORDAC FLEX kunnen snel en eenvoudig worden uitgevoerd door zijn vele functies en het eenvoudig overbrengen van parameters via een EEPROM-geheugen.

  • Vermogensgebied: 0,25-22 kW
  • Enkelfase 110-120 V, 1/3-fase 200-240 V, 3-fase 380-500 V
  • Beschermingsklasse OP55, IP66
  • ATEX-zones 22 3D
  • Montage op motor of aan de wand
  • Functionele veiligheid
  • SK CU4, SK TU4 plug-in besturingsmodules
  • SK CU4, SK TU4 uitbreidingsmodules

  • 4x Digitaal In, 2x Digitaal Out, 2x Analoog In
  • Optionele In/Out-uitbreiding
  • Functionele veiligheid: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM en PROFIsafe
  • Ethernet-interface kan worden uitgebreid voor elke optionele module
  • Encoder-interfaces: HTL, CANopen
  • Parameterstructuur is compatibel met alle NORD frequentie-omvormers
  • Parametreren via plug-in besturingsmodule, NORDCON-software of APP
  • 4 Parametersets kunnen direct online worden ingeschakeld
  • Geïntegreerde rem-gelijkrichter voor besturing motorrem
  • Besturing motorrem, functionaliteit voor hijsapparatuur
  • 4-quadrant bediening met geïntegreerde remchopper
  • PLC-functionaliteit voor aandrijfgerelateerde functies
  • V/f-besturing, stroomvectorbesturing in open-loop en closed-loop
  • Uiterst precieze regeling en grote overbelastingseigenschappen voor synchroon- en asynchroonmotoren
  • Geïntegreerde POSICON-positionering en synchroonbediening
  • Geïntegreerd lijnfilter

F3020 - Brochure SK 200E - VE 25


F3020 - Brochure SK 200E - VE 25
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

BU0200 - Handboek SK 200E


BU0200 - Handboek SK 200E
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

NORDCON

NORDCON

BU0960 - manual - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT


BU0960 - manual - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

QS0200 - Quick Start SK 2x0E


QS0200 - Quick Start SK 2x0E
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI18552090 - Level Adapter PCB HTL - RS422


TI18552090 - Level Adapter PCB HTL - RS422
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI18552095 - PCB CONVERTER HTL - HTL A+/- B+/-


TI18552095 - PCB CONVERTER HTL - HTL A+/- B+/-
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI200852000 - Technical information/data sheet - Diagnostic oil sight glass


TI200852000 - Technical information/data sheet - Diagnostic oil sight glass
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275135000 - SK TIE4-HAN10E-M2B-LE


TI275135000 - SK TIE4-HAN10E-M2B-LE
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275271000 - SK CU4-PBR


TI275271000 - SK CU4-PBR
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275271001 - SK CU4-CAO


TI275271001 - SK CU4-CAO
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275271002 - SK CU4-DEV


TI275271002 - SK CU4-DEV
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275271006 - Technical information/data sheet - IO extension - SK CU4-IOE


TI275271006 - Technical information/data sheet - IO extension - SK CU4-IOE
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275271007 - Technical information/data sheet - IO extension - SK CU4-IOE2


TI275271007 - Technical information/data sheet - IO extension - SK CU4-IOE2
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275271010 - SK CU4-MBR


TI275271010 - SK CU4-MBR
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275271011 - Technical information/data sheet - Setpoint converter - SK CU4-REL


TI275271011 - Technical information/data sheet - Setpoint converter - SK CU4-REL
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275271012 - Technical information/data sheet - Setpoint converter - SK CU4-REL-POW


TI275271012 - Technical information/data sheet - Setpoint converter - SK CU4-REL-POW
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275271015 - SK CU4-PNT


TI275271015 - SK CU4-PNT
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275271017 - SK CU4-ECT


TI275271017 - SK CU4-ECT
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275271019 - SK CU4-EIP


TI275271019 - SK CU4-EIP
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275271025 - SK CU4-PD1


TI275271025 - SK CU4-PD1
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275271027 - Technical Information / Data Sheet - SK CU4-ETH


TI275271027 - Technical Information / Data Sheet - SK CU4-ETH
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275271500 - SK CU4-PBR-C


TI275271500 - SK CU4-PBR-C
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275271501 - SK CU4-CAO-C


TI275271501 - SK CU4-CAO-C
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275271502 - SK CU4-DEV-C


TI275271502 - SK CU4-DEV-C
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275271506 - Techn. Informatie / infoblad SK CU4-IOE-C


TI275271506 - Techn. Informatie / infoblad SK CU4-IOE-C
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275271515 - Techn. informatie / data sheet SK CU4-PNT-C


TI275271515 - Techn. informatie / data sheet SK CU4-PNT-C
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275271517 - Techn. informatie / data sheet SK CU4-ECT-C


TI275271517 - Techn. informatie / data sheet SK CU4-ECT-C
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275271519 - Techn. informatie / data sheet SK CU4-EIP-C


TI275271519 - Techn. informatie / data sheet SK CU4-EIP-C
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275271525 - SK CU4-PD1-C


TI275271525 - SK CU4-PD1-C
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275271527 - SK CU4-ETH-C


TI275271527 - SK CU4-ETH-C
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275272005 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-1-100-100


TI275272005 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-1-100-100
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275272008 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-1-200-100


TI275272008 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-1-200-100
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275272012 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-1-400-100


TI275272012 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-1-400-100
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275272105 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-2-100-200


TI275272105 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-2-100-200
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275272108 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-2-200-200


TI275272108 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-2-200-200
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275272201 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-3-047-300


TI275272201 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-3-047-300
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275272205 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-3-100-300


TI275272205 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-3-100-300
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275272800 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-3-023-600


TI275272800 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-3-023-600
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275272801 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-3-050-600


TI275272801 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRI4-3-050-600
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275273005 - SK BR4-1-100-100


TI275273005 - SK BR4-1-100-100
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275273008 - SK BR4-1-200-100


TI275273008 - SK BR4-1-200-100
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275273090 - SK BRE4-1-FA-2xxE_BG1


TI275273090 - SK BRE4-1-FA-2xxE_BG1
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275273092 - Brake Resistor Kit SK BRE4-1-FA-2xxE-BG2


TI275273092 - Brake Resistor Kit SK BRE4-1-FA-2xxE-BG2
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275273105 - SK BR4-2-100-200


TI275273105 - SK BR4-2-100-200
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275273205 - SK BR4-3-100-450


TI275273205 - SK BR4-3-100-450
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275273312 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRW4-1-400-100


TI275273312 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRW4-1-400-100
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275273405 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRW4-2-100-200


TI275273405 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRW4-2-100-200
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275273408 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRW4-2-200-200


TI275273408 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRW4-2-200-200
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275273505 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRW4-3-100-450


TI275273505 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRW4-3-100-450
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275273605 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BREW4-1-100-100


TI275273605 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BREW4-1-100-100
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275273608 - SK BREW4-1-200-100


TI275273608 - SK BREW4-1-200-100
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275273612 - SK BREW4-1-400-100


TI275273612 - SK BREW4-1-400-100
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275273708 - SK BREW4-2-200-200


TI275273708 - SK BREW4-2-200-200
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275273712 - SK BREW4-2-400-200


TI275273712 - SK BREW4-2-400-200
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275274034 - Techn. informatie / productgegevens SK TIE4-PE-M12-V2A


TI275274034 - Techn. informatie / productgegevens SK TIE4-PE-M12-V2A
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275274100 - Techn. informatie / datablad SK TIE4-Adapterkit-HAN


TI275274100 - Techn. informatie / datablad SK TIE4-Adapterkit-HAN
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275274111 - Techn. informatie / data sheet SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX


TI275274111 - Techn. informatie / data sheet SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275274112 - Techn. informatie / productgegevens SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA4


TI275274112 - Techn. informatie / productgegevens SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA4
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275274113 - Tech. informatie / productgegevens SK TIE4-HANQ4-M-LE-MX


TI275274113 - Tech. informatie / productgegevens SK TIE4-HANQ4-M-LE-MX
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275274114 - Techn. informatie / productgegevens SK TIE4-HQ4+Q8-M-LE-MA


TI275274114 - Techn. informatie / productgegevens SK TIE4-HQ4+Q8-M-LE-MA
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275274115 - Techn. informatie / data sheet SK TIE4-HANQ5+Q7-M-LE-IO


TI275274115 - Techn. informatie / data sheet SK TIE4-HANQ5+Q7-M-LE-IO
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275274117 - Techn. informatie / data sheet SK TIE4-HAN4A-K-LE-MX


TI275274117 - Techn. informatie / data sheet SK TIE4-HAN4A-K-LE-MX
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275274119 - Techn. informatie / productgegevens SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA4


TI275274119 - Techn. informatie / productgegevens SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA4
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275274120 - Techn. informatie / data sheet SK TIE4-2XTEC_23-M-LE-LA


TI275274120 - Techn. informatie / data sheet SK TIE4-2XTEC_23-M-LE-LA
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275274122 - Techn. informatie / productgegevens SK TIE4-HAN10E-M1B-MA


TI275274122 - Techn. informatie / productgegevens SK TIE4-HAN10E-M1B-MA
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275274124 - Techn. informatie / data sheet SK TIE4-2HAN4A-M-LE-MA-001


TI275274124 - Techn. informatie / data sheet SK TIE4-2HAN4A-M-LE-MA-001
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275274132 - Tech. informatie / productgegevens SK TIE4-CA3GS-K-LE-MX


TI275274132 - Tech. informatie / productgegevens SK TIE4-CA3GS-K-LE-MX
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275274135 - Techn. informatie / data sheet SK TIE4-2HAN3A-K-IO-IO


TI275274135 - Techn. informatie / data sheet SK TIE4-2HAN3A-K-IO-IO
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275274138 - Techn. informatie / data sheet SK TIE4-HANQ2-K-BRE-MX


TI275274138 - Techn. informatie / data sheet SK TIE4-HANQ2-K-BRE-MX
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275274150 - Techn. informatie / data sheet SK TIE4-2HANB_CU-K-IO-IO


TI275274150 - Techn. informatie / data sheet SK TIE4-2HANB_CU-K-IO-IO
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275274168 - SK TIE4-MSW-HANK4-M-LE


TI275274168 - SK TIE4-MSW-HANK4-M-LE
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275274172 - SK TIE4-NQ16-M-MA


TI275274172 - SK TIE4-NQ16-M-MA
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275274173 - Tech. informatie / productgegevens SK TIE4-NQ16-K-LA


TI275274173 - Tech. informatie / productgegevens SK TIE4-NQ16-K-LA
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275274185 - SK TIE4-QPD4SPM


TI275274185 - SK TIE4-QPD4SPM
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275274410 - Techn. Informatie / data sheet SK TIE4-FUSE 63mA/24V


TI275274410 - Techn. Informatie / data sheet SK TIE4-FUSE 63mA/24V
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275274601 - Data Sheet Cable Set SK TIE4-RJ12-RJ12


TI275274601 - Data Sheet Cable Set SK TIE4-RJ12-RJ12
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275274603 - SK TIE4-RS485-RS232


TI275274603 - SK TIE4-RS485-RS232
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275274604 - SK TIE4-RS232-USB


TI275274604 - SK TIE4-RS232-USB
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275280300 - Technical information/data sheet - Connection unit - SK TI4-TU-SAFE


TI275280300 - Technical information/data sheet - Connection unit - SK TI4-TU-SAFE
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275280700 - Techn. informatie / Productgegevens SK TI4-TU-MSW-C


TI275280700 - Techn. informatie / Productgegevens SK TI4-TU-MSW-C
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275280800 - Technical information/data sheet - Connection unit - SK TI4-TU-SAFE-C


TI275280800 - Technical information/data sheet - Connection unit - SK TI4-TU-SAFE-C
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281026 - Techn. Informatie / infoblad SK EPG-3H


TI275281026 - Techn. Informatie / infoblad SK EPG-3H
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281100 - SK TU4-PBR


TI275281100 - SK TU4-PBR
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281101 - SK TU4-CAO


TI275281101 - SK TU4-CAO
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281115 - SK TU4-PNT


TI275281115 - SK TU4-PNT
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281116 - SK TU4-PNS


TI275281116 - SK TU4-PNS
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281117 - SK TU4-ECT


TI275281117 - SK TU4-ECT
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281119 - SK TU4-EIP


TI275281119 - SK TU4-EIP
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281122 - SK TU4-PNT-M12


TI275281122 - SK TU4-PNT-M12
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281132 - SK TU4-ETH


TI275281132 - SK TU4-ETH
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281150 - SK TU4-PBR-C


TI275281150 - SK TU4-PBR-C
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281151 - SK TU4-CAO-C


TI275281151 - SK TU4-CAO-C
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281152 - SK TU4-DEV-C


TI275281152 - SK TU4-DEV-C
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281158 - Techn. Informatie / infoblad SK TU4-24V-123-B-C


TI275281158 - Techn. Informatie / infoblad SK TU4-24V-123-B-C
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281159 - Techn. Informatie / infoblad SK TU4-24V-140-B-C


TI275281159 - Techn. Informatie / infoblad SK TU4-24V-140-B-C
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281160 - Technical information/data sheet - Power supply - SK TU4-POT-123-B-C


TI275281160 - Technical information/data sheet - Power supply - SK TU4-POT-123-B-C
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281161 - Technical information/data sheet - Power supply - SK TU4-POT-140-B-C


TI275281161 - Technical information/data sheet - Power supply - SK TU4-POT-140-B-C
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281165 - SK TU4-PNT-C


TI275281165 - SK TU4-PNT-C
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281166 - SK TU4-PNS-C


TI275281166 - SK TU4-PNS-C
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281167 - SK TU4-ECT-C


TI275281167 - SK TU4-ECT-C
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281169 - SK TU4-EIP-C


TI275281169 - SK TU4-EIP-C
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281172 - SK TU4-PNT-M12-C


TI275281172 - SK TU4-PNT-M12-C
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281182 - SK TU4-ETH-C


TI275281182 - SK TU4-ETH-C
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281200 - SK TU4-PBR-M12


TI275281200 - SK TU4-PBR-M12
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281201 - SK TU4-CAO-M12


TI275281201 - SK TU4-CAO-M12
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281202 - SK TU4-DEV-M12


TI275281202 - SK TU4-DEV-M12
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281206 - Technical information/data sheet - IO extension - SK TU4-IOE-M12


TI275281206 - Technical information/data sheet - IO extension - SK TU4-IOE-M12
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281216 - SK TU4-PNS-M12


TI275281216 - SK TU4-PNS-M12
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281233 - SK TU4-ETH-M12


TI275281233 - SK TU4-ETH-M12
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281250 - SK TU4-PBR-M12-C


TI275281250 - SK TU4-PBR-M12-C
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281251 - SK TU4-CAO-M12-C


TI275281251 - SK TU4-CAO-M12-C
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281252 - SK TU4-DEV-M12-C


TI275281252 - SK TU4-DEV-M12-C
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281266 - SK TU4-PNS-M12-C


TI275281266 - SK TU4-PNS-M12-C
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281283 - SK TU4-ETH-M12-C


TI275281283 - SK TU4-ETH-M12-C
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI275281513 - SK SSX-3A


TI275281513 - SK SSX-3A
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI278910120 - Control Box-Manual Control Unit SK POT1-1


TI278910120 - Control Box-Manual Control Unit SK POT1-1
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI278910140 - SK POT1-2


TI278910140 - SK POT1-2
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI278910150 - SK TIE5-CIO


TI278910150 - SK TIE5-CIO
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

A6030 - Airport technology


A6030 - Airport technology
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

A6034 - Steel industry


A6034 - Steel industry
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

A6035 - Crane applications


A6035 - Crane applications
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

A6080 - Corrugated board industry


A6080 - Corrugated board industry
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

AS0005 - Furnace applications


AS0005 - Furnace applications
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

AS0006 - Aandrijfoplossingen voor roterende doseerkleppen


AS0006 - Aandrijfoplossingen voor roterende doseerkleppen
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

AS0306 - Circular blending beds


AS0306 - Circular blending beds
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

CS0010 - Referentie TMCI


CS0010 - Referentie TMCI
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

CS0021 - BCS Group


CS0021 - BCS Group
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

CS0028 - dhp technology


CS0028 - dhp technology
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

F1300 - Complete aandrijfoplossingen uit één hand


F1300 - Complete aandrijfoplossingen uit één hand
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

I8160 - Imagebrochure - Het Bedrijf - VE25


I8160 - Imagebrochure - Het Bedrijf - VE25
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

S4800 - De aandrijving met geïntegreerde PLC - VE 25


S4800 - De aandrijving met geïntegreerde PLC - VE 25
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Symach Palettizers

Dynamisch palletteren

Palletteermachines vervullen een essentiële functie bij productie en distributie. Ze moeten probleemloos functioneren, zodat productiestromen niet worden onderbroken, en zich flexibel aanpassen aan diverse goederen en toepassingen. Energiebesparende motorreductoren met decentrale frequentie-omvormers van de serie SK 200E van NORD verrichten in de palletteermachines van SYMACH de meest veeleisende motion control-taken.

Luchthaven Hamburg

Koffers op reis op vliegveld Hamburg

De internationale luchthaven van Hamburg heeft enkele kilometers transportbanen. Bij de behandeling van bagage worden die op allerlei manier gebruikt voor het combineren, aanvoeren, opstapelen en sorteren van bagage. De efficiënte organisatie van opslag en transport is essentieel. Dit betekent dat betrouwbaarheid van de transportinstallaties de hoogte prioriteit heeft en dat storingen moeten worden voorkomen door krachtige aandrijftechniek. NORD heeft deze ingevoerd en vervult daarnaast de hoge eisen van de klant aan zijn dienstverlener op het gebied van onderhoud en reparatie.