Schakelkastomvormers

Functioneel voor elke toepassing
Elektro-ingenieur

Schakelkastomvormers of -regelaars van NORD bestrijken een vermogensgebied tot 160 kW en kunnen door hun vele functies perfect worden afgestemd op de toepassingen van de klant.

De juiste interface voor elke taak

De de uitgebreide uitrusting bij de bediening, parametrering, communicatie met encoders en interfaces voor veldbussen / industrial Ethernet kunt u onze frequentie-omvormers eenvoudig in de uiteenlopendste besturingsarchitecturen integreren en voor talloze automatiseringstaken gebruiken. Afhankelijk van de omvormer-versie, zijn de interfaces al geïntegreerd of beschikbaar via extra modules.

Functionele veiligheid al geïntegreerd

Functionele veiligheid is een ander aspect van onze aandrijfsystemen. Wij leveren daarom alle frequentie-omvormers met een geïntegreerde STO (Safe Torque Off) en SS1 (Safe Stop 1). Wij bedienen de veiligheidsgerichte communicatie en veilige bewegingsfuncties volgens IEC 61800-5 met de PROFIsafe-bouwgroep NORD SK TU4-PNS. De integratie van de veiligheidsfuncties in de aandrijving heeft grote voordelen boven een aandrijfoplossing met discrete veiligheidstechniek. Denk aan hoge schaalbaarheid, globale beschikbaarheid van de veiligheidsgegevens in combinatie met een minimale plaatsbehoefte en nauwelijks externe veiligheidscomponenten en bedrading.

Oplossingen op maat door een configureerbare uitrusting

De uitrusting en functies van onze frequentie-omvormers zijn zeer flexibel en hierdoor nagenoeg universeel inzetbaar. Ze kunnen individueel worden afgestemd op elke gewenste toepassing en eenvoudig in een schakelkast of installatie worden geïntegreerd. Door de modulaire structuur kunnen de omvormers eenvoudig worden uitgebreid en bieden ze volop toepassingsmogelijkheden in de netwerkomgevingen van Industry 4.0. Welke toepassing, branche of werkomgeving dan ook: wij realiseren intelligente, flexibele en efficiënte aandrijfconcepten. Ons doel: de technisch en economisch beste oplossing voor uw toepassing.

Intelligente kenmerken voor uw toepassing

Of het nu gaat om een centrale oplossing in de schakelkast of een decentrale variant in het veld: onze frequentie-omvormers bieden u talloze functies. Ze beschikken standaard over een interne PLC voor Motion and Logic Control bij de motor, zijn uitstekend te regelen, communiceren via alle gebruikelijke bussystemen en kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in alle systeemontwerpen. Ze zijn standaard voorzien van de positioneringsbesturing POSICON, een energiebesparende functie voor gedeeltelijke belasting, een systeem voor het rem-managemet van de motor - vooral belangrijk bij takel- en hef-toepassingen - en talloze veiligheidsfuncties en een eenvoudige parameterstructuur. Onze omvormers voldoen vanzelfsprekend aan alle internationale normen en richtlijnen.

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frequentie-omvormer

Sterke focus, optimale werking

  • Vermogensbereik: 0,37-3 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66, IP69 (in voorbereiding)
  • wand- en motormontage
  • Multi-protocol ethernet-interface
  • Plug & Play oplossing voor snelle inbedrijfstelling

NORDAC PRO - SK 500P - frequentie-omvormer

Een enkel product met vele voordelen

  • Beschermingsklasse: IP20
  • Vermogensbereik: 0,25-22 kW
  • Beschermingsklasse: IP20
  • Multi-protocol Ethernet-interface
  • USB-interface voor spanningsvrij parametreren
  • Multi-encoder-interface voor meerassig bedrijf

NORDAC START - SK 135E - motorstarter

Compacte aandrijving, slijtagevrij starten

  • Vermogensbereik: 0,25– 7,5 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66
  • wand- en motormontage

NORDAC LINK - SK 250E - frequentie-omvormer

Snelle installatie, eenvoudig onderhoud

  • Vermogensbereik: 0,37 – 7,5 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66
  • Wandmontage
  • Eenvoudige installatie en onderhoud door connectorverbindingen voor alle aansluitingen
  • Vrije configuratie voor uw toepassing

NORDAC BASE - SK 180E - frequentieomvormer

Compacte aandrijving, belangrijkste aandrijffuncties

  • Vermogensbereik: 0,25– 2,2 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66
  • wand- en motormontage

NORDAC LINK - SK 155E - motorstarter

Snelle installatie, slijtagevrij starten

  • Vermogensbereik: 0,06-3,0 kW
  • Beschermingsklasse: IP65
  • Wandmontage
  • Eenvoudige installatie en onderhoud door connectorverbindingen voor alle aansluitingen
  • Vrije configuratie voor uw toepassing

NORDAC FLEX SK 200E - frequentie-omvormer

Grotere flexibiliteit, lagere kosten

  • Vermogensgebied: 0,25-22 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP69
  • Wand- of motormontage
  • Maximale flexibiliteit door modulaire structuur