Kegeltandwielreductor MAXXDRIVE XT

Industriële reductoren

  • Vermogen: 30 - 2,825 HP
  • Koppel: 132,800 - 663,800 lbf-in
  • 2-traps
  • Sterk belastbare, met precisie gemaakte behuizingen uit één stuk
  • Geoptimaliseerde geometrie van de behuizing en luchtstroming om maximale thermische prestaties te bereiken met axiale ventilator
  • Laag loopgeluid
Formaten: 7
Uitvoering: M1, M4, M5, M6
Vertraging: 6.3:1 - 22.4:1

De industriële reductor MAXXDRIVE XT in de tweetraps kegeltandwieluitvoering wordt in alle bouwgroottes geproduceerd volgens het beproefde blokbehuizing-principe. Door een sterk geribbeld ontwerp in combinatie met geoptimaliseerde axiaalventilatoren en luchtgeleidingskappen worden zeer hoge thermische prestaties bereikt. Grote wentellagers en asafstanden verhogen de belastbaarheid en de levensduur van de componenten.

Veel opties zijn ontleend aan het beproefde modulaire systeem van de industriële reductorlijn zodat de levertijden overeenkomen met die van de standaard industriële MAXXDRIVE-reductoren.  Wij bieden korte levertijden en korte projectvoorbereidingstijden. Dit wordt mogelijk gemaakt door de uitgebreide kennis van onze experts over de specifieke eisen van elke toepassing en optimale voorraadhouding.

  • Robuuste rollagers met lange levensduur
  • Versie met effectieve ventilatorkoeling
  • Diverse mogelijkheden voor montage van de motor
  • Levering van inbouwklare complete systemen met koppeling, remmen, bewaking enz. mogelijk
  • Modulair gemonteerde retourloopblokkeringen zorgen voor gemakkelijke toegankelijkheid
  • In de praktijk bewezen, eendelig "Blockgehäuse"-principe

  • Optimale afdichting maakt lange bedrijfstijden zonder lekkage mogelijk
  • Geringe geluidsemissie dankzij uiterst precieze kegeltandwielen
  • Effectieve ventilatorkoeling door geoptimaliseerde ventilatoren en luchtstroomgeleiding
  • Hoge koppelcapaciteit
  • Langere smeermiddellevensduur minimaliseert de onderhoudskosten
  • Symmetrische constructie
  • Inbouw in spiegelbeeld mogelijk om het aantal vervangende reductoren te verlagen
  • Aanpassing van ingangs- en uitgangsassen aan de afmetingen bij de klant mogelijk
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Lange levensduur
  • Hoge precisie

I8160 - Imagebrochure - Het Bedrijf - VE25


I8160 - Imagebrochure - Het Bedrijf - VE25
  • Downloaden Nederlands
Documentatie in detail