NIEUW

MAXXDRIVE® XD tandwielreductor

Industriële reductoren

  • Vermogen: 2.0 - 1,250 HP
  • Koppel: 132,800 - 973,600 lbf-in
  • Behuizing met vergrote asafstand
  • 3- en 4-traps
  • Ideaal geschikt voor hefinrichtingen
  • Behuizing geoptimaliseerd voor neerwaartse radiale belastingen
  • Inspectiedeksel
Formaten: 8
Uitvoering: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Vertraging: 22.4:1 - 400:1

De industriële tandwielreductor MAXXDRIVE® XD is verkrijgbaar als drie- en viertraps tandwielreductor. Het ontwerp van de behuizing volgt het beproefde blokbehuizingsprincipe en is speciaal geoptimaliseerd voor externe belastingen. Door de gestrekte layout van de reductietrappen heeft de behuizing een grote asafstand, wat een U-vormig aandrijfontwerp mogelijk maakt. Vooral bij takelaandrijvingen kunnen de kabeltrommel en de motor dus zonder problemen aan dezelfde kant van de reductor worden geplaatst. De behuizingen zijn bovendien standaard uitgerust met een inspectiedeksel.


Veel opties zijn ontleend aan het beproefde modulaire systeem van de industriële reductorenlijn, zodat de levertijden overeenkomen met die van de standaard industriële MAXXDRIVE® reductoren. Wij bieden korte levertijden en korte projectvoorbereidingstijden. Dit wordt mogelijk gemaakt door de uitgebreide kennis van onze experts over de specifieke eisen van elke toepassing en de eisen aan een optimale bevoorrading.

  • Aandrijvingsuitvoering: IEC/NEMA-motoradapter of vrije aandrijfas
  • Voetbevestiging of opsteekmontage (met momentsteun)
  • Diverse uitgaande assen beschikbaar: massieve as, holle as (spie/krimpschijf), DIN5480
  • Tweede aandrijfas optioneel verkrijgbaar
  • Bevestiging van de rem door middel van aandrijfflens of remconsole
  • Uitgangskoppeling (tonkoppeling) verkrijgbaar

  • Geoptimaliseerde behuizing voor externe belastingen
  • Grotere asafstand
  • Aanpassing van ingaande en uitgaande assen aan de afmetingen bij de klant mogelijk
  • Inspectiedeksel
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Lange levensduur
  • Dezelfde inbouwmaten (3- en 4-traps)
  • Hoge precisie

B1050 - MAXXDRIVE industriële reductoren


B1050 - MAXXDRIVE industriële reductoren
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

G1050 - MAXXDRIVE industriële reductoren


G1050 - MAXXDRIVE industriële reductoren
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

A6035 - Crane applications


A6035 - Crane applications
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units


S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

PL 1050 - Spare Parts List - Industrial Gear Units - Options


PL 1050 - Spare Parts List - Industrial Gear Units - Options
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

PL 1050_A - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gears


PL 1050_A - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gears
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

PL 1050_B - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Unit


PL 1050_B - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Unit
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

PL 1050_C - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


PL 1050_C - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

PL 1050_D - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


PL 1050_D - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

PL 1050_F - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear


PL 1050_F - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

PL1050_G - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


PL1050_G - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C451000 - ATEX - 2D_2G


C451000 - ATEX - 2D_2G
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units


C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificaat DIN EN 9001 | ISO 9001:2008 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificaat DIN EN 9001 | ISO 9001:2008 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail