Wiadomości –
NOWOŚĆ: Uniwersalna przetwornica NORDAC <i>PRO</i> SK 500P z zakresem mocy do 22 kW.
Przetwornice częstotliwości NORDAC <i>PRO</i> serii SK 500P firmy NORD DRIVESYSTEMS są oparte na najnowszej technologii i są idealne do wszystkich zastosowań napędowych. Już wkrótce ta flagowa przetwornica NORD poszerzy swą moc do 22kW.
Bargteheide, 2021-10-18
Najnowsza rodzina falowników NORDAC <i>PRO</i> SK 500P jest dostępna na rynku dopiero od około półtora roku i już teraz jest niezwykłym sukcesem dla NORD DRIVESYSTEMS. Seria falowników wyróżnia się przede wszystkim różnorodnością interfejsów i funkcji, które są dostępne w standardzie. NORD DRIVESYSTEMS rozszerza teraz zakres mocy NORDAC <i>PRO</i> SK 500P o poziomy mocy 7,5 i 11 kW w czterech wersjach konfiguracyjnych. Już wersja podstawowa zapewnia dużą liczbę możliwych zastosowań. Poziomy mocy dla 15, 18,5 i 22 kW zostaną wprowadzone wyłącznie jako wersje zaawansowane z opcjonalnymi modułami do rozszerzenia interfejsu. W porównaniu z poprzednią generacją falowników NORDAC <i>PRO</i> do szaf sterowniczych, istnieje znaczna redukcja wersji urządzeń, przy czym zakres funkcji jest większy i są one wyższej jakości. Rozszerzenie mocy będzie dostępne od połowy 2022 roku. Rodzina falowników obejmuje teraz zakres mocy od 0,25 do 22 kW.