Logistyka magazynowa

Dynamiczne rozwiązania napędowe dla logistyki magazynowej

Zautomatyzowane systemy magazynowe stawiają wysokie wymagania napędom w technologii przenośników poziomych i pionowych. Dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie systemów napędowych jesteś w stanie doskonale sprostać tym wymaganiom i jednocześnie działać w sposób możliwie najbardziej ekonomiczny i niezawodny.

Wysoka dostępność i dynamika, inteligencja, znajomość systemu oraz zgodność z wymagającymi kryteriami bezpieczeństwa przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby wersji: NORD DRIVESYSTEMS zapewnia dostosowane i łatwe w obsłudze rozwiązania systemowe, które wypełniają te cele.

LogiDrive - rozwiązanie dla intralogistyki

Firma NORD DRIVESYSTEMS opracowała energooszczędne, znormalizowane i łatwe w obsłudze rozwiązanie: LogiDrive. Szczególnie w intralogistyce LogiDrive obniża całkowity koszt posiadania.

Silniki synchroniczne IE5+ (TENV)

Efektywne. Higieniczne. Kompaktowe

  • Wykonanie: 0.5 HP - 3 HP
  • Stopień ochrony: IP69K
  • Klasa sprawności: IE5+
  • Opcjonalnie dostępny z IP69K
  • Globalne zatwierdzenia i aprobaty
  • Kompaktowa konstrukcja higieniczna
  • Stała wysoka sprawność w całym zakresie regulacji

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Przetwornica częstotliwości

Zoptymalizowana przez koncentrację

  • Zakres mocy: 0,37 - 3 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66, IP69 (w przygotowaniu)
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Rozwiązanie Plug and Play zapewniające szybkie uruchamianie

NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości

Większa elastyczność, niższe koszty

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej budowie

NORDAC LINK - SK 155E – rozruszniki silnika

Szybka instalacja, bezzużyciowy rozruch

  • Zakres mocy: 0,06–3,0 kW
  • Klasa ochrony: IP65
  • Montaż naścienny
  • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki bogatym możliwościom podłączania
  • Dowolna konfiguracja dla danego zastosowania

NORDAC LINK - SK 250E - Przetwornica częstotliwości

Szybka instalacja, łatwa konserwacja

  • Zakres mocy: 0,37 - 7,5 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP65
  • Montaż naścienny
  • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki bogatym możliwościom podłączania
  • Dowolna konfiguracja dla danego zastosowania

A6050 - Rozwiązania napędowe dla intralogistyki i magazynów


A6050 - Rozwiązania napędowe dla intralogistyki i magazynów
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

S9012 - Silnik synchroniczny o efektywności energetycznej IE5+


S9012 - Silnik synchroniczny o efektywności energetycznej IE5+
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

F3020 - Przetwornice częstotliwości do zdecentralizowanych zastosowań NORDAC FLEX, SK 200E


F3020 - Przetwornice częstotliwości do zdecentralizowanych zastosowań NORDAC FLEX, SK 200E
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

S9090 - Szybki start NORDAC ACCESS BT i NORDCON APP


S9090 - Szybki start NORDAC ACCESS BT i NORDCON APP
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

S9091 - Monitorowanie stanu dla konserwacji zapobiegawczej


S9091 - Monitorowanie stanu dla konserwacji zapobiegawczej
  • Pobierz Polski
Szczegóły dokumentacji

F3025 - Dystrybutory polowe do zdecentralizowanych zastosowań NORDAC LINK


F3025 - Dystrybutory polowe do zdecentralizowanych zastosowań
NORDAC LINK
  • Pobierz Polski
Szczegóły dokumentacji

BU0600 - Instrukcja NORDAC PRO, SK 500P


BU0600 - Instrukcja NORDAC PRO, SK 500P
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Więcej informacji znajdziesz tutaj: