Centra dystrybucji paczek
Rozwiązania napędowe dla centrów dystrybucji paczek
Dzięki naszym wydajnym, niezawodnym i inteligentnym rozwiązaniom w zakresie systemów napędowych jesteśmy idealnym partnerem, który zapewni ciągłość działania centrów dystrybucji paczek. Od wysokowydajnych motoreduktorów IE5+ po zdecentralizowane przetwornice częstotliwości - nasza innowacyjna gama produktów zapewnia płynny proces. Wdrażamy nasze rozwiązania razem z Tobą, idealnie dopasowując się do Twojej dynamiki.
LogiDrive - rozwiązanie dla intralogistyki
Konsumenci końcowi w sektorze przemysłu stawiają na „ekologiczną i wydajną technologię napędową”, której długoterminowym celem jest zachowanie neutralności dla klimatu lub emisji CO2. Rozwiązaniem jest koncepcja NORD LogiDrive. Zgodnie z całkowitym kosztem posiadania (TCO), zmniejszona liczba wersji, wysokosprawne motoreduktory i łatwe w serwisowaniu falowniki znacznie obniżają koszty. Skorzystaj z wartości dodanej powstałej w zakresie zużycia energii, magazynowania części zamiennych i wezwań serwisowych.

Silniki synchroniczne IE5+ (TENV)
Efektywne. Higieniczne. Kompaktowe
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Przetwornica częstotliwości
Zoptymalizowana przez koncentrację
NORDAC LINK - SK 250E - Przetwornica częstotliwości
Szybka instalacja, łatwa konserwacja
NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości
Większa elastyczność, niższe koszty
Reduktor walcowo-stożkowy NORDBLOC.1
Wydajność i konstrukcja
Motoreduktor walcowo-stożkowy UNICASE
Mocny i sprawdzony
Motoreduktor walcowy w korpusie płaskim UNICASE
Smukły i wysokowydajny
Motoreduktor walcowy NORDBLOC.1
Innowacyjny i wydajny
NORDAC PRO - SK 500P - Przetwornica częstotliwości
Jeden produkt z wieloma zaletami
DHL
Intralogistyka o ograniczonej emisji
DHL zamierza zredukować do zera emisje związane z logistyką do 2050 roku. Aby osiągnąć ten cel, międzynarodowy dostawca usług transportowych stawia na najnowocześniejsze technologie i zrównoważone rozwiązania firmy NORD DRIVESYSTEMS.
BCS Group
Najszybsza sortownia kurierska w Australii
Grupa BCS dostarcza kompletne rozwiązania dla lotnisk i linii lotniczych. Kiedy Toll IPEC chciał rozszerzyć swoje możliwości dostarczania paczek poprzez budowę nowej sortowni przesyłek w Melbourne, zamówienie zostało przyznane BCS. BCS z kolei zlecił firmie NORD dostawę około 1000 motoreduktorów stożkowych ze zdecentralizowanymi falownikami.
Chronopost
Ponad 1000 zdecentralizowanych jednostek napędowych
Centrum kurierskie francuskiej firmy spedycyjnej Chronopost obsługuje około 170 000 paczek dziennie. Liczne przenośniki taśmowe firmy Budde Fördertechnik GmbH służą do niezawodnego transportu paczek przez kompleks o powierzchni 13 000 m². Są one poruszane przez około 1100 zdecentralizowanych napędów NORD.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: