Wiadomości –
Nowe przetwornice częstotliwości NORD
Wraz z NORDAC PRO SK 500P NORD DRIVESYSTEMS wprowadza nowoczesny konwerter szaf sterowniczych, który charakteryzuje się wysokim stopniem funkcjonalności, łączności i modułowości. Urządzenia przekonują dzięki różnorodnym interfejsom do komunikacji i magistrali polowych, innowacyjnym funkcjom i wielu opcjom rozbudowy.

Bargteheide, 2020-03-18
Nowe falowniki z rodziny NORDAC PRO mają budowę modułową i mogą być funkcjonalnie rozszerzane o wtykowe moduły operacyjne, bezpieczeństwa i opcjonalne. Użytkownik korzysta również ze szczególnie zwartej konstrukcji w formacie książek. Smukła konstrukcja oszczędza miejsce w szafie sterowniczej i umożliwia montaż obok siebie. Przetwornice częstotliwości są dostępne w zakresie mocy od 0,25 do 5,5 kW. Oprócz standardowego interfejsu CANopen, wieloukładowy Ethernet przemysłowy umożliwia stosowanie najważniejszych standardów Ethernet w czasie rzeczywistym za pośrednictwem jednego interfejsu. Niezależnie od tego, czy jest to ProfiNET, EtherNET IP, POWERLINK czy EtherCAT - żądany protokół można łatwo ustawić za pomocą parametrów. Poprzez połączenie USB urządzenia można również parametryzować bez zewnętrznego źródła zasilania (programowanie w pudełku). Nowe jest również gniazdo kart SD do przechowywania i przesyłania danych parametrów.
Idealne do każdego zastosowania
Nowe rozwiązanie NORD do instalacji w szafach sterowniczych jest dostępne jako przetwornica maszynowa (SK 500P) oraz przetwornica aplikacyjna (SK 530P i SK 550P). W przeciwieństwie do w pełni wyposażonej przetwornicy aplikacyjnej, przetwornica maszynowa jest urządzeniem zoptymalizowanym pod względem ekonomicznym ze zredukowanymi interfejsami, które jednak wykonuje już zadania wymagające pod względem funkcjonalnym, takie jak zintegrowany sterownik PLC, sterowanie w pętli zamkniętej i pozycjonowanie. SK 530P oferuje także gniazdo kart SD, interfejs USB, interfejs enkodera oraz opcję rozszerzenia poprzez moduł opcjonalny SK CU5. SK 550P jest pierwszym wyborem do podłączenia do systemów sterowania przez Ethernet przemysłowy.