Wiadomości –
NORD wypuszcza nową wersję oprogramowania NORDCON dla systemu Windows
NORD DRIVESYSTEMS udostępnił nową wersję swojego oprogramowania do parametryzacji dla systemu Windows. Wersja 3.0 aplikacji NORDCON Windows zapewnia użytkownikom dodatkowe funkcje, które jeszcze bardziej ułatwiają konfigurację i monitorowanie ich napędów. Oprogramowanie stanowi idealne uzupełnienie aplikacji mobilnej NORDCON – rozwiązania parametryzacyjnego firmy NORD na smartfony lub tablety.

Bargteheide, 2024-11-20
Dzięki nowej wersji NORDCON 3.0 dla systemu Windows firma NORD ujednoliciła interfejsy użytkownika w aplikacjach dla systemu Windows i dla urządzeń mobilnych. Ponadto dostawca systemowych rozwiązań napędowych dodał nowe funkcje do aplikacji Windows.
Konfigurowalny pulpit nawigacyjny
Podobnie jak aplikacja mobilna, wersja NORDCON dla systemu Windows zawiera teraz konfigurowalny pulpit nawigacyjny. Pozwala to na dostosowanie do konkretnych zastosowań i wymagań oraz wizualizację w czasie rzeczywistym wyświetlania i monitorowania danych napędu. Można wybrać następujące tryby: wyświetlanie tekstu, pasek postępu lub wizualizacja trendu.
Funkcja pomocy kontekstowej
Dzięki funkcji pomocy kontekstowej użytkownicy mogą uzyskać dostęp do informacji dotyczących wykonywanej akcji bezpośrednio z bieżącego obszaru roboczego. Ułatwia to zrozumienie parametrów i zadań bez konieczności wychodzenia ze stanowiska pracy i korzystania z instrukcji.
Zmieniony oscyloskop
Funkcję oscyloskopu można indywidualnie skonfigurować. Wartości pomiarów można zarówno wyświetlić graficznie, jak i wyeksportować do późniejszej analizy. Zapisane wzory matematyczne umożliwiają szybkie obliczenie i ocenę wszystkich istotnych danych napędu.
NORDCON Windows i aplikacje mobilne jako kompleksowe rozwiązanie
NORDCON pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału technologii napędowej NORD. Dzięki rozwiązaniom programowym dostawca systemu NORD stale zapewnia łatwy dostęp do sterowania napędem, wygodne zarządzanie parametrami i kompleksową diagnostykę, od rozwiązań jednoosiowych do wieloosiowych. Aplikacje nadają się do wszystkich zadań – od opracowywania aplikacji po serwisowanie, od uruchomienia po obsługę przetwornic częstotliwości, rozruszników silników i wszystkich modułów opcjonalnych.
Program można pobrać tutaj NORDCON .