Dostawy
![](../../../../media/images/img-content/campaign/man_with_box_in_raum_intralogistic_paketmann_slider770x462.jpg)
Ważne informacje na temat organizacji dostaw produktów NORD
Zamówione towary są wysyłane do naszych Klientów za pośrednictwem firm:
- dla przesyłek do 25 kg - GLS lub InPost
- dla przesyłek d 25 do 1200 kg - RABEN
- powyżej 1200 kg - transport specjalny wg indywidualnych ustaleń
Kupujący pokrywa część kosztów transportu. Poniższa tabela przedstawia orientacyjną wysokość opłaty ryczałtowej uzależnionej od wagi przesyłki, jaka zostanie doliczona do faktury końcowej.
UWAGA: Waga przesyłki dotyczy jednej paczki/palety. Przy szacowaniu kosztów należy pamiętać, że ze względu na ilość i gabaryty produktów zamówienie może być podzielone na wiele przesyłek.
Waga przesyłki [kg] | Koszt w EUR |
---|---|
do 25 | 4 |
26-50 | 8 |
51-75 | 12 |
76-100 | 14 |
101-150 | 19 |
151-200 | 22 |
201-250 | 26 |
251-300 | 29 |
301-350 | 32 |
351-400 | 36 |
401-450 | 39 |
451-500 | 43 |
501-600 | 46 |
601-700 | 49 |
701-800 | 54 |
801-900 | 58 |
901-1000 | 62 |
1000-1200 | 68 |