NORD Napędy Zakłady Produkcyjne
w Nowej Soli
NORD Napędy Zakłady Produkcyjne w Nowej Soli należą do najnowocześniejszych fabryk grupy NORD DRIVESYSTEMS. Zakład produkcyjny w Nowej Soli produkuje wały i koła zębate oraz prowadzi montaż i serwis kompletnych systemów napędowych.
W roku 2005 podjęte zostały prace budowlane, natomiast początek produkcji datowany jest na dzień 01.10.2006. Oficjalne otwarcie firmy nastąpiło 28 września 2007 roku. W początkowej fazie zatrudnienie znalazło 20 pracowników, natomiast obecnie fabryka zatrudnia ponad 400 pracowników.
Działy produkcyjne
W strukturach zakładu produkcyjnego w Nowej Soli wyróżnia się następujące działy produkcyjne: magazyn i logistyka, obróbka na twardo, obróbka na miękko, oraz montaż i lakiernia.
Magazyn i logistyka
Magazyn, z którego zaopatrzany jest dział Montażu składa się z trzech głównych obszarów.
Pierwszym z nich jest magazyn - VNA. Znajdują się tu regały o wysokości 18m i długości 50m co daje nam wsunie ponad 6000 miejsc składowania. W tym obszarze przyjęcie jak i wydanie towaru odbywa się za pomocą wózków systemowych. Przystosowane są one do pracy w wąskich korytarzach. Ten rodzaj wózka unosi operatora wraz z towarem na pożądaną wysokość co znacznie wpływa na bezpieczeństwo i komfort wykonywanej pracy. Wózki są również zintegrowane z systemem do zarządzania magazynem oraz wyposażone są w nawigacje. Umożliwia to pracę w trybie półautomatycznym. Oznacza to dla operatora to, że pełni on funkcje kontrolno-nadzorczą, a parametry typu prędkość, parabola unoszenia dobierane są automatycznie tak by osiągnąć najkorzystniejszą drogę przejazdu.
Drugim kluczowym typem magazynu jest obszar z regałami typu paternoster o wysokości 20,5 metra. Regały te są w pełni zautomatyzowane. Dzięki informacji z systemu do zarządzania magazynem materiał pojawia się sam w oknie dostępowym z którego następuje komisjonalnie. Cały proces wspierany jest przez laser, który podświetla lokalizację, z której należy pobrać część. Dodatkowo pracownik wspierany jest przez system głosowy. Zastosowanie tego typu techniki magazynowej pozwala na bezpieczne i ergonomiczne pobieranie materiałów bez dodatkowych specjalistycznych uprawnień z Urzędu Dozoru Technicznego.
Trzecim obszarem jest magazyn ze stałymi miejscami składowania. Znajdują się tu materiały na które zaopatrywany wydział ma największy popyt. Części te znajdują się na dwóch typach regałów. Są to regały euro paletowe przystosowane do procesu kompletacji oraz regały typu „market” gdzie znajdują się materiały w mniejszych przystosowanych pojemnikach. Regały te zlokalizowane są najbliżej stanowisk montażowych w celu eliminacji nadmiernego przemieszczania materiałów. W omawianym procesie operator sterowany jest przez system magazynowy za pośrednictwem systemu głosowego.
Z działu montażu za pośrednictwem automatycznego przenośnika rolkowego gotowe wyroby trafiają na dział logistyki. Gotowy wyrób zgodnie z zamówieniem klienta jest magazynowany w celu osiągnięcia oczekiwanej daty wysyłki lub trafia bezpośrednio do transportu. W celu wsparcia procesu magazynowania zostały zastosowane regały przesuwne. Ich główną zaletą jest efektywne wykorzystanie powierzchni.
Obróbka na twardo
W dziale obróbki na twardo procesujemy części po obróbce cieplnej jaką jest hartowanie. Procesy, które możemy wyróżnić to gratowanie, toczenie, szlifowanie oraz frezowanie. Maszyny obróbcze pochodzą od czołowych producentów min. Reishauer, Liebherr, Felsomat, Studer, Junker oraz Kapp. Podstawowymi detalami są koła zębate, wałki zębate oraz wały do silników elektrycznych. Obróbka na twardo jest ostatnim etapem produkcji części, które następnie zostaną wykorzystane do montażu w motoreduktorach.
Obróbka na miękko
W 2021 roku na wydziale obróbki wystartował nowy projekt – Obróbka części do silników elektrycznych dla nowego zakładu NORD w Wiechlicach.
Obecnie tygodniowo dostarczamy do fabryki w Wiechlicach ponad 3000 obrobionych wirników, które są tam składane w gotowe silniki. W ubiegłym roku, w dziale obróbki mechanicznej wyprodukowano ponad 3500000 części uzębionych, które zostały wykorzystane do budowy napędów dla klientów na całym świecie.
![](../../../../../media/documents/various/nowasollakiernia_slider770x462.jpg)
Montaż i Lakiernia
W skład obszaru działu Montażu wchodzą następujące podwydziały:
- Montaż – realizuje montaż przekładni napędowych,
- Lakiernia i pakowanie – realizuje proces lakierowania wg zlecenia klienta, ciekawostką jest możliwość wykonania lakieru z każdego koloru palety RAL na miejscu,
- Serwis – realizuje procesy wyceny oraz napraw jednostek napędowych.,
- Zabudowa przetwornic częstotliwości – realizuje proces montażu przetwornic częstotliwości.
Lean manufacturing i ISO 9001:2015
W styczniu 2009 r. w rozpoczęliśmy wdrażanie elementów lean manufacturing, Po ponad 10 latach funkcjonowania narzędzi lean z pewnością można stwierdzić, że ciągły proces doskonalenia przyczynił się do wzorcowego funkcjonowania zakładu produkcyjnego w Nowej Soli.
Zakład posiada certyfikat jakości zgodnie z norma ISO 9001:2015.
![](../../../../../media/documents/various/mapa_dojazdu_do_ns_slider770x462.jpg)
JAK DO NAS TRAFIĆ?
Nord Napędy Zakłady Produkcyjne sp. z o.o.
Ul. Inżynierska 4
PL-67-100 Nowa Sól
GPS: N 51° 50' 13", E 15° 42' 04"
Google maps
Telefon: +48 68 455 78 00
Fax: +48 68 455 78 18
e-mail: nowasol@nord.com
Informacja o realizowanej strategii podatkowej
Oświadczenie o strategii podatkowej realizowanej przez NORD Napędy Zakłady Produkcyjne w roku 2020 - przeczytaj DOKUMENT | PDF (658 KB)
Oświadczenie o strategii podatkowej realizowanej przez NORD Napędy Zakłady Produkcyjne w roku 2021 - przeczytaj DOKUMENT | PDF (159 KB)
Oświadczenie o strategii podatkowej realizowanej przez NORD Napędy Zakłady Produkcyjne w roku 2022 - przeczytaj DOKUMENT | PDF (159 KB)