Inwestycja w napędy NORD to jeden z najlepszych sposobów oszczędzania długoterminowego.

Wykorzystaj zdolności termiczne silników energooszczędnych
Potencjał przeciążeniowy silników NORD pozwala na długotrwałą pracę z mocą większa niż nominalna bez uszczerbku dla silnika. Jednocześnie ta sama właściwość pozwala na rozszerzony zakres regulacji przy pracy z przetwornicą częstotliwości bez konieczności stosowania wymuszonego chłodzenia silnika.

Charakterystyka 87Hz
Charakterystyka 87Hz podnosi sprawność ogólną systemu napędowego oraz umożliwia zastosowanie mniejszych, lżejszych i tańszych silników.

Sterowanie zdecentralizowane
Zdecentralizowana technika napędowa zapewnia minimalizację kosztów inwestycji, skrócenie czasu uruchomienia, mniejszą emisję zakłóceń i wysoką energooszczedność.
Optymalizacja doboru
Dobór jednostek pod kątem priorytetu wykluczających się czynników, jak trwałość, waga, czas oczekiwania, łatwość montażu itp.

Safe stop
Funkcje bezpieczeństwa realizowane wprost przez elektronikę napędową. Poprawa niezawodności i wydajności przy zachowaniu najwyższych wskaźników bezpieczeństwa.

Serwo asynchroniczne
Serwo asynchroniczne jako produkt łączacy w sobie zalety serwonapędów oraz klasycznych rozwiązań napędowych jest kluczem do optymalizacji aplikacji porzez dążenie do pełnego wykorzystania możliwości komponentów, redukcji ich kosztów oraz skrócenia czasu dostawy i uruchomienia.

Bezpłatne doradztwo techniczne
Bezpłatne doradztwo na etapie doboru, uruchomienia i serwisu. Brak pułapek kosztowych pojawiających się w przypadku konieczności dodatkowej zapłaty za wsparcie przy uruchomieniu. Pomagamy i jednocześnie chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Bezpłatnie.

Silniki energooszczędne
Podsawowy sposób na ograniczenie kosztów energii elektrycznej konsumowanej przez silniki.

Energia bierna
Wykorzystanie silników w zakresie ich pracy z dużą sprawnością. Sposoby ograniczenia konsumpcji energii biernej.

Hamulce i blokady jednokierunkowe
Zalety, wady i ich właściwe przeznaczenie.

Energooszczędne funkcje przetwornic
Wykorzystanie ich możliwości mające na celu podniesienie kultury pracy urządzeń, zwiększenie trwałości i obniżenie kosztów pobieranej energii.

Przetwornice zdecentralizowane
Przetwornice zdecentralizowane i ich znaczenie dla służb utrzymania ruchu. Konfiguracja bez narzędzi i wymienna pamięć programu.

Sprawność napędów
Realne znaczenie kosztów zakupu do całkowitych kosztów eksploatacji.
Wydłużenie okresów między przeglądami
Znaczenie kosztów eksploatacji w kosztach przeglądów i zakupach materiałów eksploatacyjnych. Sposoby bezpiecznego wydłużenia okresów między przeglądami.

Szybkozłoącza silnikowe - minimalizacja czasów przestoju
Szybkozłoącza silnikowe, czyli krótszy czas instalacji na obiekcie i krótszy czas postoju. Obniżenie kosztów robocizny i skrócenie czasu uruchomienia.

Unifikacja napędów
Ujednolicenie różnorodności napędów sposobem na tańszy i pewniejszy magazyn części zamiennych.

Bezpłatne wsparcie serwisowe
Bezpłatne wsparcie konsultacyjne na każdym etapie – od projektowania, przez uruchomioenie po serwis. Brak niespodzianek w postaci płatnych infolinii.