Falowniki NORD
Kompaktowe urządzenie sterujące pracą silnika
W dzisiejszych czasach falowniki są nieodzownym elementem systemów napędowych. Służą one do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych, co pozwala na precyzyjne dostosowanie pracy silników do wymagań danej aplikacji.
Firma rozwija i produkuje elektronikę napędową we własnej fabryce w Aurich w Niemczech od 1984 roku. Dzięki naszemu rozległemu know-how i dużej zdolności produkcyjnej oferujemy naszym klientom optymalną jakość. Własna produkcja oznacza krótkie terminy dostaw elektronicznych urządzeń sterujących takich jak falownik czy softstart.
Do czego służą falowniki?
Silniki elektryczne były używane do wielu różnych celów od XIX wieku, ale dopiero wraz z pojawieniem się pierwszych przetwornic częstotliwości pod koniec lat 60-tych zyskały ważną właściwość czyli elastyczną regulację prędkości obrotowej.
Jeśli reduktor z silnikiem elektrycznym jest zasilany napięciem przemiennym (zwykle jednofazowe 230v / trójfazowe 400 V) to częstotliwość sieci określa jego prędkość. Tym samym zmiana prędkości, na przykład w celu zmiany przepływu pompy lub umożliwienia powolnego rozruchu napędu w zamierzony sposób, nie jest możliwe.
Falowniki skalarne i wektorowe różnią się przede wszystkim sposobem sterowania oraz precyzją kontroli prędkości i momentu obrotowego silników. Falowniki skalarne są idealne do prostych aplikacji, takich jak wentylatory i pompy, gdzie nie jest wymagana wysoka precyzja sterowania. Natomiast sterowanie wektorowe zapewnia lepsze osiągi dynamiczne, co jest kluczowe w bardziej zaawansowanych zastosowaniach.
Przetwornica jest umieszczona między siecią zasilającą a silnikiem prądu przemiennego. Napięcie AC sieci jest przemieniane na napięcie DC za pomocą prostownika po stronie wejściowej falownika. Z tego napięcia stałego można następnie wygenerować dowolne napięcie wyjściowe przemienne za pomocą tzw. falownika, który transformuje wyprostowane napięcie DC na napięcie zmienne AC o pożądanej amplitudzie i częstotliwości.
Za pomocą tych elementów składowych falownik elastycznie zmienia napięcie i częstotliwość na przyłączu silnika, dzięki czemu można bezstopniowo regulować prędkość silnika elektrycznego. Nowoczesne przemienniki częstotliwości firmy NORD DRIVESYSTEMS potrafią to robić w takich sposób, by silnik indukcyjny był sterowany z porównywalną precyzją jak silnik servo - od zatrzymania do pełnej prędkości, a także w lewo i w prawo z zachowaniem pełnego dostępnego momentu obrotowego.
Jakie kategorie falowników produkuje i dostarcza NORD?
Falowniki NORD oferują wiele innych inteligentnych funkcji i własny sterownik PLC oraz elektronicznie monitorują wiele parametrów opisujących stan napędu. Stały się dzięki temu inteligentnymi jednostkami sterującymi do napędów elektrycznych we wszystkich gałęziach przemysłu i logistyki. Przetwornice częstotliwości NORD od lat wspierają pracę napędów wentylatorów, dmuchaw, pomp, dźwigów, przenośników taśmowych, maszyn produkcyjnych, obrabiarek, mieszadeł oraz systemów intralogistyki dla spedycji, transportu i ruchu. Falowniki są ważnym warunkiem wstępnym zoptymalizowanych, zautomatyzowanych i energooszczędnych procesów produkcyjnych.
Nasze falowniki są wyposażone w różnorodne karty komunikacyjne, co pozwala na łatwą integrację z istniejącymi systemami sterowania. Dzięki temu możliwe jest efektywne zarządzanie pracą silników i optymalizacja procesów produkcyjnych.
Falowniki jednofazowe i trójfazowe
Oferujemy zarówno falowniki jednofazowe, jak i te do silników trójfazowych. Falownik jednofazowy znajduje zastosowanie w mniejszych urządzeniach elektrycznych, natomiast falowniki do silników trójfazowych są stosowane w większych systemach przemysłowych, gdzie wymagana jest większa moc.
Wraz z serią NORDAC PRO NORD DRIVESYSTEMS oferuje klasyczne falowniki do zabudowy szafowej, które są umieszczone centralnie w zamkniętej szafie sterowniczej. Ich zakres mocy sięga do wartości 160 kW. Oznacza to, że małe i duże motoreduktory mogą być stosowane w scentralizowanych projektach instalacji. Jeśli cały system napędowy ma być być monitorowany z centralnej lokalizacji, takiej jak sterownia, te przetwornice częstotliwości będą rozwiązaniem optymalnym.
Jednocześnie coraz bardziej popularna staje się zdecentralizowana technologia napędowa, która jest umieszczana bezpośrednio na odpowiednim napędzie lub, ze względu na dostępną przestrzeń, w bezpośrednim sąsiedztwie napędu, co zapewnia lepszą dostępność. Falownik NORDAC FLEX jest idealny do rozległych systemów z dużą liczbą napędów i długimi trasami okablowania. Dotyczy to na przykład instalacji magazynowych i logistycznych lub złożonych systemów produkcyjnych. Zdecentralizowana technika napędowa nadaje się również do bezpośredniej obsługi czujników i elementów wykonawczych w terenie.
Do zastosowań, w których wymagana jest duża ilość opcji połączeń i rozszerzeń na przetwornicy częstotliwości oraz zastosowanie dodatkowych urządzeń peryferyjnych, takich jak enkodery, czujniki lub siłowniki, najlepiej sprawdzą się nasze rozruszniki silnika (startery) NORDAC LINK SK 155E oraz falownik NORDAC LINK SK 250E dzięki zoptymalizowanemu rozmieszczeniu połączeń do instalacji związanej z napędem bezpośrednio w obszarze systemu.
Usługi cyfrowe