Reduktory walcowe MAXXDRIVE® XC

Reduktory przemysłowe

  • Wykonanie: 2.0 - 8,075 HP
  • Zakres momentu: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- i 3-stopniowy
  • Jednoczęściowy, precyzyjnie wykonany korpus o wysokiej wytrzymałości
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja zapewniająca optymalne dostosowanie do konkretnej aplikacji
  • Niski poziom hałasu
Wymiary: 11
Pozycja pracy: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Przełożenie: 5.6:1 - 30,000:1

Reduktor przemysłowy MAXXDRIVE® XC w wersji walcowej jest produkowany we wszystkich rozmiarach z wykorzystaniem sprawdzonej zasady korpusu jednoczęściowego. Jego konstrukcja pozwala często na wykonywanie napędów mieszadeł bez dodatkowego łożyskowania. Duże łożyska toczne i rozstawy osi zwiększają obciążalność i trwałość poszczególnych komponentów. Efektywne układy chłodzenia zmniejszają temperatury i wydłużają okres użytkowania środków smarowych. Oferujemy krótkie terminy dostaw i planowania. Jest to możliwe dzięki rozległej wiedzy naszych ekspertów na temat specyficznych wymagań dla każdego zastosowania, a także zoptymalizowanemu magazynowaniu komponentów.

  • Różne łożyskowania wałów wyjściowych zapewniające optymalne dopasowanie do konkretnego zastosowania
  • Wiele opcji kołnierzy po stronie wyjścia
  • Różne możliwości montażu silnika
  • Dostępne efektywne opcje chłodzenia
  • Możliwa dostawa gotowych do montażu kompletnych systemów ze sprzęgłem, hamulcami, układem monitorowania itd.

  • Optymalne uszczelnienie chroni przed wyciekiem środków smarowych
  • Cicha praca minimalizuje szkodliwy hałas
  • Wysoki moment obrotowy
  • Zwiększona trwałość środka smarowego minimalizuje koszty konserwacji
  • Symetryczna konstrukcja
  • Możliwość montażu w odbiciu lustrzanym i z nachyleniem
  • Optymalna integracja z aplikacją klienta dzięki 6 możliwym położeniom montażowym
  • Identyczna wielkość korpusu i wymiary montażowe dla wszystkich przełożeń (2- i 3-stopniowe)
  • Wały napędowe i wyjściowe można dostosować do wymiarów klientów
  • Wysoka niezawodność
  • Duża trwałość
  • Wysoka precyzja

B1050 - Industrial gear units


B1050 - Industrial gear units
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

A6034 - Rozwiązania napędowe dla przemysłu metalurgicznego


A6034 - Rozwiązania napędowe dla przemysłu metalurgicznego
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

A6055 - Rozwiązania napędowe dla transprtu masowego


A6055 - Rozwiązania napędowe dla transprtu masowego
  • Pobierz Polski
Szczegóły dokumentacji

AS0011 - Rozwiązania napędowe do przenośników ślimakowych


AS0011 - Rozwiązania napędowe do przenośników ślimakowych
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

AS0012 - Rozwiązania napędowe do przenośników zgrzebłowych / łańcuchowych


AS0012 - Rozwiązania napędowe do przenośników zgrzebłowych / łańcuchowych
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

AS0013 - Rozwiązania napędowe dla sorterów kieszeniowych


AS0013 - Rozwiązania napędowe dla sorterów kieszeniowych
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

AS0306 - Rozwiązania napędowe do składowisk kolistych


AS0306 - Rozwiązania napędowe do składowisk kolistych
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

CS0005 - Referencje Ekato


CS0005 - Referencje Ekato
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

CS0032 - Garaventa


CS0032 - Garaventa
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

CS0052 - Referencje Fine Lady Bakery


CS0052 - Referencje Fine Lady Bakery
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

CS0055 - Referencje Fine Lady Bakery


CS0055 - Referencje Fine Lady Bakery
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

F1060 - Przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE® do mieszalników


F1060 - Przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE® do mieszalników
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C060000 - Oświadczenie producenta zgodne z Dyrektywą 2011/65/WE


C060000 - Oświadczenie producenta zgodne z Dyrektywą 2011/65/WE
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji