NORDAC LINK - SK 155E – rozruszniki silnika

Szybka instalacja, bezzużyciowy rozruch

  • Zakres mocy: 0,06–3,0 kW
  • Klasa ochrony: IP65
  • Montaż naścienny
  • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki bogatym możliwościom podłączania
  • Dowolna konfiguracja dla danego zastosowania

Elektroniczny rozrusznik silnika NORDAC LINK pracuje bezzużyciowo w trybie pracy z częstymi przełączeniami i w trybie łagodnego rozruchu oraz wyróżnia się wieloma możliwościami podłączania i prostymi opcjami instalacji. Można go dowolnie konfigurować i w łatwy sposób instalować. Usługę uruchomienia i serwisu rozrusznika silnika można łatwo zrealizować dzięki wbudowanemu wyłącznikowi konserwacyjnemu i możliwości lokalnej obsługi ręcznej. 

Wersje produktu

  • Zakres mocy 0,06–3,0 kW
  • 3-fazowe 380–500 V
  • Klasa ochrony: IP65
  • Montaż ścienny

Charakterystyka produktu

  • 3x wejście cyfrowe, 2x wejście cyfrowe magistrali, 2x wyjście cyfrowe
  • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki bogatym możliwościom podłączania oraz opcjonalnemu wyłącznikowi serwisowemu i lokalnej obsłudze ręcznej
  • Możliwość parametryzacji za pomocą wtykanego modułu obsługowego, narzędzia programowego NORDCON lub aplikacji
  • Funkcjonalność PLC blisko związana z techniką napędową
  • Funkcja rewersyjna
  • Funkcje monitorowania napędu, w tym monitorowanie silnika i kontrola termistora silnika
  • Zarządzanie hamulcami silnikowymi
  • Wbudowany filtr sieciowy
  • Eksploatacja silników asynchronicznych