NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości

Większa elastyczność, niższe koszty

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej budowie

NORDAC FLEX jest najbardziej elastyczną przetwornicą częstotliwości firmy NORD i może być dostosowana do wszystkich zastosowań klientów dzięki skalowalnym funkcjom. Instalacja i konserwacja NORDAC FLEX może być przeprowadzona szybko i łatwo dzięki szerokiemu zakresowi funkcji i łatwemu przesyłaniu parametrów przez pamięć EEPROM.

Wersje produktu

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Jednofazowe 110 - 120 V, 1/3-fazowe 200 - 240 V, 3-fazowe 380 - 500 V
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • ATEX strefa 22 3D
  • Montaż na silniku, montaż na ścianie
  • Bezpieczeństwo funkcjonalne
  • Moduły sterujące wtykowe SK CU4, SK TU4
  • Moduły rozszerzeń SK CU4, SK TU4

Charakterystyka produktu

  • 4x wejście cyfrowe, 2x wyjście cyfrowe, 2x wejście analogowe
  • Opcjonalne rozszerzenie wejścia / wyjścia
  • Bezpieczeństwo funkcjonalne: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS , SSM i PROFIsafe
  • Interfejs Ethernet jako moduł rozszerzenia
  • Interfejsy enkodera: HTL, CANopen
  • Struktura parametrów zgodna ze wszystkimi przetwornicami częstotliwości NORD
  • Parametryzacja za pomocą panelu sterującego, narzędzia programowego NORDCON lub aplikacji
  • 4 zestawy parametrów mogą być przełączane bezpośrednio online
  • Zintegrowany prostownik hamulca do sterowania hamulcem silnika
  • Zarządzanie hamulcem silnika, funkcja mechanizmu podnoszenia
  • Praca w 4 kwadrantach ze zintegrowanym czoperem hamowania
  • Funkcjonalność PLC dla funkcji związanych z napędem
  • Sterowanie U / f, sterowanie wektorem prądu w trybie otwartej i zamkniętej pętli
  • Wysoka precyzja regulacji i duża charakterystyka przeciążeniowa dla silników synchronicznych i asynchronicznych
  • Zintegrowany tryb pozycjonowania POSICON oraz tryb pracy synchronicznej
  • Zintegrowany filtr liniowy