- Moce: 0,35 - 3,0 kW
- Ekstremalnie wysoka sprawność systemu
- Kompaktowa konstrukcja zmywalna
- Minimalizacja nakładów na konserwację
- Rozwiązanie systemowe zapewniające łatwe uruchamianie i Plug and Play
DuoDrive
Dwa w jednym.
DuoDrive to rewolucyjna koncepcja zintegrowanego motoreduktora o higienicznej zmywalnej konstrukcji. Łączy w jednym korpusie silnik o wysokiej efektywności IE5+ z jednostopniowym reduktorem walcowym. Dzięki zoptymalizowanej sprawności systemu, wysokiej gęstości mocy i bardzo niskiej emisji hałasu jest szczególnie przydatny dla użytkowników z obszaru intralogistyki, przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. W połączeniu z łatwym uruchamianiem dzięki technologii Plug and Play pozwala to znacznie obniżyć całkowity koszt utrzymania (TCO) w porównaniu z innymi systemami napędowymi.
Dostępny od lata 2021.
Wersje produktu
- Rozwiązanie Plug and Play zapewniające szybkie uruchamianie
- Konstrukcja higieniczna
- Elastyczne opcje montażu: kołnierz B5, kołnierz B14
Charakterystyka produktu
- Kompaktowa przestrzeń montażowa, a tym samym oszczędność miejsca
- Wysoka gęstość mocy
- Cichobieżność wynikająca z bardzo małej emisji hałasu
- Zmniejszone nakłady na konserwację dzięki mniejszej liczbie części podlegających zużyciu