Numery taryfy celnej
Tutaj znajdą Państwo numery naszych grup produktowych według Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów
Grupa produktów | Customs Tariff Number |
Motoreduktory/Silniki (AC) do 0,75 kW | 8501 51 00 |
Motoreduktory/Silniki (AC) do 7,5 kW | 8501 52 20 |
Motoreduktory/Silniki (AC) do 37 kW | 8501 52 30 |
Motoreduktory/Silniki (AC) do 75 kW | 8501 52 90 |
Motoreduktory/Silniki (AC) od 75 kW | 8501 53 81 |
Motoreduktory/Silniki (AC) od 375 kW | 8501 53 94 |
Motoreduktory/Silniki (AC) od 750 kW | 8501 53 99 |
Healical Foot Gear Units (Gear Units without motor) |
8483 40 21 |
Healical Bevel Gear Units (Gear Units without motor) |
8483 40 23 |
Helical Worm Gear Units (Gear Units without motor) |
8483 40 25 |
Other (Helical Shaft Gear Units etc.) (Gear Units without motor) |
8483 40 29 |
Przekładnie/Silniki (DC) do 0,75 kW | 8501 31 00 |
Przekładnie/Silniki (DC) do 7,5 kW | 8501 32 20 |
Przekładnie/Silniki (DC) do 75 kW | 8501 32 80 |
Przekładnie/Silniki (DC) do 375 kW | 8501 33 00 |
Części/Akcesoria do reduktorów | 8483 90 89 |
Części/Akcesoria do silników | 8503 00 99 |
Przetwornice częstotliwości do 7,5 kVA | 8504 40 85 |
Przetwornice częstotliwości od 7,5 kVA | 8504 40 86 |
Urządzenia rozruchowe | 8436 50 03 |
Hamulce | 8504 50 95 |
Części/Akcesoria do przetwornic częstotliwości | 8504 90 99 |