NOWOŚĆ

Reduktor walcowo-stożkowy MAXXDRIVE® XJ

Reduktory przemysłowe

  • Korpus o zwiększonym rozstawie osi
  • Układ wałów typu „J”
  • 3-stopniowy
  • Idealnie nadaje się do napędów jezdnych
  • Korpus zoptymalizowany pod kątem obciążeń promieniowych skierowanych w dół

Reduktor przemysłowy MAXXDRIVE® XJ jest dostępny jako trzystopniowy reduktor walcowo-stożkowy. Korpus jest oparty na sprawdzonej zasadzie korpusu jednoczęściowego i został specjalnie zoptymalizowany pod kątem obciążeń zewnętrznych. Ze względu na wydłużony układ stopni reduktora korpus posiada duży rozstaw osi, co umożliwia konstrukcję napędu w kształcie litery J. Szczególnie w przypadku napędów mechanizmów jezdnych można bez problemu spełnić wysokie wymagania dotyczące małej przestrzeni montażowej. 


Wiele opcji pochodzi ze sprawdzonego systemu modułowego serii reduktorów przemysłowych, dzięki czemu terminy dostaw odpowiadają terminom standardowych reduktorów przemysłowych MAXXDRIVE®. Oferujemy krótkie terminy dostaw i krótkie czasy projektowania. Jest to możliwe dzięki rozległej wiedzy naszych ekspertów na temat specyficznych wymagań dla każdego zastosowania, a także optymalnemu utrzymywaniu zapasów.

Wersje produktu

  • Konstrukcja napędu: Adapter silnika IEC/NEMA lub wolny wał napędowy
  • Montaż na łapach lub montaż nasuwany (z ramieniem reakcyjnym)
  • Dostępny szeroki wybór wałów wyjściowych: wał pełny, wał drążony (wpust/pierścień zaciskowy), DIN5480
  • Montaż hamulca za pomocą kołnierza napędowego lub konsoli hamulca
  • Dostępne sprzęgło wyjściowe (sprzęgło przybębnowe)

Charakterystyka produktu

  • Zoptymalizowana obudowa pod kątem obciążeń zewnętrznych
  • Zwiększony rozstaw osi
  • Wały wejściowe i wyjściowe można dostosować do wymiarów klientów
  • Układ wałów typu „J”
  • Wysoka niezawodność
  • Duża trwałość
  • Możliwa synchronizacja za pomocą napędu pasowego
  • Wysoka precyzja