Reduktor walcowy MAXXDRIVE® XD

Reduktory przemysłowe

  • Korpus o zwiększonym rozstawie osi
  • 3- i 4-stopniowy
  • Idealnie nadaje się do mechanizmów podnoszenia
  • Korpus zoptymalizowany pod kątem obciążeń promieniowych skierowanych w dół
  • Pokrywa inspekcyjna

Przekładnia przemysłowa

MAXXDRIVE® XD jest dostępna jako trzy- i czterostopniowa przekładnia czołowa. Konstrukcja obudowy opiera się na sprawdzonej zasadzie obudowy blokowej i została zoptymalizowana specjalnie pod kątem obciążeń zewnętrznych. Ze względu na rozciągnięte rozmieszczenie stopni przekładni, obudowa posiada duży odstęp osi, co umożliwia konstrukcję napędu w kształcie litery U. Szczególnie w przypadku napędów mechanizmów podnoszących bęben linowy i silnik mogą być bez problemu umieszczone po tej samej stronie przekładni. Ponadto obudowy są standardowo wyposażone w pokrywę inspekcyjną.


Wiele opcji zostało przejętych ze sprawdzonego systemu modułowego serii przekładni przemysłowych, dzięki czemu czasy dostawy odpowiadają czasom dostawy standardowych przekładni przemysłowych MAXXDRIVE®. Oferujemy krótkie terminy dostaw i projektowania. Jest to możliwe dzięki kompleksowej wiedzy naszych ekspertów na temat specyficznych wymagań każdego zastosowania, jak również optymalnych zapasów.

Wersje produktu

  • Konstrukcja napędu: Adapter silnika IEC/NEMA lub wolny wał napędowy
  • Montaż na stopie lub montaż nasuwany (ze wspornikiem momentu obrotowego)
  • Dostępny szeroki wybór wałów wyjściowych: wał pełny, wał drążony (wpust/tarcza skurczowa), DIN5480
  • Drugi wał napędowy dostępny opcjonalnie
  • Montaż hamulca za pomocą kołnierza napędowego lub konsoli hamulca
  • Dostępne sprzęgło wyjściowe (sprzęgło baryłkowe)

Charakterystyka produktu

  • Zoptymalizowana obudowa pod kątem obciążeń zewnętrznych
  • Zwiększony odstęp osi
  • Wały wejściowe i wyjściowe można dostosować do wymiarów klientów
  • Pokrywa inspekcyjna
  • Wysoka niezawodność
  • Duża trwałość
  • Jednakowe wymiary montażowe (przekładnia 3- i 4-stopniowa)
  • Wysoka precyzja