Silnik NORD UNIVERSAL
Silniki UNIVERSAL
Nowy i energooszczędny silnik UNIVERSAL firmy NORD DRIVESYSTEMS rozszerza ofertę silników na najważniejszych rynkach światowych, takich jak Europa, USA, Kanada i Chiny. Posiada certyfikaty CE, UL, CSA, CCC, ISI i UA i jest dostępny w zakresie mocy od 0,12 do 45 kW. Standardowo silnik UNIVERSAL jest wyposażony w czujnik temperatury (TF).
Silnik jest dostępny w rozmiarach IEC 63 do 225 w następujących wersjach:
- Silnik na łapach (B3)
- Silnik kołnierzowy (B5 lub B14)
- Kołnierz NEMA C
- Silnik na łapach NEMA
Inne dostępne opcje:
- złącze silnikowe (MS)
- Pojedyncze lub podwójne pokrywy ochronne
- Hamulec mechaniczny (BRE+)
- Wentylator obcy (F)
- Stopień ochrony IP66