Silniki o możliwości przełączania liczby biegunów

Silniki asynchroniczne

  • Moce: 0,12 kW - 17 kW
  • Klasa sprawności IE1
  • Globalne aprobaty i zatwierdzenia

Silniki o możliwości przełączania liczby biegunów firmy NORD umożliwiają pracę z dwiema lub kilkoma stałymi prędkościami obrotowymi. Silniki zwarte o tej konstrukcji stanowią ekonomiczną alternatywę dla zastosowań, w których można zrezygnować z bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej przez przetwornicę.

Wersje produktu

Są one dostępne w następujących wersjach: 4-2-biegunowe, 8-2-biegunowe i 8-4-biegunowe. Silniki o możliwości przełączania liczby biegunów mają tę zaletę, że wymagają tylko jednego uzwojenia do pracy z dwiema prędkościami obrotowymi. Firma NORD dostarcza silniki z następującymi opcjami (do wyboru):

  • hamulec (BRE), podwójny hamulec (DBR+), wentylator zewnętrzny (F), enkoder przyrostowy (IG)
  • Ochrona silnika: czujnik temperatury (TF), przekaźnik temperaturowy (TW), ogrzewanie postojowe (SH)
  • Podłączenie silnika: złącze silnikowe (MS)