Silniki synchroniczne

Wysoka wydajność dla twojej aplikacji

Nasze silniki synchroniczne działają niezwykle sprawnie, co umożliwia ich stosowanie w obszarach zastosowań energochłonnych, takich jak intralogistyka (najczęściej w sortowniach paczek i na lotniskach), jak również w pompach, wentylatorach, itp.

Co jest podstawową cechą odróżniającą silnik synchroniczny od asynchronicznego? Silnik ten nie zmieniają one prędkości w funkcji obciążenia.

Silniki synchroniczne IE5+ (TENV)

Efektywne. Higieniczne. Kompaktowe

  • Klasa sprawności: IE5+
  • Opcjonalnie dostępny z IP69K
  • Globalne zatwierdzenia i aprobaty
  • Kompaktowa konstrukcja higieniczna
  • Stała wysoka sprawność w całym zakresie regulacji

Standardowe silniki synchroniczne

Silniki synchroniczne

  • Moce: 1,1 kW - 5,5 kW
  • Klasa sprawności IE4
  • Globalne aprobaty i zatwierdzenia

Silniki synchroniczne IE5+ (TEFC)

Efektywne i kompaktowe

  • Moce: 0,35 kW - 4,00 kW
  • Kolejny poziom efektywności energetycznej: IE5+
  • Globalne zatwierdzenia i aprobaty
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Stała wysoka sprawność w całym zakresie regulacji

Silniki synchroniczne

Najwyższa sprawność

Silniki synchroniczne NORD cechuje bardzo wysoka sprawność i gęstość mocy. Dzięki tym parametrom, użytkownik może znacząco obniżać koszty energii, szczególnie w napędach pracujących w cyklu ciągłym.

Wysoka sprawność i niskie zużycie energii

  • Sprawność
    Nasze silniki prądu zmiennego są bardzo sprawne. Inaczej niż w przypadku standardowo stosowanych silników asynchronicznych, taka wysoka sprawność pozostaje niezmieniona nawet przy częściowym obciążeniu i niskiej prędkości.
  • Wysoka wydajność
    Silniki synchroniczne NORD DRIVESYSTEMS oferują imponujący moment obrotowy i wysoką obciążalność do 300%.
  • Wytrzymałość
    Silniki synchroniczne NORD dostępne są w wersji łatwo zmywalnej bez wentylatora.
  • Elastyczność
    Ze względu na wysoką gęstość mocy, nasze silniki synchroniczne posiadają kompaktową konstrukcję, więc mogą być instalowane w ciasnych przestrzeniach.

Poznaj korzyści z wyboru silników synchronicznych NORD.

Seria nowoczesnych i kompaktowych silników synchronicznych proponowanych przez naszą firmę należy do jednych z najlepszych na rynku. Każdy silnik synchroniczny z naszej oferty ma parametry pozwalające wykorzystywać go do różnych zastosowań.

Katalog silników synchronicznych

Obecnie w naszej ofercie można znaleźć następujące urządzenia:

Silniki synchroniczne IE5+ (TEFC): bardzo dobre parametry techniczne silników tego typu łączone są z kompaktową konstrukcją, zapewniającą łatwy montaż oraz wydajną eksploatację. Elementy tego silnika synchronicznego są wykonane z najlepszej jakości materiałów, przystosowanych do pracy w trudnych warunkach. Silniki tej klasy mają stałą wysoką sprawność w całym zakresie regulacji.

  • Synchroniczny silnik IE5+ (TENV) bez użebrowania: Jest to inna wersja silników IE5+, która ma specyficzny wirnik i kompaktową konstrukcję z korpusami bez użebrowania, dzięki czemu są bardzo łatwe do czyszczenia.
  • Standardowe silniki synchroniczne: prosty synchroniczny silnik z naszej oferty który ma bardzo uniwersalne parametry. Są to rozwiązania również oparte na technologii magnesów stałych. Prędkość silnika synchronicznego tego typu jest stała, dzięki czemu sterowania aplikacjami jest uproszczone. Maksymalny moment elektromagnetyczny silnika oraz moc od 1,1 kW do 5,5 kW to właściwości, które dają możliwość napędzania podstawowych maszyn taśmowych o różnych parametrach.

Ekonomiczność przewyższająca wymagania: nasze silniki energooszczędne

Niezwykle wysoka sprawność silników NORDAC możliwa jest dzięki technologii trwałych magnesów, które eliminują konieczność stosowania zewnętrznego zasilania energii do generowania pola magnetycznego.

Dzięki takiej technologii, nasze silniki synchroniczne IE5 są znacznie sprawniejsze, niż wymaga tego aktualna Dyrektywa UE 640/2009 (2009/125).

Silniki energooszczędne NORD obniżają więc znacznie koszty eksploatacji. Inwestycja w taki silnik często zwraca się w czasie do dwóch lat (ROI).

Potrzebujesz dodatkowych informacji na temat naszych wysokosprawnych silników IE5?

Kliknij tutaj

Silniki NORD IE5 zawężają liczbę wariantów

Dzięki technologie trwałych magnesów i doskonałemu odprowadzaniu ciepła, nasze silniki synchroniczne mają wysoką gęstość mocy i wyższy osiągalny moment obrotowy, niż porównywalne napędy. Kompaktowa budowa pozwala na integrowanie silników prądu zmiennego NORD w ograniczonych przestrzeniach. Dzięki szerokiemu zakresowi częstotliwości w naszych silnikach IE5, użytkownicy mogą również ograniczyć liczbę wersji napędów.

Synchroniczny silniki NORD bez użebrowań jest idealnym rozwiązaniem dla przemysłu spożywczego

Silniki prądu zmiennego NORD oferują nie tylko kompaktową budowę i wysoką moc, lecz również łatwe czyszczenie. Dzięki higienicznej powierzchni w wersji łatwo zmywalnej, silnik bez użebrowań jest idealnym rozwiązaniem dla branży spożywczej. Wytrzymała obudowa aluminiowa w klasie ochrony IP69K może być również czyszczona pod ciśnieniem.

Jak działa silnik elektryczny synchroniczny?

Jest to maszyna elektryczna prądu przemiennego w której prędkość wirowania pola magnetycznego jest taka sama jak prędkość wirowania wirnik. Wirują więc synchronicznie. Silniki te mają stałą prędkość. Od silników indukcyjnych różnią się budową wirnika, wyposażonego dodatkowo w elektromagnesy lub magnesy stałe.

Zastosowanie silników marki Nord

Zamiana energii elektrycznej na energię mechaniczną to podstawowa funkcja silnika. Każdy silnik asynchroniczny czy synchroniczny z oferty marki Nord może być wykorzystywany w różnych branżach przemysłowych dzięki zastosowaniu uniwersalnych mechanizmów oraz solidnych podzespołów.

Higieniczna konstrukcja i mała przestrzeń montażowa (silniki o niskim obwodzie wirnika) sprawiają, że instalacje te dobrze sprawdzają się wśród zastosowań w intralogistyce, przemyśle spożywczym i wielu innych. Są one kompatybilne z reduktorami i przetwornicami innego typu marki Nord. Silniki są bardzo łatwe w montażu i demontażu oraz podlegają serwisowi pogwarancyjnemu na wysokim poziomie.

Klasa energetyczna, wydajność oraz niezawodność silników synchronicznych marki Nord jest potwierdzona odpowiednimi atestami. Każdy z silników NORD można również połączyć z przetwornicami częstotliwości NORD, których zadaniem jest regulacja prędkości obrotowej silników prądu przemiennego, zmieniając częstotliwość i napięcie ich zasilania. Falowniki NORD systematycznie zwiększają częstotliwości napięcia zasilania uzwojeń stojana co uruchamia silnik przez stopniowe rozpędzenie wirnika.

Poznaj korzyści z wyboru silników synchronicznych NORD.

Dowiedz się więcej