Silniki synchroniczne IE5+ (TENV)

Efektywne. Higieniczne. Kompaktowe

  • Wykonanie: 0.5 HP - 3 HP
  • Stopień ochrony: IP69K
  • Klasa sprawności: IE5+
  • Opcjonalnie dostępny z IP69K
  • Globalne zatwierdzenia i aprobaty
  • Kompaktowa konstrukcja higieniczna
  • Stała wysoka sprawność w całym zakresie regulacji

Nową generację silników synchronicznych NORD IE5+ wytwarzamy w naszych własnych zakładach produkcyjnych z przeznaczeniem do stosowania w intralogistyce oraz w branży napojów i przemyśle spożywczym. Nasze silniki charakteryzują się kompaktową i higieniczną konstrukcją w najmniejszej przestrzeni montażowej, dzięki czemu gwarantują dużą odporność na korozję i łatwe czyszczenie. Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi (PMSM) jest opcjonalnie dostępny w wersji IP69K. Enkoder zintegrowany z silnikiem jest standardem, a zintegrowany hamulec mechaniczny jest opcjonalny. Dzięki zastosowaniu silnika można zmniejszyć liczbę wariantów i koszty eksploatacji. Jest kompatybilny ze wszystkimi reduktorami i przetwornicami częstotliwości modułowego systemu produktów NORD.

  • Opcjonalnie dostępny z IP69K
  • Aprobaty i zatwierdzenia akceptowane na całym świecie
  • Elastyczny montaż silnika: Montaż bezpośredni, NEMA, IEC
  • Stała wysoka sprawność w całym zakresie regulacji

S9012 - Silnik synchroniczny o efektywności energetycznej IE5+


S9012 - Silnik synchroniczny o efektywności energetycznej IE5+
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

B5000 - Synchronous Motors (PMSM) - Manual With Installation Instructions


B5000 - Synchronous Motors (PMSM) - Manual With Installation Instructions
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

M5000 - IE5+ Synchronous Motors


M5000 - IE5+ Synchronous Motors
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI60-0001 - IE4-Synchronous motors


TI60-0001 - IE4-Synchronous motors
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI60-0004 - Wydajne silniki klasy Super Premium


TI60-0004 - Wydajne silniki klasy Super Premium
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

A6080 - Systemy napędowe do przenośników tektury falistej


A6080 - Systemy napędowe do przenośników tektury falistej
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

S9012 - Silnik synchroniczny o efektywności energetycznej IE5+


S9012 - Silnik synchroniczny o efektywności energetycznej IE5+
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

PL5000 - Spare Parts List - Synchronous Motors


PL5000 - Spare Parts List - Synchronous Motors
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C010001 - Certyfikat DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certyfikat DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C020034_2020 - CCC Certificate for NORD Synchronous Motors


C020034_2020 - CCC Certificate for NORD Synchronous Motors
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C210101_0722 - UKCA-Declaration of Conformity - NORD Motors SK63 -SK132


C210101_0722 - UKCA-Declaration of Conformity - NORD Motors SK63 -SK132
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C210103_2919 - Deklaracja zgodności - silniki asynchroniczne jedno i trójfazowe


C210103_2919 - Deklaracja zgodności - silniki asynchroniczne jedno i trójfazowe
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji